파카코리아

변속 드라이브의 진화 | 파카하니핀 코리아

How Variable Speed Drives Become Simpler and More Efficient | Drive Controlled Pump | Hydraulic Controls Division Europe기존의 드라이브 솔루션 대비 최대 70%의 에너지를 절감하는 변속 펌프 드라이브.

이러한 장점 때문에 제품에 관심을 가지고 있지만, 너무 복잡하다는 점 때문에 선뜻 사용하지 못하셨나요?

파카는 종전의 드라이브 제어 펌프(Drive Controlled Pump)를 혁신적으로 개선한 제품을 새롭게 개발하였습니다.

최적화된 축 피스톤 펌프에 두 가지 변위 체적과 소형의 동기 서보 모터가 결합된 제품으로 일반 변속 펌프 시스템보다 장점이 많습니다.

 

투입 대비 산출 개선

변속이 필요한 곳에는 내부 기어 펌프, 베인 펌프 등 변위가 일정한 펌프가 많이 사용됩니다.

최대 토크는 항상 최대 압력에서 나오며, 드라이브 시스템의 모터 전류가 높아집니다. 이것은 주파수 인버터가 결정하고 설정합니다. 가변 펌프도 펌프의 변위 조정이 가능해 필요한 최대 모터 토크를 줄일 수 있습니다. 변위를 직접 설정하고자 한다면 비교적 고가의 변위 제어기가 필요합니다.

이에 파카에서는 PVplus 축 피스톤 펌프를 변형한 신제품 이중 변위 펌프를 출시했습니다. 연속으로 조정이 가능한 두 설정 사이에서 펌프 변위를 바꿀 수 있습니다. 여기에 변속 드라이브를 결합하면 다음과 같은 효과를 얻을 수 있습니다.

  • 압력 유지 시 디스트로킹(de-stroking)으로 토크가 낮아 모터와 주파수 컨버터의 인수 비용 절감
  • 고속 구동 모드일 때 업스트로킹(up-stroking)을 통해 높은 이동속도 구현
  • 복수의 펌프를 서로 교체할 필요가 없어 이동 시 연속성 확보
  • 상대적으로 용이한 배관과 시운전
  • 높은 운전 압력, 높은 생산성, 높은 에너지 효율
  • 컴팩트한 고출력 동기 서보 모터 

 

컴팩트한 고출력 동기 서보 모터

How variable speed drives become simpler and more efficient | Drive Controlled Pump | Hydraulic Controls Division Europe커플링이나 벨 하우징 없이 웨이브-인-샤프트(wave-in-shaft) 시스템을 통해 펌프에 연결되는 파카 GVM-시리즈 동기 모터 결합하면 여러 가지 용도로 쓸 수 있는 컴팩트하고 역동적인 장치를 구현할 수 있습니다.

현재 최대 정격전력 125kW와 정격 토크 400Nm의 구동 출력을 이용할 수 있습니다. 첨두 토크가 최대 800Nm인 빌드 크기도 개발 중입니다. 액체 냉각 방식의 모터로서 일반 IE3 모터의 절반 또는 1/4 크기에서 거슬리는 팬 소음 없이 동일한 출력을 낼 수 있습니다. 열용량이 큼으로 물이 냉각수로 적합하지만 미네랄 오일이나 물 글리콜도 가능합니다. 허용 인입 온도는 최고 65°C 유압장치의 냉각 회로를 통한 직접 냉각이 가능합니다.

 

솔루션

특히 작업 시 압력과 유속 요건이 크게 달라지는 프레스와 같은 용도를 위해 액체 냉각식 동기 모터가 탑재된 이중 변위 펌프로 Drive Controlled Pump 시스템을 확장하였습니다.

이 솔루션은 파카의 축 피스톤 펌프 시리즈 PVplus의 기능과 GVM 동기 모터의 높은 역동성 및 출력 밀도와 결합한 것이기 때문에 까다로운 용도에서도 고정 변위 펌프에 비해 필요한 토크가 낮아 구동 시스템을 더 작고 경제적으로 만들 수 있습니다.

펌프의 설치와 시운전은 기존 솔루션과 동일하며, 다중 가변 제어가 필요가 없으므로 시스템 운전이 더 쉽습니다.

 

 

제품 관련된 문의를 아래 연락처로 보내주시면 신속하게 도와드리겠습니다.

임재진 (세일즈 엔지니어, 파카코리아 Motion System)

이메일 : jaejin.lim@parker.com

파카코리아 제품 보기 : http://ph.parker.com/kr/ko/products

파카코리아 문의처 : parkerkr@parker.com

 

파카코리아 카카오 파카하니핀코리아 kakao 카카오플러스 파카코리아 카카오플친

 

관련 컨텐츠 :

VFD Provides Energy Saving on Hydraulic Power Unit | Case Study

The Hydraulic Solution for the Evolution of Electric Drives

Essential Criteria for Selecting the Right Motor for your Hydraulic Application

Energy-Saving Hydraulic Systems Using Drive Controlled Pump (DCP)

카테고리
작성자별

의약품 여과 시스템 Scale up |파카하니핀 코리아

  바이오제약사가 체계적인 분석을 통해 공정 규모를 확대한다면 제품의 신뢰도와 품질도 확보할 수 있습니다.   검증된 견고한 실험 설계를 도입한다면 최적의 바이오공정 배치를 찾기 위해 실시한 첫 시험에서 얻은 결과를 확대하여 cGMP 생산 시 성능을 안정적으로 예측할 수 있습니다.    그 한 가지 예가 바이오의약품의 자동화 최종 벌크필 시스템에 사용되는...

부식이 잘 일어나는 환경에서의 이종 재질 |파카하니핀 코리아

안전하고 비용 효율적인 시스템을 구축하기 위해서는 설치 단계에서 무엇보다 애플리케이션에 적합한 자재를 선택하는 일이 중요한데요, 하지만 경제적이지 않다는 이유로 종종 간과되기도 합니다. 그렇다면 제품의 안전을 보장하고 온전하게 유지하려면 어떻게 해야 할까요? 바로 최적의 합금(the best candidate alloys)을 선택하여 부식을...

재생 에너지 분야에 적합한 새 하이브리드 구동 시스템|파카하니핀 코리아

  구동 시스템은 가혹한 발전 환경에 사용되므로 효율적이고 정밀하고 내구성이 좋아야 합니다. 파카 하니핀에서는 최근 태양 전지판, 풍력 터빈, 수력발전 댐 등 재생 에너지 구동 분야에 적합한 하이브리드 구동 시스템(HAS, Hybrid Actuation System)을 개발했습니다. 새로운 하이브리드 구동 시스템은 기존 전기기계식 액추에이터의 제어능력과...
의견

Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다. 문의해 주십시오!

댓글 변속 드라이브의 진화 | 파카하니핀 코리아

댓글남기기





Captcha