파카코리아

보다 쉽게 유압 호스와 호스 피팅을 선택할 수 있는 방법 | 파카코리아

Selecting Hydraulic Hoses and Fittings Just Got Easier - Bulldozer Image - Parker Hannifin Hose Products Division, Europe

호스와 호스 피팅의 조합을 제대로 선택하는 과정은 유압 시스템에서 매우 중요한 부분입니다. 올바른 조합은 장비의 모든 기능과 시스템 및 장비의 수명 뿐만 아니라 작업자의 안전에도 직접적인 영향을 미치기 때문입니다.

만약 설계 담당자로서 기술 조건과 국제표준을 비교하거나 또는 구매 담당자로서 마켓의 요구사항을 반영하여 제품을 결정신다면, 호스 및 호스 피팅의 선택은 결코 쉽지 않은 과제일 것입니다.

그래서 Parker는 고객들의 요구사항을 기초로 하여 정확한 호스와 호스 피팅의 조합을 쉽게 선택할 수 있는 독특한 산업 표준/분류 시스템을 개발했습니다.

 

 

 

  • 프리미엄 고객 서비스

Parker는 이 시스템을 개발하면서 특히 제품 선택 과정의 어려운 점에 주목하였습니다.

새로운 호스 어셈블리 분류 시스템은 고객들이 각자의 요구되는 품질 표준에 맞고 각각의 장비 및 어플리케이션에 적합한 최상의 솔루션을 선택할 수 있도록 합니다. 뿐만 아니라, 중급 부터 고급까지 호스 어셈블리 제품의 다양한 선택의 폭을 제공합니다. 보다 쉬운 제품선택을 위해 Parker는 호스 마킹에 육안으로 식별이 가능한 호스&피팅 조합을 표시하고 있습니다

Best (최상)

Selecting Hydraulic Hoses and Fittings Just Got Easier - Best Hose Layline Image - Parker Hose Products Division, Europe

Better (우수)

Selecting Hydraulic Hoses and Fittings Just Got Easier - Better Hose Layline Image - Parker Hose Products Division, Europe

 

Good (좋음)

Selecting Hydraulic Hoses and Fittings Just Got Easier - Good Hose Layline Image - Parker Hose Products Division, Europe

 

 

  • Class definitions (분류 기준)

Best (최상)

Best는 최신의 ISO 18752 기준을 만족하는 GlobalCORE 호스 제품군이 포함 됩니다. GlobalCore는 그동안 OEM 및 고객들의 요구사항을 반영한 세계최초의 고성능 호스와 피팅이 묶인 패키지 시리즈 입니다. GlobalCORE는 사이즈에 상관없이 210bar, 280bar, 350bar, 420bar 동일압력을 가지는 호스 입니다.

Better (우수)

Better는 전통적인 국제 표준에 준하는 작동압력, 온도, 유연성 등을 만족하는 호스 제품군 입니다. 이러한 요소들을 만족하는 Parker의 제품은 잘 알려진 No-Skive 호스와 Parkrimp 고압호스가 있습니다.

Good (좋음)

Good은 비용 효율적인 제품으로 전통적인 국제표준을 만족 또는 초과하면서 사용수명 및 환경기준을 만족하는 제품들 입니다.

 

 

Best (최상)

Parker의 잘 알려진 최신의 GlobalCoreE 호스 및 호스 피팅 43 & 77 시리즈 제품군이 이 범주에 포함됩니다. GlobalCore는 70bar, 210bar, 280bar부터 고압인 350bar, 420bar의 압력범위에 사이즈에 상관없이 동일한 압력을 가지는 세계 최초의 고성능 호스 및 호스 피팅 제품 입니다. 이 제품들은 국제 표준인 ISO 18752 규격을 만족하거나 초과합니다.

GlobalCore 호스는 아래와 같은 장점을 제공합니다.
             • 50% 더 작은 굴곡 반경. (Min. Bend Radius)
             • 30% 더 유연한 굴곡 성능. (Bending force)
             • 20% 절감된 무게.
             • 25% 공간 절약 효과.
             • 4배 강화된 임펄스(impulse) 테스트 성능 및 제품 수명.
             • 25% 더 높아진 사용 온도.

 

Selecting Hydraulic Hoses and Fittings Just Got Easier - Global Core Product Brochure Image - Parker Hose Products Division EuropeDownload product brochure

 

 

 

 

 

Better (우수)

Parker의 No-Skive 브레이드 호스와 43시리즈 피팅 그리고 고압용 스파이럴 Parkrimp호스(70, 71 시리즈 등 피팅)가 있습니다. 유지/보수와 수리 및 MRO와 OEM 모두에 두루 이용될 수 있는 제품으로 작동압력, 온도, 유연성, 임펄스 테스트 등 전통적인 국제 표준을 만족하는 제품입니다. EN857 1SC/2SC, ISO 11237, ISO 12151, ISO 3862.

Good (좋음)

Parker에서 특별히 고안한 브레이드 호스로 기존의 피팅 및 별도의 호스 피팅과 함께 사용할 수 있습니다. 이러한 호스 및 호스피팅 제품들은 성능은 물론이고 비용 효율성이 높은 제품으로 새롭게 개발되었습니다. 뿐만 아니라 제품 수명, 각종 성능 지표 및 환경관련 요소들은 기존의 국제 표준을 만족하는 제품 입니다. EN857 1SC/2SC, ISO 11237, ISO 12151, ISO 3862 

결론

Parker는 언제나 고객들에게 최상의 경험을 제공하기 위해 노력합니다. 호스 어셈블리 등급 체계는 고객들이 사용 어플리케이션에 맞는 최상의 호스와 호스 피팅 조합을 선택할 수 있게 해줍니다. 보다 많은 제품에 대한 정보는 가까운 파카대리점 또는 파카로 문의 바랍니다.

 

GlobalCore 호스에 대한 더 자세한 정보 및 브로셔, 문의처는 홈페이지를 통해 알아보실 수 있습니다. 

 

보다 쉽게 유압 호스와 호스 피팅을 선택할 수 있는 방법_심기보 상무 기고_파카커넥터

 

이번 블로그 기사 작성은 심기보 상무(마케팅 매니저, 파카 하니핀 커넥터 코리아)가 도움을 주셨습니다. 이메일 : KBShim@parker.com

파카코리아 제품 보기 : http://ph.parker.com/kr/ko/products

파카코리아 문의처 : parkerkr@parker.com

 

 

 

관련 컨텐츠: 

Top 5 Reasons Customers Choose GlobalCore Hose

What You Need to Know About SAE vs ISO Specification for Hydraulic Hoses

Successful Hydraulic Hose Assembly Starts Here

Hydraulic Hose 101: Fast Facts

Top 8 Reasons Hydraulic Hoses Fail

Step-By-Step Hydraulic Hose Assembly

Measure and Specify Hydraulic Hose Length With Ease

카테고리
작성자별

파카의 터프쉴드(ToughShield, TS1000) 도금과 피팅 | 파카하니핀 커넥터

  우리는 일상 생활에서도 곳곳에 녹이 쓸어 있는 것을 흔히 볼 수 있습니다. 그런데 더욱이 장비가 산업용이고 특히 실외에 설치되어 있다면, 부식이 생기기에 아주 쉬운 조건이 됩니다.  유압 시스템을 사람에 비유하자면, 부품에 녹이 생기는 것이 곧 신체 중 근육에 해당하는 부분이 손상되는 것과 같습니다.  특히 붉은 녹일 경우, 중요한 부품에 구멍이 생기게...

맥주 멸균 여과 방식이 생산량과 품질에 미치는 영향 | 파카코리아

최근 들어 맥주 애호가들이 늘어나면서 양보다 질을 따지는 고객들이 많이 늘어났습니다. 이는 곧 수제 맥주 시장의 성장으로 이어지게 되었죠. 그래서 맥주 회사들은 엄청난 투자와 노하우를 통하여 개발한 새 맥주가 과연 시장에서 얼마만큼 소비자를 매료시킬 만한 요소가 있는지 더욱 꼼꼼하게 따지게 되었습니다.   맛있는 맥주를 만드는데에 가장 중요한 요소는,...

[이벤트 마감] 파카코리아 카카오 플러스친구 [친구 추가 감사 이벤트] - 스타벅스 카페모카 상품권 200명 추첨!

파카하니핀 코리아 카카오 플러스친구 채널이 있다는 사실 알고 계셨나요? 파카하니핀 코리아에서는 유용한 기술 기사 및 산업 동향, 그리고 이벤트 소식 등 다양한 컨텐츠를 매주 업데이트 하고 있는데요, 파카 카카오 채널을 팔로우 하시면, 이 모든 소식을 카카오톡으로 손쉽게 업데이트 받으실 수 있습니다.   <본 이벤트는 마감되었습니다> 현재  2019년 5월...
의견

Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다. 문의해 주십시오!

댓글 보다 쉽게 유압 호스와 호스 피팅을 선택할 수 있는 방법 | 파카코리아

댓글남기기





Captcha