파카코리아

복잡한 공장을 깔끔하고 스마트하게 하는 "IO-Link"의 원리 | 파카코리아

Know Your Pneumatics - Understanding IO-Link-GettyImages171577309 Car Plant-Welding - Pneumatics Division Europe-Automation Group-Parker Hannifin Corporation

 IO-Link란 대부분의 PLC 구성에서 구현할 수 있는 1대1 (Point-to-point) 통신 기술로 IO-Link Master를 통해 기존 산업용 Ethernet 과 Fieldbus 네트워크에 통합될 수 있는 통신 기술입니다.

 이것은 센서와 액추에이터, 제어장치의 1대1(Point-to-point) 통신을 위한 최초의 국제 표준IO 기술로서 "산업용 USB"로 비교될 만큼 간편한Ethernet 또는 Fieldbus 네트워크의 완벽한 로컬 확장 기술입니다.

 엔지니어가 최신 장비에 IO-Link 아키텍처를 설계하면 얻을 수 있는 이점이 많습니다. 예를 들어, 간소화된 표준 배선뿐 아니라, IO-Link에 연결된 Moduflex 밸브 아일랜드를 적용하면 원격 구성 및 모니터링, 데이터 가용률을 높여, 진단 성능을 향상시킬 수 있습니다. 

 

라인의 교체나 변경이 자주 필요한 애플리케이션에 IO-Link를 사용하면, 작업 시간을 단축하고, 예기치 않은 다운 타임 시간을 줄일 수 있기 때문에 더욱 유용합니다.

 

IO-Link 설치

IO-Link는 복잡한 배선이 따로 필요 없기 때문에, 통신 방법으로 도입하면 큰 장점이 됩니다. IO-Link는 복잡한 배선 대신, 표준 근접 스위치를 연결할 때 사용하는 표준 3선 케이블로 연결할 수 있습니다. 

Know Your Pneumatics - Understanding IO-Link - IO Link with Moduflex Valve Island - Pneumatics Division Europe-Automation Group-Parker Hannifin Corporation

만약 고객이 기존 25핀 공압 밸브 매니폴드를 사용하고 있다면, IO-Link로 업그레이드할 경우 훨씬 더 낮은 비용과 간단한 시스템으로 필드버스(예: Profinet)와 유사한 진단 및 성능을 누릴 수 있습니다.

 

  • 경제성 높은 솔루션 – IO-Link는 아날로그 센서 및 압력 조절기 등에서 출력되는 신호를 4-20mA/0-10V 의 IO-Link 디지털 신호로 변환해 주기 때문에 별도 디바이스에 대한 재고 비용 부담을 덜어줍니다.
  • 장치의 탈집중화 실현 – 중형 혹은 소형 규모의 시스템에서 사용되는 대부분의 IO-Link 마스터는 IP67등급이며, 이것은 중앙 판넬이 아닌 I/O Point 근처에 설치가 가능합니다.
  • SAFE 전원에 적합 - Parker의 Moduflex IO 링크를 포함해 일부 IO-Link 장치는 새로운 기계 지침으로 인해 많은 시장에서 중요한 요건이 되고 있는 SAFE 전원(SAFE power source)과 함께 사용하기에 더 적합합니다.

 

데이터 가용성과 유지 정비

IO-Link는 PLC의 데이터 가용도를 높여 문제해결 분석에 투입되는 시간과 비용을 줄일 수 있습니다. 이때 사용 가능한 데이터는 다음의 세 가지 형식입니다.

  • 공정 데이터(Process data) - 디바이스와 마스터 간에 주기적으로 자동 전송되는 순환 정보. 기계 제어용 I/O로 사용됩니다.
  • 서비스 데이터(Service data) - 모델번호, 시리얼 번호, 오류 메시지, 유지보수 경고 메시지(예: 장치 과열, 최대 전류 초과, 코일 쇼트 회로) 등 장치 그 자체에 대한 정보.
  • 파라미터 데이터(Parameter data) - 전압, 카운팅 사이클 등 예방 정비 지원을 위해 필요할 경우 장치에 입력하거나, 장치에서 읽을 수 있는 정보.
Know Your Pneumatics - Understanding IO-Link - IO Link Module - Pneumatics Division Europe-Automation Group-Parker Hannifin Corporation

 

 IO-Link가 있으면, 제어 시스템 소프트웨어를 통해 장치 파라미터를 읽어 들이거나 변경하여 시스템의 구성과 시운전 속도를 높일 수 있고, 이러한 추가 변경은 필요할 때 제어 시스템을 다이나믹 하게 만들어 줍니다.

 또한 IO-Link는 장치 출력을 모니터링하고 실시간 상태 경보를 수신하여, 어디서나 설정 값을 조정하는 능력도 갖추고 있습니다. 사용자는 문제 발생 시 이를 적기에 찾아내 해결할 수 있고 각 디바이스에서 나오는 실시간 데이터를 가지고 의사결정을 내릴 수 있습니다.

 장치 별로 오류 및 상태를 파악할 수 있으므로, 장치의 작업 현황뿐 만 아니라 성능까지도 알 수 있습니다. 사용자는 이처럼 확장된 진단기능을 통해 장치 오작동 시 이를 쉽게 발견하여 생산 라인이나 기계의 중단 없이 문제를 진단할 수 있습니다.

 IO-Link는 실시간 데이터와 이력 데이터를 조합하므로 구성 시스템이 원활하게 동작하고 장치 교체가 간편해지는 장점이 있습니다. 또 작업자가 기계 정비 일정을 최적화할 수 있어 기계 가동중단으로 인한 비용과 위험을 낮추는 효과도 있습니다.

파카 IO-Link에 대한 더 자세한 제품 정보 및 브로셔를 다운로드 하시려면 홈페이지를 방문해 주시가 바랍니다.

 

파카코리아 오토메이션 공압 Product Manager 김태우 부장

 

이번 블로그 기사 작성은 김태우 부장(Pneumatic Product Manager, 파카 코리아)이 도움을 주셨습니다. 이메일 : twookim@parker.com

파카코리아 제품 보기 : http://ph.parker.com/kr/ko/products

파카코리아 문의처 : parkerkr@parker.com

 

 

 

 

 

관련 컨텐츠 :

Know Your Pneumatics: 3 Ways to Adopt Advances in Pneumatic Valve Technology

Reducing Compressed Air Consumption in Beverage Manufacturing | Case Study

When is a Standard Pneumatic Valve Not Good Enough?

카테고리
작성자별

시멘트 사업에 사용하는 집진기 유지 보수 및 에너지 비용 절감 사례 연구 | 파카하니핀 코리아

산업 제조 분야에서 주기적이면서 비용이 많이 드는 유지 보수에 대한 필요성으로 인해 장비 작업자가 더 나은 해결책을 모색하게 되는 경우가 많습니다. 유지 보수 작업에 드는 시간을 줄일 수 있다면 생산성 향상에도 많은 도움이 될 수 있습니다. 파카 고객 중 한 시멘트 회사에서도 Fuller 펄스 제트식 집진기와 OSEPA 고효율 분급기에 사용되는 필터의 짧은...

HVACR 팁: 냉매 분배기 성능에서 가장 중요한 점 | 파카하니핀 코리아

냉매 분배기는 여러 대의 배관 증발기와 연결할 때 팽창 밸브 출구에 연결하는 장치입니다. 분배기 출구는 분배기를 각 증발기 코일 회로에 연결하는 배관을 수용하도록 설계되었습니다. 팽창 밸브를 통과하는 액체 냉매의 일부가 정상적으로 플래시되면 밸브 출구에서 2상(액체와 증기) 흐름이 발생합니다. 이 혼합체는 중량 기준으로 주로 액체이지만 증기가...

건설장비의 번거로운 어태치먼트 교체를 쉽게, 스크류-커넥트 퀵커플링 | 파카하니핀커넥터

굴삭기, 터널 보링, 채광, 유전 및 삼림 장비에는 다양한 어태치먼트(부착물) 장비를 사용합니다. 이를 통해 즉시 작업을 수행하는 데 필요한 모든 활동이 가능합니다. 이러한 부착물 중 일부는 파기, 긁기, 뜨기, 잡기 및 들어올리기, 절단 또는 기타 연계된 동작과 같은 개별 기능에 따라 여러 개의 유압 라인 연결을 필요로 합니다. 작업 현장에서...
의견

Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다. 문의해 주십시오!

댓글 복잡한 공장을 깔끔하고 스마트하게 하는 "IO-Link"의 원리 | 파카코리아

댓글남기기





Captcha