모션 및 제어기술 블로그 | 파카하니핀

빅테이터 활용 인버터 드라이브 기술 인버터 드라이브 기술, 이미 지난 기술인가? 숨은 미래의 영웅인가? | 파카코리아

 

 인버터 드라이브는 지난 20년 동안 많이 변화했을까요? 언뜻 보기에는 그렇지 않습니다. 

파카코리아 빅데이터 활용 인버터 드라이브

 

 기본 드라이브 기술에 있어서는 의미 있는 도약이 이뤄지지 않다고 보는 이유는, 업계에서는 여전히 IGBT가 사용되고 있고, 몇 세대에 걸쳐 진화해 오긴 했지만 이것은 근본적으로 동일한 기술에 기반하고 있기 때문입니다.

 하지만 이러한 명백한 진화 부족은 광범위한 공학상의 발전과 혁신은 제대로 전달하지 못합니다.

 

 

 대부분의 엔지니어들은 공장 드라이브를 사용하는 것에 익숙할 것입니다. 하지만 산업 환경에서 사용되는 핵심 제품들은 모바일 및 에너지응용 프로그램과 같은 다른 산업에도 점차 확산되고 있는 추세입니다.

 

가변속 드라이브로 발전

 지난 몇 년 동안 가장 큰 변화를 겪은 영역 중 하나는 고전력, 저전압, (2MW 이상까지의) 가변속 드라이브로의 발전 추세였습니다. 이러한 발전은 여분으로 발생되는 열을 방출하기 위한 추가 냉각 수단을 필요로 하게 되었습니다. 일반적으로는 물이 당연한 냉각액으로 간주되지만 또 다른 대안이 생기게 된 것입니다. 예를 들어, Parker의 경우 고효율과 작은 전력소자의 온도 편차 등의 효과를 내는 냉각시스템을 제공하는 것처럼 말이죠.

 

드라이브 기술, 에너지 효율 개선

 드라이브 기술의 에너지 효율도 개선되었습니다. 이것은 상당 부분, 더 지능적인 냉각 전략이 조합된 실리콘 기술을 개선했기 때문입니다. 지금까지 드라이브 내부의 팬은 계속 가동되었지만 지금은 더 많은 동작 제어가 가능하고, 필요한 경우에 냉각 장치를 끄고 켤 수 있는 기능이 필요하게 된 것입니다.

 범 유럽시장에서의 가변속 드라이브 시장은 수백 개의 업체들이 경쟁하고 있는 가운데 실질적인 성장을 이룩해 왔습니다. 이러한 공급 업체들은 세 가지 범주 중 하나에 해당할 가능성이 높은데, 업계에서 누구나 아는 메인 업체이거나, 기능적인 부분과 혁신은 덜 강조하는 가격 중심의 회사이거나, 혹은 특정 시장에 초점을 맞추어 시장 별 응용 프로그램용 전문 기능을 개발하는 업체들로 나눠지게 됩니다.

 인버터를 실행시키는 임베디드 기술이 속도, 메모리 용량 및 통신 기능적인 면에서 크게 발전하면서 최근 드라이브에 사용되는 프로세서 역시 훨씬 더 강력해졌는데, 예를 들자면, 최신 세대 드라이브는 이더넷 포트를 갖추고, 웹 페이지를 제공하며, 알게 모르게 사물인터넷(IoT)에 참여하고 있는 것입니다. 그리고 이는 앞으로 계속될 추세입니다.

 

연결성과 IoT를 포용하다

파카코리아 인버터 드라이브 AC30 시리즈

 사물인터넷이 진화하고 보다 널리 사용되면서, 엔지니어들은 판매할 수 있는 사물인터넷 기능을 갖춘 제품의 출시가 증가할 것으로 예상해왔습니다.

 현재 Parker 역시 연결성을 위한 제품 개발에 상당한 자원을 투자하고 있고, 여러 응용프로그램에 걸쳐 호환이 쉬운 제품을 출시하여 고객 편의성을 높이고 향상된 소프트웨어 기능을 제공하기 위하여 많은 노력을 하고 있습니다.

 예를 들어, 점점 더 많은 공급자들이 Codesys, IEC61131 프로그래밍 플랫폼을 사용하는데 Codesys를 사용하는 것의 장점은 바로 그 호환성에 있습니다.

 특히 다수의 공급자의 제품으로 작업하거나, 드라이브 내부의 모든 소프트웨어를 재작성하지 않고 다른 제품으로 전환하고자 하는 엔지니어들이 편리하게 이용할 수 있습니다.

 

 

재생에너지 개발, 전력망에 인버터 연결

 Parker는 지난 10년 동안 새로운 사업 영역으로 확장해 왔습니다. 공장 환경에서 익숙한 표준 산업용 드라이브에 대한 수요는 여전하지만 점점 더 새로운 전문 시장으로 이동해 왔기 때문입니다. 예를 들어, 모바일 시장에서는 차량의 유압 전문 지식이 전기 모터 및 견고한 인버터와 결합되고 있습니다.

 또 다른 중요한 변화는 재생 에너지의 개발로, 이는 인버터가 전력망에 연결되도록 한 것입니다. 전력망에 대용량 배터리 저장고를 연결하는 일은 20년 전에는 존재하지 않았던 흐름이지만, 가능한 전력망을 탈산소화하려는 정책적 움직임이 확실해지면서 이것은 매우 중요한 의미를 가지게 됩니다.

 영국을 예로 들자면, 영국 경제는 꾸준히 성장하고 있지만, 탄소 농도는 하락하고 있습니다. 그 이유는 무엇일까요? 그것은 바로 풍력 터빈과 솔라팜 같은 친환경 재생 발전장치를 전력망에 배치하라는 압력이 있어왔기 때문입니다. 반면에 기존의 화력발전소는 예전만큼 수익성이 없기 때문에 일부는 전력망에서 제외되는 가운데 면밀한 조사의 대상이 되고 있고, 투자 결정은 더욱 어려워 지게 된 것입니다.

 전통적인 발전소를 전력망에서 제외시키고 녹색 전력은 증가시키는 두 가지 요인이 결합하여 전력망에 대한 공급과 수요의 균형을 더욱 어렵게 하고 전력 품질의 문제를 초래하고 있으며, 이러한 추세가 지속될 경우 전력 중단으로 이어질 수도 있습니다. 따라서 앞으로 전력망 기반의 에너지 저장을 위한 일관된 국가 전략이 개발될 가능성이 있고, 인버터의 사용은 그 중심 역할을 할 수 있게 될 것입니다.

 

빅데이터의 활용

 인버터 드라이브가 맞이할 다음 큰 변화는 고온, 고전압 장치 추세로, 더 단단하고 고온에서 작동할 수 있는 탄화규소 기술의 도입과 같은 것을 예로 들 수 있습니다. 이러한 발전은 가변속 드라이브의 크기 및 효율을 모두 획기적으로 변화시킬 수 있습니다. 앞으로는 이런 기술의 비용이 감소하고 보다 표준화되어 제조 비용을 현저하게 떨어뜨리면서 수요를 촉발하는데 일조하게 될것입니다.

 주목해야 할 또 다른 영역은 빅데이터의 활용입니다. 지금까지, 본 업계는 드라이브 및 기타 산업 장비가 점점 더 제공할 수 있게 된 빅데이터를 실제로 그다지 활용하지 못하였습니다. 하지만 웹을 통해 읽을 수 있는 스마트 파워 미터와 같이 빅데이터로 가능한 제품들이 생겨났고 이는 이미 결제에 사용되고 있습니다.

 온라인으로 더 많은 정보를 얻고 저장하는 기능성에 기반할 때 빅데이터 분석의 잠재력은 분명해집니다. 일정 기간 동안 드라이브가 점점 더 커지는 장비의 진동을 발견하고, 가능한 시스템 문제를 자가 진단하거나, 유지 보수 비용이 필요함을 표시하는 것을 상상해 보신다면 말이죠.

 

스마트한 기능 탑재한 인버터 등장

 파카코리아 에너지 그리드 타이(Energy Grid Tie) 디비전 PCS 컨테이너특정 응용프로그램용 드라이브의 인기와, 특정 시장의 요구에 맞춘 응용프로그램 및 디스플레이를 갖춘 인버터의 수는 증가할 전망입니다. 그리고 회사들이 지속적으로 자원 효율화의 압력을 받게 되면서, 이는 응용프로그램 지식이 존재하지 않거나 하락하는 특정 산업 영역에서 매우 중요해집니다.

 만약 제품이 특정 응용프로그램에 맞춰지면, '스마트한 기능'들이 이미 인버터 내에 상당히 프로그래밍되어 핵심 업무를 수행하는 일이 더 쉬워지게 됩니다. 예를 들어 Parker의 AC30과 같은 가변속 드라이브는 그 내부의 사용자 응용프로그램을 바꾸기만 하면 냉동이나 유압 드라이브로 구성하는 것이 가능하여, 고가의 제품 재개발이 불필요합니다. 그리고 특정 시장용 응용프로그램으로 교체하는 것이 가능한 옵션 덕에 앞으로 수요는 증가할 것으로 예상됩니다.

 

 결론적으로, 인버터 드라이브를 구성하는 기본 기술은 지난 10년 동안 변함이 없었지만 이것은 결코 '과거'의 기술이 아닙니다. 앞으로 수년 동안, 새로운 시장과 새로운 응용프로그램을 모색하는 인버터는 업계에 큰 변화를 만들어갈 잠재력을 지니고 있다는 것을 잊으면 안될 것입니다.

 

더 자세한 정보는 파카코리아 웹사이트 가변속 드라이브 AC30 시리즈 페이지에서 확인 가능합니다.

 

파카코리아 제품 보기 : http://ph.parker.com/kr/ko/products

파카코리아 문의처 : parkerkr@parker.com

 

 

카테고리

Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다. 문의해 주십시오!

포스팅에 대한 의견 - 빅테이터 활용 인버터 드라이브 기술 인버터 드라이브 기술, 이미 지난 기술인가? 숨은 미래의 영웅인가? | 파카코리아


댓글남기기





Captcha