파카코리아

사물인터넷(IoT) 시대 빅데이터 분석의 핵심, 유연한 플랫폼 기반의 소프트웨어 | 파카코리아

How Does a Smart User Interface Improve Machine Efficiency? - User Interface Application Graphic - Parker Hannifin산업의 추세가 사물인터넷으로 변화하면서 여러 산업계에서 생존을 위한 개혁과 혁신을 끊임없이 꾀하고 있습니다.

소비자 측면에서는 사물인터넷(IoT)이 스마트 기기의 저변을 넓히고, 디지털화라는 새로운 변화와 도전이 업계 전체에 새로운 바람을 일으키고 있습니다.

스마트 IoT는 곧 애널리틱스(analytics)와 사용자 행동 분석까지 포함하는 산업용 인터넷의 원동력이기도 하며 효율 개선 및 새로운 고객 서비스 창출에도 이바지합니다.

파카는 소프트웨어 솔루션을 개발함으로써 유연한 첨단 사용자 인터페이스를 가능케하였고, 산업용 인터넷 플랫폼과 생태계에서 존재감을 넓히고 있습니다. 맞춤형 인터랙티브 사용자 인터페이스 애플리케이션이 기계 제조사에도 도입됨으로써 기계의 기능성과 효율성을 확대하고 새로운 사업 형태를 만들어낼 수 있습니다.

스마트 애플리케이션을 개발하려면 뛰어난 HMI(Human Machine Interface) 기기용 소프트웨어 플랫폼이 필요한데, 이 같은 HMI 사용자 인터페이스의 개발과 비용이 갈수록 높아지기에 더 많은 시간 투입을 요하고 있습니다. 더불어 소프트웨어가 점점 복잡해지고 기계의 기능이 다양해지면서 사용성의 판단에도 다양한 테스트와 연구를 필요로 합니다. 

 

한층 더 진보되고 단일화된 사용자 인터페이스 개발을 위한 소프트웨어 솔루션

How Does a Smart User Interface Improve Machine Efficiency? - Parker UX Toolkit Software - Parker Hannifin파카의 UX Toolkit 소프트웨어 도구를 사용하면 기계 계측, 제어, 조정에 사용되는 까다로운 애플리케이션의 개발이 수월해집니다. 이는 기계의 핵심 기능, 스마트 제어 시스템, 다운타임(기계 정지 시간)을 줄이는 기계 진단 혹은 예측 애플리케이션, 그리고 GPS 모니터링 및 네비게이션 애플리케이션 등을 지원합니다.

또한 최종 사용자로 하여금 성능과 효율 개선을 돕는 솔루션으로는 모바일 핸즈프리 기기, 로그북, 사용량 모니터링, 및 태그 관리 애플리케이션(예: 버스 라인 관리) 등이 있습니다.

소비자들이 이미 널리 쓰고 있는 애플리케이션 기반 솔루션의 경우, 기계 제조사와 사용자 인터페이스 개발자에게도 몇 가지 장점이 있습니다. 첫째로, 기계의 특정 애플리케이션이나 기능을 독자적으로 개발할 수 있습니다. 둘째, 새 기능을 빨리 선보일 수 있습니다. 마지막으로, 추가 애플리케이션을 내려 받아 기능을 확장할 수 있기 때문에 고객에게 A/S 솔루션을 더 많이 제공할 수 있다는 것입니다. 

파카는 애플리케이션 개발을 최대한 단순화하기 위하여 많은 노력을 하고 있습니다. UX Toolkit은 공개 QML 스크립팅 언어를 기반으로 하고 있으며 WYSIWYG 편집기와 포괄적인 드래그 앤 드롭 기능을 갖추고 있습니다. 주요 기능은 다음과 같습니다.

  • 바로 사용이 가능한 UI 컴포넌트
  • 메뉴 시스템, 업데이트, 설정, 그래픽 사용자 인터페이스 모델을 대상으로한 개발 목적의 예시 애플리케이션
  • 즉시 사용 가능한 기기와 프로토콜 패키지로 기계 제어 시스템과 외부 액추에이터에 빠르고 쉬운 연결
  • 사용자별 설정 생성 가능

개발자는 사용자 친화성 확보를 위해 예시 애플리케이션과 UI 컴포넌트의 외관 및 용도를 자유롭게 바꿀 수 있습니다. 애플리케이션 자체가 도구의 스타일 시트 설정을 준수하기 때문에 애플리케이션의 외관이 통일성을 갖게 됩니다. 예를 들어, 여러 브랜드를 가진 제조사는 그래픽 사용자 인터페이스를 브랜드별로 다르게 설정할 수 있습니다.

 

단일 디스플레이에 집중된 기능

How Does a Smart User Interface Improve Machine Efficiency? - Parker Pro Display HMI display module- Parker Hannifin

파카 도구함으로 프로그래밍 할 수 있는 Parker ‘s Pro Display HMI 디스플레이 모듈은 기계의 출력을 높이고 실내(cabin) 기능을 간소화하는 데에 가장 적합합니다. 기계 제조사는 원하는 기능을 단일 디스플레이와 공통의 사용자 인터페이스에 집중하여 기능의 오류를 줄일 수 있습니다.

보통 기계 제조사가 타사의 기능을 자사의 기계에 접목하기는 어려운 부분이 있는데, 이는 타사의 기능에는 대개 자체 인터페이스가 있기 때문에 이것을 기존 HMI 시스템과 안정적으로 통합하기가 어렵기 때문입니다. 

파카는 이 점을 소프트웨어 도구 설계 시에 미리 고려하였습니다. 따라서 3자 시스템 기능(예컨대 트랙터 ISOBUS 기능)의 통합이 가능하고, 화면을 추가하는 비용도 없으며, UX Toolkit의 인증 도구를 사용하기 때문에 기계 제조사가 승인한 애플리케이션 화면에만 설치됩니다.

 

맞춤 시스템을 위한 유연한 플랫폼

UX Toolkit 소프트웨어는 다음과 같은 이동식 장비에 사용되는 맞춤형 HMI 시스템 개발에 적합합니다.

  • 농기계 (트랙터, 콤바인, 자체 동력 기계)
  • 건설기계 (굴삭기, 휠로더, 타워 크레인)
  • 특수차량 (쓰레기 수거트럭, 제설차, 공항 장비, 도로 및 철도, 적재차, 화물자동차, 긴급자동차)
  • 삼림 기계 (벌도조재기, 적재차)
  • 원재료 취급 기계 (컨테이너 처리기, 이동식 크레인, 리치 스태커(Reach Stackers)
  • 대중교통 (시내, 시외버스)
  • 해양 (엔진 제어 시스템 내 로컬 또는 원격 디스플레이)

파카의 UX Toolkit은 혁신적인 디자인을 뒷받침하는 우수한 플랫폼입니다. 플랫폼이 유연하기 때문에 기계 제조사의 고객이 요구하는  맞춤형 제품을 정밀하게 만들 수 있으며 기계 운전자의 사용 환경이 편리하도록 역시 적극 지원합니다.

산업용 인터넷 시대에는 이동식 장비 제조사 역시 센서를 이용하여 기계에 대한 데이터를 방대하게 수집할 수 있습니다. 그러나 센서의 기능을 잘 활용하려면 수집된 데이터를 분석하고 활용하는 능력을 갖춰야만 합니다. 파카의 Pro Display는 센서에서 수집된 데이터를 전달하고 분석하여 스마트 사용자 인터페이스 애플리케이션과 디스플레이의 유연한 통신을 통해 사용 가능한 형태로 변환하는 데에 탁월한 도움을 줍니다.

 

제품 정보 자세히 보기 :

UX Toolkit 소프트웨어 도구

Parker ‘s Pro Display HMI 디스플레이 모듈

파카 HMI (휴먼 머신 인터페이스)

 

 

관련 컨텐츠 :

IIoT Drives New Opportunities in Condition Monitoring

Is Industry 4.0 Driving the Need for Smarter Motion Control Products?

Critical Facts to Know About HMIs

How to Remotely Control Your Plant With a Mobile App

How the “Information Anywhere” Revolution Helps Boost Production

Wireless Transmission of Performance Data Extends Equipment Life

What is the Foundation for a Smart Factory?

카테고리
작성자별

파카의 터프쉴드(ToughShield, TS1000) 도금과 피팅 | 파카하니핀 커넥터

  우리는 일상 생활에서도 곳곳에 녹이 쓸어 있는 것을 흔히 볼 수 있습니다. 그런데 더욱이 장비가 산업용이고 특히 실외에 설치되어 있다면, 부식이 생기기에 아주 쉬운 조건이 됩니다.  유압 시스템을 사람에 비유하자면, 부품에 녹이 생기는 것이 곧 신체 중 근육에 해당하는 부분이 손상되는 것과 같습니다.  특히 붉은 녹일 경우, 중요한 부품에 구멍이 생기게...

맥주 멸균 여과 방식이 생산량과 품질에 미치는 영향 | 파카코리아

최근 들어 맥주 애호가들이 늘어나면서 양보다 질을 따지는 고객들이 많이 늘어났습니다. 이는 곧 수제 맥주 시장의 성장으로 이어지게 되었죠. 그래서 맥주 회사들은 엄청난 투자와 노하우를 통하여 개발한 새 맥주가 과연 시장에서 얼마만큼 소비자를 매료시킬 만한 요소가 있는지 더욱 꼼꼼하게 따지게 되었습니다.   맛있는 맥주를 만드는데에 가장 중요한 요소는,...

[이벤트 마감] 파카코리아 카카오 플러스친구 [친구 추가 감사 이벤트] - 스타벅스 카페모카 상품권 200명 추첨!

파카하니핀 코리아 카카오 플러스친구 채널이 있다는 사실 알고 계셨나요? 파카하니핀 코리아에서는 유용한 기술 기사 및 산업 동향, 그리고 이벤트 소식 등 다양한 컨텐츠를 매주 업데이트 하고 있는데요, 파카 카카오 채널을 팔로우 하시면, 이 모든 소식을 카카오톡으로 손쉽게 업데이트 받으실 수 있습니다.   <본 이벤트는 마감되었습니다> 현재  2019년 5월...
의견

Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다. 문의해 주십시오!

댓글 사물인터넷(IoT) 시대 빅데이터 분석의 핵심, 유연한 플랫폼 기반의 소프트웨어 | 파카코리아

댓글남기기





Captcha