모션 및 제어기술 블로그 | 파카하니핀

상업용 잔디깍이를 위한 탁월한 통합 트랜스미션 | 파카하니핀 코리아

Integrated Transmissions That are a Cut Above Turfcare Pump and Motor Division미국 전역에는 4천만 에이커의 잔디밭이 있으며 주로 주택 잔디밭, 길가 및 골프장으로 구성되어 있습니다. 많은 사람들이 자신의 잔디밭을 직접 관리하지만, 잔디밭 관리를 위해 계약자, 조경사 및 잔디 관리 컨설턴트를 고용하는 일이 늘고 있습니다. 전문적으로 잔디 관리를 하는 사람들은 하루 동안 더 많은 잔디를 손질할수록 잔디 깎기 사업에서 더욱 성공하게 됩니다. 더 빠르게 그리고 더욱 긴 시간 동안 잔디를 깎기 위해, 보다 많은 잔디를 더 정밀하게 깍을 수 있는 특수 기계를 사용합니다.

 

 

트랜스미션: 구동의 힘

다른 기계와 마찬가지로 상업용 잔디깎이의 주요 기능은 잔디 깎는 작업을 더 수월하게 만드는 것입니다. 유압, 기계, 전기 및 화학적 프로세스의 네트워크를 통해 작업자가 간단히 밀거나 당기는 방식으로 잔디깎이를 운전합니다. 이러한 프로세스는 잔디깎이의 각 휠 근처에 위치한 변속기에 의해 수행됩니다. 이러한 통합 드라이브 시스템은 엔진에서 동력을 끌어당겨, 잔디깎이를 시동한 후 계속 작동시키는데 필요한 토크와 속도를 만듭니다. 기계 내 공간이 충분한 경우 유압 펌프와 모터를 함께 사용할 수도 있습니다.

 

부드럽고 편안한 승차를 위해서는 뛰어난 품질의 드라이브 시스템이 필요합니다. 그렇지 않으면 드라이브가 너무 큰 부하에 노출될 때 잔디깎이가 코깅을 시작할 수 있습니다. 코깅은 사용자 경험을 망칠 수 있으며 잠재적으로 잔디깎이를 고착 시킬 수 있습니다. 기계가 고착되면 다시 작동할 수 없습니다.

 

잔디깎이가 움직이기 시작할 때 코깅으로 인해 사용자에게 문제가 발생할 수 있지만, 잔디깎이가 움직이는 중에 코깅이 발생하면 드라이브 시스템이  제대로 기능을 하지 못합니다. 빠르고 효과적인 잔디 커팅을 유지하려면 드라이브 시스템이 작업 내내 일관된 힘을 공급해야 합니다. UCLA의 전설 존 우든(John Wooden)은 “빠르게, 그러나 서두르지 마라”고 말했습니다. 그는 챔피언십 농구 팀을 지도하면서 이 철학을 적용했지만, 이 말은 잔디 업계에도 울림을 줄 수 있습니다. 속도는 중요하지만 열악한 드라이브 시스템으로 인한 비효율적인 잔디 커팅은 시간을 낭비합니다.

 

 

최고의 드라이브 시스템

파카의 HT 시리즈는 잔디 산업에 사용하는 드라이브 시스템 중 최고입니다. 토크 모터와 가변적인 변위 펌프를 결합하여 HT 시리즈는 커팅 데크에 더 많은 전력을 공급하고, 연료 비용을 줄이며, 코깅을 제거합니다. Parker 공식 HT-1000 트랜스미션 오일과 함께 사용하면 오일 교환 주기가 1000 시간으로 증가합니다. 경쟁 드라이브 시스템보다 2배 더 깁니다. parkerHT.com은 이 효율적인 드라이브 시스템에 대해 자세한 정보를 제공합니다.

 

파카의 펌프 & 모터 사업부는 기어 펌프 및 저속 고토크 제로터 모터 시장 리더로서 Parker와 동일한 수준의 서비스를 유지하면서 새로운 기술을 개발하여 업계에서 새로운 길을 계속 개척하고 있습니다. 노스 캐롤라이나와 테네시에 위치한 펌프 & 모터 사업부는 고객에게 더 나은 서비스를 제공하기 위해 업계에서 수십 년간 쌓은 경험을 적극 활용합니다.

 

 

 - 정역학 트랜스미션 모터 HT 시리즈 제품 보기 클릭

 - HT-트랜스미션 오일 제품 보기 클릭

 - 파카코리아 제품 보기: http://ph.parker.com/kr/ko/products

 - 파카코리아 문의처: parkerkr@parker.com

kakao image

Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다. 문의해 주십시오!

포스팅에 대한 의견 - 상업용 잔디깍이를 위한 탁월한 통합 트랜스미션 | 파카하니핀 코리아


댓글남기기





Captcha