파카코리아

상태진단(Condition Monitoring) 프로세스 간소화 | 파카코리아

상태진단(Condition Monitoring) 프로세스 간소화 

 상태진단(Condition Monitoring)은 결코 새로운 컨셉이 아닙니다.

산업의 자동화가 시작된 이래로 모든 기업들은 제품의 품질을 높이는 동시에 생산성을 향상 시키기 위한 유지/보수 방법을 지속적으로 찾아왔기 때문이죠.

 자산 효율성에 있어 가장 큰 부분을 차지하는 요인은 상태진단의 정확성과 신뢰성 이고, 이는 곳 전반적인 노동 효율성 향상과 밀접한 관계가 있습니다. 

 

 

 

 

 

수동 (Manual) 데이터 수집의 단점

 역설적으로 상태진단 프로세스는 그 자체로 힘들고 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 수 년동안, 각 기업들은 전적으로 수동 데이터 수집에 의지하였고 이로 인해 회사는 반복적인 작업 및 노동 비용으로 약 70% 이상을 소비하게 되었습니다. 이러한 소모적인 비용 및 시간은 데이터 분석에 반영되지 않을 뿐만 아니라 별도로 리포트 되거나 걸러지지 않습니다.

 수동 데이터 수집의 또 다른 단점으로는 자료 수집의 빈도로 자산이 실제 운영되는 조건에 대한 스냅샷을 거의 제공하지 않습니다. 일관성이 없는 모니터링 프로세스는 자산의 성능이 급격히 튀거나 떨어지는 것을 놓치게 되어 결국 시간이 지남에 따라 자산의 손상을 가져올 수 있습니다.

 

간소화의 장점과 효과

 상태진단 프로세스의 간소화는 단지 상태진단에 국한되지 않고 제조 프로세스 전체의 개선에 영향을 미칩니다. “빅데이터“ 와 산업용 사물인터넷(IIoT)의 출현으로 스마트 센서와 자산을 모니터링할 수 있는 소프트웨어가 도입되었고, 이를 통해 사용자들은 소중한 시간을 낭비하지 않고도 정확하고 신속하게 정보를 확인할 수 있게 되었습니다.

스마트 센서 데이터 수집 시스템의 장점 :

  • 더 적은 인원으로 더 자주 자산의 상태를 점검할 수 있습니다.
  • 현장으로부터 떨어져 있어도 데이터를 다운로드 받거나 분석할 수 있습니다.
  • 복수의 인원들이 여러 지역의 데이터를 확인할 수 있습니다.
  • 데이터 수집을 위한 변수를 다양하게 설정할 수 있습니다.
  • 이러한 분석을 통해 예방정비 일정을 수립하여 적용할 수 있습니다.

궁극적인 목적은 예측가능한 분석을 통해 최적의 운영을 위한 계획, 전술, 전략적 의사결정 및 최대의 가동시간을 이끌어 내는 것 입니다.

 

Parker의 전략 및 계획

SensoNODE Blue 센서와 SCOUT Mobile 소프트웨어는 Parker 상태진단을 위한 최신의 솔루션 입니다. 센서와 소프트웨어를 통해 공장 관리자들은 자산(공장설비) 무선으로 연결되어 실시간으로 상태를 확인을 하고 정보격차를 해소할 있습니다.

뿐만 아니라 노동 효율성을 향상시키고, 유지보수 비용을 줄이며, 작은 문제가 눈덩이처럼 커지기 전에 인지할 있도록 합니다. 많은 정보를 원하시면 웹사이트 방문하시기 바랍니다.

 

유투브 영상 바로 보기 : 

 

사물인터넷(IoT)에 대한 더 자세한 정보 및 브로셔를 다운로드 하시러면 홈페이지를 방문해 주시기 바랍니다.

 

파카하니핀 커넥터 아시아 IoT Product Specialist 유성화

 

이번 블로그 기사 작성은 유성화 과장(IoT Product Specialist, 파카 하니핀 커넥터 아시아)이 도움을 주셨습니다. 이메일 : sunghwa.yoo@parker.com

파카코리아 제품 보기 : http://ph.parker.com/kr/ko/products

파카코리아 문의처 : parkerkr@parker.com

 

 

 

관련 컨텐츠 :

Wireless Transmission of Performance Data Extends Equipment Life

Wireless Monitoring Improves Asset Management and Patient Safety

New Wireless Sensor Monitors Compressed Air Systems with Ease

Wireless Remote Monitoring System Suits a Variety of Applications

Improve Solar Panel Maintenance and Condition Monitoring Efficiency

IIoT Drives New Opportunities in Condition Monitoring

Scrap Happens – Save Money by Reducing Rework

Effective Predictive Maintenance of Rotary Machines

 

카테고리
작성자별

반도체 제조 분야에서 제품 선정 시 유의점 | 파카하니핀 코리아

  반도체 생산 공정은 웨이퍼 공정(Wafer), 가공공정(Fabrication), 테스트 및 조립 공정의 과정(Test and packaging)을 거치게 됩니다. 이러한 공정의 세부로 들어가면 공정이 수 백 개 이상으로 구성되기 때문에 반도체 장비를 생산하는 것은 매우 까다로운 일입니다.  또한, 제품의 품질과 직결되는 단위 공정의 품질을 유지는데...

스마트 팩토리의 기본은 무엇일까요? | 파카하니핀 코리아

  자동화가 필요한 제조 공장들은 그 각각의 ‘스마트 팩토리’의 정의와 상황별 요구사항이 있습니다. 그러나 그 중에 공통적으로 요구되는 핵심 요소는 더 많은 인텔리전스를 확보해 머신 투 머신 통신과 인터페이스를 구현하는 것입니다. 스마트 팩토리 환경을 조성할 때에는 우선 전체 시스템 아키텍처와 같은 실용적 측면을 고려하여 다수의 새 센서와 액추에이터가...

예방정비와 예측정비 | 파카하니핀 코리아

예방 정비와 예측 정비는 혼용되어 쓰일 때가 많지만 사실은 매우 다른 말입니다. 이 둘의 차이를 알면 정비 계획을 세울 때 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.   예방은 좋은데... 그것만으로 충분할까? 예방정비(PM_ Preventive Maintenance)는 장비와 시설을 만족할만한 작동 상태로 유지하기 위해 실시하는 자산의 관리와 수리를 말합니다....
의견

Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다. 문의해 주십시오!

댓글 상태진단(Condition Monitoring) 프로세스 간소화 | 파카코리아

댓글남기기





Captcha