모션 및 제어기술 블로그 | 파카하니핀

새로운 차세대 인공호흡기용 소형 비례제어 밸브 | 파카하니핀 코리아

 

New Miniature Proportional Valve for Next Generation Ventilators - Ventilator - Parker Precision Fluidics

우리 생활에서 쓰이는 중요한 의료기기 중 하나로 인공 호흡기를 꼽을 수 있는데요, 인공호흡기는 의료 절차나 오랜 호흡기 질환으로 인해 스스로 호흡할 수 없는 환자에게 매우 중요합니다. 인공 호흡기가 의료 산업에 미치는 중대한 영향으로 인해 이 장치는 응급 치료, 집중 치료 및 마취 시 필수 요소가 되었습니다.

인공호흡기 기술은 빠르게 발전하고 있으며, OEM사는 시장의 요구 사항을 충족하기 위해 혁신적인 새로운 부품을 설계하는 부품 제조업체가 필요합니다. 그렇다면 인공호흡기 구성품 중 가장 중요한 요소인 비례 제어 밸브를 선택할 때 고려해야 할 점은 무엇이 있을까요? 


다기능: 부품의 복잡성을 줄이는 비결

설계 측면에서 볼 때 인공호흡기는 복잡하고 비용이 많이 부담됩니다. 이 때, 여러 기능이 있는 다목적 부품을 사용하면 부품의 복잡성을 줄이게 되어 종국엔 필요한 공급 업체 수를 줄이고 장치를 보다 쉽게 제조할 수 있고, 또한 A/S도 가능해집니다. 특히 비례 제어 밸브는 리니어 컨트롤 범위가 넓기 때문에 하나의 인공호흡기로 유량 범위를 다양하게 조절할 수 있어야 합니다. 예를 들어, 인공 호흡기나 마취물질이 주입될 때 어린이와 성인의 공급량이 달라야 합니다.

 


빠른 응답 시간과 일정한 유량

차세대 인공호흡기에 사용되는 비례밸브를 선택할 때 OEM사에서 가장 중요하게 생각하는 부분은 빠른 응답시간과 일정한 유량입니다. 센서가 환자의 호흡을 감지할 때 단숨에 산소 공급이 되려면 무엇보다 빠른 응답이 관건입니다. 매끄럽고 일관된 유량은 환자의 편안함과 안전을 위해 매우 중요합니다.

 


크기는 작지만 뛰어난 에너지 효율

마지막으로 OEM사는 소형이면서도 에너지 효율은 높은 밸브를 원합니다. 휴대용 인공호흡 장치에는 전원 공급과 공간이 제한적일 수밖에 없기 때문에 비상용 인공호흡기는 가볍고 조작이 용이해야 합니다. 만약의 사태로 병원 전원이 차단되었을 시 인공호흡기는 비상 전력과 배터리로 계속 작동되어야 하기 때문에 인공호흡기를 설계할 땐 반드시 전력 절감을 염두에 두어야 합니다.

 

일체형 밸브 솔루션

New Miniature Proportional Valve for Next Generation Ventilators- LM-Pro - Parker Precision Fluidics이러한 모든 요구를 충족시키는 밸브는 파카의 새롭게 선보이는 혁신적인 소형 비례제어 밸브인 LM-Pro(선형 모터 비례제어 밸브)입니다. LM-Pro는 OEM 요구사항을 충족시킬 만한 뛰어난 유량 제어 기능을 제공합니다. 특히, LM-Pro는 0.5~540 slpm의 리니어 컨트롤이 가능한 유량 범위를 갖춰 유량을 정밀하게 제어하여 신생아부터 성인 환자까지 정확하고 안전한 기체 유량을 제공합니다. 또한 이 밸브는 1억회 이상의 테스트를 거쳐 최대 100PSI(6.9bar)의 압력 기능과 2와트 미만의 일반적인 전력 소비량을 갖추고 있습니다. 


이러한 개발들을 통해 LM-Pro는 인공호흡기 시스템에 쉽게 전면 마운트/포트되며, 오염된 시스템 연결부의 이물질이 밸브로 유입되는 것을 막는 기능을 하는 흡입 필터는 주문 시 옵션 구성이 가능합니다. 파카의 LM-Pro는 한 차원 높은 수준의 인공호흡기 기술을 달성함으로써 OEM의 요구를 충족할 수 있는 유일한 밸브입니다.

 

LM-Pro 12VDC 코일의 일반적인 공기 유량

New Miniature Proportional Valve for Next Generation Ventilators_ Parker Precision Fluidics_Lm-Pro

 

   New Miniature Proportional Valve for Next Generation Ventilators_Parker Precision Fluidics_Lm-Pro

* 50psi에서 작동할 시, 밸브 수명 동안 최대 5 %의 유량 변화가 발생할 수 있습니다.

 

 

M-Pro 치수

LM-Pro는 36.6g(1.29oz)정도의 가벼운 무게를 자랑하며 모든 OEM 애플리케이션에 적합한 크기입니다. 링크를 통해 더 자세한 제품 기술 사양을 확인하실 수 있습니다.

New Miniature Proportional Valve for Next Generation Ventilators_ Lm-Pro_Parker Precision Fluidics


 

국제표준기구(ISO) 인증

광범위한 제어 기술, 압력, 저전력 소비 및 1억회 이상의 사이클을 기반으로 검증된 이 비례제어 밸브는 가장 공신력 있는 의료 부품 인증 절차를 준수하기 위해 세밀한 제작 과정을 거쳤습니다. LM-Pro는 마취 및 호흡기 용도로 중요한 ISO 표준인 ISO 10993:2010 및 ISO 15001:2010 인증을 받았습니다. ISO 10993:2010 인증은 이 밸브가 생체 사용에 적합하며 호흡 회로에 사용될 때 잠재적인 자극을 일으킬 수 있는 물질을 사용하지 않는다는 것을 의미합니다. ISO 15001:2010 인증은 이 비례 밸브가 산소 회로의 청결 요건을 충족함을 의미합니다. LM-Pro는 RoHs 지침(2002/95/EC) 및 Reach EC를 준수합니다.

1907/2006, 즉 이 밸브는 재활용이 불가능한 유해 물질을 사용하지 않으며 등록과 평가 절차를 걸친 인증된 물질들로 구성됩니다. LM-Pro는 새로운 시장의 요구를 충족함과 동시에 가장 중요한 의료 기기 인증을 준수하고 있습니다.

 

특징

• 탁월한 제어 가능 범위(controllable range) - LM-Pro를 통해 저유량 및 고유량에 대한 정확한 제어 가능 
• 저전력 - 2W 미만에서 일반적인 작동 가능
• 긴 수명 - 1억 회 이상의 테스트 완료
• 놀라운 컴팩트 사이즈 – 가볍지만 동급 최고의 유량 범위
• 단순한 디자인 - 전면 마운트 포팅 및 옵션 필터로 매니폴드의 복잡성을 줄이고 설치 및 유지 관리 비용 절감
• 0.5~540 SLPM의 선형 제어 유량 범위
• 100PSI(6.9bar)의 압력 성능
• ISO 15001:2010, ISO 10993:2010, RoHs 및 Reach 인증
 

New Miniature Proportional Valve for Next Generation Ventilators - LM-Pro - Parker Precision Fluidics

결론

인공호흡기는 응급 치료, 집중 치료 및 마취치료 시 필수적인 부품이며, 휴대용, 낮은 전력 소비량 또는 다중 유량 제어 설정에 관계없이 시장의 니즈에 맞춰 건강 관리의 중추적인 역할을 할 것입니다. 또한 인공호흡기 기술이 발전함에 따라 OEM 업체들은 끊임없이 변화하는 의료기기 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 LM-Pro 소형 비례제어 밸브와 같은 혁신적인 제품을 요구하게 될 것입니다.

•    파카 LM-Pro 밸브 제품 보기 클릭
•    파카 LM-Pro 밸브 카탈로그 보기 클릭


•    파카코리아 제품 보기: http://ph.parker.com/kr/ko/products
•    파카코리아 문의처: parkerkr@parker.com

kakao image

Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다. 문의해 주십시오!

포스팅에 대한 의견 - 새로운 차세대 인공호흡기용 소형 비례제어 밸브 | 파카하니핀 코리아


댓글남기기





Captcha