파카코리아

생명 과학 분야의 밝은 미래를 보장하는 스마트 유체 솔루션 | 파카코리아

 생명과학_의료기기_유체제어솔루션_파카코리아

 생명 과학 분야에 쓰이는 장비들은 오류가 발생하면 안되는 성능이 특히 가장 중요한 요소로 작용하는 산업입니다. 그렇기 때문에 의료기기 공급 업체는 기술적으로 진보된 제품과 솔루션을 제공할 수 있어야 합니다.

 생명 과학 개발분야의 유일한 목적은 삶을 연장할 수 있도록 돕는 것입니다. 이것을 가능하게 하는 것은, 전 세계의 의료와 분석 기기에서 중요한 역할을 하고있는 방대한 소형 유체 부품과 시스템 솔루션입니다.

 임상 진단, 실험 및 연구 도구는 의료 분야에서 매우 중요하며 의사들이 충분한 정보를 바탕으로 환자의 건강에 관한 의사 결정을 하기 위하여 필요한 데이터를 제공합니다. 의학적 의사 결정의 약 70퍼센트는 이러한 장비들이 만들어 내는 결과에 영향을 받는다고 합니다. 전적으로 신뢰할 수 있고 품질이 좋은 장비는 삶의 연장에 지대한 영향을 줍니다.

 

 단순화 및 소형화 된 생명 과학 장비 제조 업체의 요구에 부응하여 파카의 유체 제어 (Fluidic Solutions)사업부는 특히 소형, 저전력, 경량, 고성능 유체 제어 시스템을 생산합니다. 또한 기기 제조 업체는 시스템 통합에 대한 높은 수준의 전문 지식을 갖춘 단일 공급 업체를 선호하는 경우가 많습니다. 단일 공급 업체를 선정 할 경우 기술 위험 감소, 개발 비용 절감, 설계 주기 단축 등의 이점을 볼 수 있습니다.

 

 전문적인 유체 제어 부품 공급 업체가 의료 기기 제조 업체를 지원할 수 있는 부분으로는 아래에서 보시다시피 몇 가지 방법이 있습니다.

 

• 중량감소

: 시장의 요구를 만족시키고 자체 경쟁에서 앞서 가기 위해 의료 기기 제조 업체는 자신이 생산하는 장비의 크기와 무게를 줄일 수 있도록 노력해야 합니다. 적절한 공급 업체와 협력하면 성능에 영향을 주지 않으면서 효율성을 개선하고 총 소유 비용을 절감할 수 있습니다.

 중량 절감은 다양한 방법으로 이루어질 수 있으며, 가장 확실한 방법은 대체 경량 소재를 활용하는 것입니다. 첨단 생산기술의 결합으로 전체 설치 공간을 최소화 할 수 있습니다.

 또 다른 방법은 관련 구성 부품의 수를 줄이는 것입니다. 많은 시스템이 과도하게 지정되어 불필요한 중량을 야기할 수 있습니다. 기능을 통합하고, 우수한 시스템 설계를 통하여 개별 부품의 개수와 크기를 감소시킬 수 있습니다.

생명과학_의료기기_진단장비_파카코리아

 

• 회로 설계 최적화
: 내부에서 유체 시스템을 설계하는 대신 유체 시스템 전문가와의 협력을 통해 최적의 솔루션을 확보할 수 있습니다. 새로운 장치를 설계하기 위한 핵심은 OEM과 회로 설계 엔지니어 사이의 조기 개입과 긴밀한 협력입니다. 이는 프로세스의 처음부터 주요 기능을 고려하므로 불필요한 구성 요소 중량을 제거할 수 있습니다. OEM의 엔지니어와 시스템 설계팀이 초기부터 협력하여 상호작용을 할 경우 비용 절감의 효과와 대량 생산에 적합한 최고의 유체 역학 시스템을 구축할 수 있습니다.

 마찬가지로 시스템의 잠재적 장애 지점(누출)의 수를 최소화하여 더 큰 안정성을 확보하고 수명을 연장시켜 장기적인 운영 비용 효율성을 높일 수 있습니다.

 혁신적인 설계 및 제조 기법을 바탕으로 파카의 유체 제어 시스템은 잠재적 누출 지점을 최소화하도록 설계되었습니다. 우수한 설계와 첨단 제조 기법을 바탕으로 좁은 공간에서도 최적의 유로를 만들어 회로 성능을 높일 수 있습니다.

 

• TCO(총 소유 비용)절감
: 복잡한 유체 제어 시스템을 다룰 때 다수의 제조 업체로부터 대량의 부품을 조달 받아 관리하는 것은 비용이 많이 들고 번거롭습니다. 리드타임 차이, 주문방법 및 협상 등 이 모든 요소들이 생산 및 조립에 연쇄적인 영향이 있기 때문입니다. 완전하게 테스트되고 인증된 단일 부품 번호로 유체 시스템을 조달하는 것은 이 같은 문제를 해결 할 수 있습니다.

 파카의 고객은 초기 컨셉부터 실현 가능성, 프로토, 테스트 및 제조에 이르기까지 완벽한 서비스 유체 시스템 파트너가 프로젝트를 관리할 수 있다는 점에서 큰 이점을 얻을 수 있었습니다. 문서 관리를 포함한 모든 프로세스를 파트너가 맡게 되면, 기기 제조 업체는 핵심 기능에 집중할 수 있습니다.

 

의료기기_진단장비_파카코리아

 

• 지속적인 품질 향상
: 생명 과학 애플리케이션에 사용되는 장비의 품질은 항상 보장되어야 하고 동시에 지속적으로 향상되어야 합니다. 그러기 위해서는 시스템을 고객에게 인도하기 전에 엄격한 공장 테스트를 거치는 까다로운 프로세스를 거쳐야 합니다.

  파카는 유체 역학 시스템 공급 업체로서 장비 설치 시 필요한 현장 테스트를 최소화 하도록 제조 업체에게 테스트를 완전하게 통과한 시스템을 제공합니다.

 

• 안정성 및 반복성
: 유체 역학 시스템을 설계하고 구축하기 위해 전문가를 이용하는 것이 가장 신뢰 할 수 있는 최종 솔루션입니다. 수천시간의 엔지니어링 시간과 수십년의 시스템 설계 경험을 통해 가장 신뢰할 수 있는 회로 설계가 가능해 집니다. 마찬가지로 첨단의 제조, 조립 및 시험 기술을 실현함으로써 처음부터 마지막까지 가장 높은 단계의 반복성을 구현 할 수 있습니다.

 

• 파카의 기술력으로 고객만족을 보장합니다

: 환자에게 최선을 다하기 위해 의료 전문가들은 회복 속도를 높이는 장비 기술이 필요합니다. 세계 수준의 엔지니어링을 통해서 이러한 제품을 개발하여 위험 요소를 없애고, 비용을 줄이며 궁극적으로는 삶을 향상시킬 수 있습니다. 생명 과학은 복잡한 학문이지만 의료 전문가들의 삶을 더 쉽고 간편하게 만들어 주기 위한 노력은 계속되어야 합니다. 비용을 절감하고 효율성을 높일 수 있는 유체 시스템 설계를 통하여 환자의 삶을 개선한다면 생명 과학 분야의 미래는 더욱 밝아질 수 있습니다.

 

애플리케이션 및 체외 진단 장비 솔루션 보러가기 클릭

 

파카코리아_소정인_부장

이번 블로그 기사 작성에 소정인 부장(PPF Instrumentation, 파카 코리아)이 도움을 주셨습니다. 

이메일 : jiso@parker.com

파카코리아 제품 보기 : http://ph.parker.com/kr/ko/products

파카코리아 문의처 : parkerkr@parker.com

카테고리
작성자별

반도체 제조 분야에서 제품 선정 시 유의점 | 파카하니핀 코리아

  반도체 생산 공정은 웨이퍼 공정(Wafer), 가공공정(Fabrication), 테스트 및 조립 공정의 과정(Test and packaging)을 거치게 됩니다. 이러한 공정의 세부로 들어가면 공정이 수 백 개 이상으로 구성되기 때문에 반도체 장비를 생산하는 것은 매우 까다로운 일입니다.  또한, 제품의 품질과 직결되는 단위 공정의 품질을 유지는데...

스마트 팩토리의 기본은 무엇일까요? | 파카하니핀 코리아

  자동화가 필요한 제조 공장들은 그 각각의 ‘스마트 팩토리’의 정의와 상황별 요구사항이 있습니다. 그러나 그 중에 공통적으로 요구되는 핵심 요소는 더 많은 인텔리전스를 확보해 머신 투 머신 통신과 인터페이스를 구현하는 것입니다. 스마트 팩토리 환경을 조성할 때에는 우선 전체 시스템 아키텍처와 같은 실용적 측면을 고려하여 다수의 새 센서와 액추에이터가...

예방정비와 예측정비 | 파카하니핀 코리아

예방 정비와 예측 정비는 혼용되어 쓰일 때가 많지만 사실은 매우 다른 말입니다. 이 둘의 차이를 알면 정비 계획을 세울 때 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.   예방은 좋은데... 그것만으로 충분할까? 예방정비(PM_ Preventive Maintenance)는 장비와 시설을 만족할만한 작동 상태로 유지하기 위해 실시하는 자산의 관리와 수리를 말합니다....
의견

Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다. 문의해 주십시오!

댓글 생명 과학 분야의 밝은 미래를 보장하는 스마트 유체 솔루션 | 파카코리아

댓글남기기





Captcha