파카코리아

생수병 속 미세 플라스틱 오염 물질을 제거하는 필터 솔루션 | 파카코리아

3 Filtration Solutions to Reduce Microplastics in Bottled Water - Bottled Water - Parker Bioscience Division플라스틱 폐기물이 환경에 미치는 영향에 관한 우려가 커지고 있는 가운데, 세계보건기구에서는 생수병 속에 들어 있는 미세 플라스틱 입자가 사람의 건강에 미치는 영향을 조사하겠다고 발표했습니다.

이 조사는 뉴욕주립대 연구팀이 11개 브랜드 생수에 들어 있는 폴리머의 함량을 조사하여 얻은 결과를 기반으로 발표된 것인데, 연구팀에 따르면 검사를 받은 259개 병 가운데 93%가 미세 플라스틱에 오염된 것으로 나타났다고 합니다.

더욱이 물 1리터에서 100µm를 넘는 미세 플라스틱 입자가 평균 10.4개 발견되었으며, 우려스러운 것은 6.5-100µm 미만의 입자가 리터당 325개의 농도로 발견되었다는 점입니다. 

현재까지는 "미세 플라스틱의 섭취가 건강에 미치는 영향"에 관한 연구 결과가 정확하게 존재하지는 않습니다.

그러나 뉴욕주립대 메이슨 교수에 따르면 이 미세 폴리머 중에서 입자가 작은 것은 위장관의 벽을 통과하여 림프절, 심하면 간에도 쌓일 수 있다고 합니다. 입자가 큰 미세 폴릴머는 위장관의 벽을 통과하지 못하고 배설될 가능성이 높기는 하지만, 체내에 있는 동안 유해한 화학물질을 방출할 수도 있다고 합니다. 

현재 미세 플라스틱 섭취의 영향을 보여주는 증거가 없는 터라 생수병 속 미세 플라스틱 함량에 관한 법적 규제가 없는 상태이기 때문에 마시는 물에 이러한 오염물질이 있다는 사실에 대한 소비자의 우려가 점점 높아지는 실정입니다.  

미세 플라스틱의 오염은 "물이 병에 담기기 전" 또는 "담기는 과정"에서 일어났을 가능성이 높습니다. 제품과 포장 공정 모두에 미세 플라스틱을 관리할 필요가 있는 것입니다. 또한, 뉴욕주립대 연구진이 발견한 입자는 크기가 >6.5µm 이상이었는데 Parker가 공급하는 정밀여과 솔루션은 최소 0.2µm의 입자까지 걸러낼 수 있어 생산과 포장 과정에서 생수병 속 미세 플라스틱을 모두 제거할 수 있습니다.

 

식음료 산업에 적용되는 필터 애플리케이션

1. 식수의 정밀여과 (Microfiltration of drinking water)

파카의 Prefiltration cartridges(소입자 및 마이크로바이얼 제거 필터) 눈에 보이는 입자를 제거하여 투명하고 보기 좋은 물을 만듭니다. 식수를 미세여과 하면 눈에 보이는 입자뿐만 아니라 미세 플라스틱 등 마이크론 미만 크기의 입자와 육안에는 보이지 않는 미생물까지 걸러낼 수 있습니다. 이 공정을 거치면 포장 전 생수에서 오염 물질이 모두 사라집니다.

 

2. 생수병 성형에 사용되는 압축가스의 정밀여과

위 조사를 실시한 연구진에 따르면 100 µm가 넘는 입자의 4%에서 공업용 윤활유가 검출되었습니다. 이는 병의 모양을 만들 때 쓰이는 압축가스가 여과되지 않아 그 안에 들어 있는 에어로졸에서 공업용 윤활유가 나왔을 가능성이 높습니다. 압축가스를 미세여과하면 대기 중 먼지, 습기, 공업용 윤활유, 기타 오염물질이 사라져 장비가 보호를 받을 뿐만 아니라 이 입자들이 제품을 오염시키지 않게 됩니다.

 

3. 병 세척에 사용되는 물의 미세 여과

위 조사에 따르면, 물에 들어있는 폴리머 가운데 54%가 병 뚜껑의 주재료인 폴리프로필렌이었습니다. 연구진은 이에 따라 보틀링 공정(Bottling, 식음료를 병에 넣는 작업)에도 일부 오염의 책임이 있다고 결론 내렸습니다. 물을 채우기 전에 오염이 없는 물로 플라스틱병을 깨끗이 씻기만 해도 이 미세 플라스틱이 식수에 들어가는 일은 막을 수 있다는 것입니다. 이렇게 함으로써 제품에 떠다니던 병 속의 입자가 최종 소비자의 체내로 유입되는 것을 방지할 수 있습니다.

 

파카의 Prefiltration cartridges(소입자 및 마이크로바이얼 제거 필터)는 현재 업계에서 큰 이슈가 되고 있는 생수병의 미세 플라스틱 오염 문제를 해결할 수 있습니다. 미세 플라스틱을 정밀 여과하는 것은, 소비자의 건강을 지킬 수 있을 뿐만 아니라 생수 브랜드에 대한 소비자의 신뢰도 높일 수 있는 가장 중요한 기반이 됩니다.

Prefiltration cartridges(소입자 및 마이크로바이얼 제거 필터) 제품 보기 클릭

 

이번 블로그 기사 작성에 박동구 과장(Sales Engineer, 파카코리아 필터 (Filtration) 세일즈 팀) 이 도움을 주셨습니다.

파카코리아_박동구_필터_세일즈_엔지니어

 

이메일 : donggu.park@parker.com

파카코리아 제품 보기 : http://ph.parker.com/kr/ko/products

파카코리아 문의처 : parkerkr@parker.com

 

 

 

관련 컨텐츠

The Importance of Maintaining CO2 Gas Quality in Bottling Applications | Case Study

Choosing the Right Connector, Tubing and Accessories for Your Application - Part 1

Is the Compressed Air in Your Food Plant Safe?

Most Popular Filtration Technology Blogs of 2017

 

카테고리
작성자별

무용접 피팅 줌락(Zoomlock) 고객 사용 후기 인터뷰 | 파카하니핀 코리아

  파카코리아의 줌락은 용접이 필요없는 냉매 무용접 피팅으로, 파카의 독자적인 기술력으로 생산성과 안정성이 모두 검증된 용접과 냉매제거가 필요없는 배관 기술입니다. 지난 2019년 3월 킨텍스에서 열린 냉동공조전시회 HARFKO 현장에서 선보인 줌락은 많은 냉동공조인들의 관심과 이목을 이끌었는데요, 그 현장에서 만난 대양냉동 엔지니어링 김인술 대표님과의...

유압 호스의 기초 | 파카하니핀 커넥터

  유압 호스는 보기에는 간단해 보이지만 실제로는 굉장히 복잡한 제품입니다. 고품질 유압 호스를 제조하기 위해서는 내부적으로 디자인, 제조 및 테스트 등의 여러 요소들을 고려해야 합니다. 파카는 유압 호스에 관한 다양한 지식으로 고품질 유압 솔루션을 고객분들께 제공하여 드리고 있습니다.   간단한 유압 호스 지식 유압 호스 및 호스 조립품은 여러 재료로...

연구실에서 가스 발생기가 가장 안전한 옵션인 주요 이유 3가지 | 파카하니핀 코리아

가스 발생기는 안전이 상당히 중요한 연구실 환경에서 가스를 안전하게 사용할 수 있도록 해주는 솔루션입니다. 연구실에서는 GC(Gas Chromatography) 및 GC-MS(Gas Chromatography-Mass Spectrometry) 등을 비롯한 양질의 가스를 안정적으로 일관성 있게 공급해야 하는데, 보통 수소 및 질소와 같이 위험 요소를 가지고...
의견

Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다. 문의해 주십시오!

댓글 생수병 속 미세 플라스틱 오염 물질을 제거하는 필터 솔루션 | 파카코리아

댓글남기기





Captcha