모션 및 제어기술 블로그 | 파카하니핀

석탄 분쇄기용 집진기 설계 및 운영 모범 사례 | 파카하니핀 코리아

Best Practices for the Design and Operation of Coal Mill Dust Collectors - Cement manufacturing plant - Parker Industrial Gas Filtration and Generation Division 오늘날 시멘트 제조 공장은 양날의 칼과 맞서야 합니다. 생산 비용을 절감하면서도 환경 규정을 준수할 수 있는 방법은 무엇일까요? 예상치 못한 가동 중지 시간과 위험한 상황을 방지하도록 장비를 유지하면서 목표와 지침을 어떻게 달성해야 할까요? 연료 비용을 줄이는 것은 업계에서 일반적으로 통용되는 전략입니다. 결과적으로 이로 인해 석탄을 펫코크(petcoke)로 대체하는 사례가 증가하였습니다.

 

펫코크 및 펫코크가 석탄 분쇄기 집진기에 미치는 영향

펫코크(petcoke) 사용으로 영향을 받은 영역 중 하나는 석탄 분쇄기 집진기입니다. 석탄 분쇄기 집진기는 생산성에 상당한 영향을 미치지만, 회사가 연료 절감 수단으로 펫코크를 사용하는 등으로 비용 절감 프로그램을 구현하면서 상대적으로 주목을 받지 못했습니다. 펫코크는 일반적으로 석탄보다 더 미세하게 분쇄되며 특히 끈적끈적하여 필터 백에서 세척하기가 더 어렵습니다. 황 함량이 높으면 부식 가능성이 높아집니다. 이러한 점들 때문에, 사용 중인 집진기가 해당 조건에 맞게 설계되었는지, 작동 및 유지 관리 계획이 시스템 혼란 및 안전 문제를 방지하는 데 효과적인지 여부가 중요합니다.
여기서는 석탄 분쇄 회로의 이러한 중요한 구성 요소에 대한 효과적인 설계, 작동 그리고 유지 관리 요령과 석탄 분쇄기 집진기의 준비 상태를 평가하기 위해 수행 할 수 있는 작업에 대해 논의하고자 합니다. 

 

Best Practices for the Design and Operation of Coal Mill Dust Collectors - Facing the Challenge Cement World Article - Parker Industrial Gas Filtration and Generation Division 석탄 분쇄 집진기를 유지 보수하고 운영하는 데 대한 전체 권장 사항과 예정되지 않은 유지 보수, 가동 중지 시간 및 배출량을 줄이는 방법이 궁금한 경우, 전체 기사를 다운로드하시기 바랍니다.

 

 

 

 

 

 

집진기를 최고 성능으로 유지하는 방법

전형적인 펄스젯 집진기집진기 운영자는 현재 장비 설계를 평가할 때 다음 항목을 고려해야 합니다.

 
공기 흐름과 필터링 범위

짧은 필터 수명, 높은 차압, 높은 배출 및 작동 비용을 방지하려면 1 평방피트 당 3.5 ACFM을 초과하지 않는 공기/여과재 비율을 권장합니다.

 
클리닝 시스템

소형 시스템은 필터 백에 가연성 물질이 과도하게 쌓일 수 있습니다. 단일 다이어프램 펄스 밸브 또는 1.5 인치 보다 작은 밸브를 사용하는 경우, 종종 업그레이드가 필요합니다.

(우측 이미지 : 전형적인 펄스젯 집진기)

 

캔 속도

Best Practices for the Design and Operation of Coal Mill Dust Collectors - Ladder Vane - Parker Industrial Gas Filtration and Generation Division 필터 백들 사이에서 먼지로 오염된 가스 상승 속도로 한정할 , 속도가 지나치게 높아지면 압력 강하가 높아지고 먼지가 많이 쌓일 있습니다. 석탄 분쇄기 집진기의 경우 속도는 240fpm 또는 1.22m/s 초과하지 않아야 합니다.

(좌측 이미지 : 흐름을 분산하고 큰 먼지 입자를 깨뜨리기 위한, 호퍼 내 유입 배플 '사다리형 판')

 

 

 

 

백필터 선택

Best Practices for the Design and Operation of Coal Mill Dust Collectors - BHA ePTFE Membrane - Parker Industrial Gas Filtration and Generation Division폴리에스테르, 아크릴 및 아라미드 필터 백 패브릭 재료는 미세 입자 여과를 위해 더스트 케이크를 필요로 합니다. 이로 인해 연소 위험이 높아질 수 있습니다. Parker Hannifin의 BHA Preveil 필터와 같은 ePTFE 멤브레인 소재를 선택하면 더스트 케이크가 필요하지 않아 연소 위험이 줄어듭니다.
BHA Preveil 필터는 다음과 같은 기능을 통해 집진기가 최대 효율로 작동하는 데 도움이 되는 고유한 비점착성 물질 인 PTFE 수지로 만들어집니다.

  • 99.99% 효율
  • 공기 흐름 개선
  • 클리닝 개선
  • 배출 제어 최적화

(우측 이미지 : ePTFE 멤브레인은 입자 포착 효율을 높이면서 공기 흐름을 증가시킨다.)

 

유입구 디자인

적절한 유입구 설계는 가스 흐름을 고르게 분산시키고, 백에 구멍을 만들고 배출을 증가시키는 마모 문제를 제거합니다. 

 

호퍼 및 하우징 디자인

위험한 상황을 방지하기 위해 레벨 및 온도 측정 장치가 장착되고, 선반 또는 기타 입자 축적 영역이 없는 강철 재질의 밀폐된 하우징 및 호퍼를 사용하는 것이 좋습니다. 가연성 물질이 쌓이지 않도록 호퍼 벽은 수평에서 최소 70도 각도로 설계해야 합니다.

 

단열재

단열재가 없으면 습기와 가연성 분진이 축적될 수 있습니다. 펫코크를 사용하면 황산이 많이 형성되고 집진기에 부식이 발생할 수 있습니다.

 

자재 처리 시스템

자재 취급 장비는 서지에 견딜 수 있어야 합니다. 실제 요구 사항이 실질적으로 적더라도 장비를 운반 장비의 용량에 맞추는 것이 좋습니다. 장비에는 모션 센서가 장착되어 있어야 합니다.

 

운영 및 유지 보수

올바르게 설계된 집진기를 사용하면 올바른 작동 방식으로 가동 중지 시간, 배출량 및 위험 조건을 줄일 수 있습니다. 다음과 같은 방법을 권장합니다.

  • 시작 및 종료 절차: 구체적인 서면 프로토콜을 수립합니다.
  • 정기적인 집진기 검사: 압력 강하, 눈에 보이는 배출량, 청소 시스템, 재료 회수 장비, 댐퍼 설정 및 근무조 당 한 번 팬 작동 점검을 권장합니다.
  • 세척 시스템 펄스 밸브의 之[갈 지]자형 작동 순서: 필터 백에서 먼지 재순환과 압력 손실을 줄입니다.
  • 청소 시스템 및 재료 제거 장비의 지속적인 작동: 필터 백과 호퍼에 과도한 먼지가 쌓이는 것을 방지합니다.

 

문서 다운받기

석탄 분쇄 집진기를 유지 보수하고 운영하는 데 대한 전체 권장 사항과 예정되지 않은 유지 보수, 가동 중지 시간 및 배출량을 줄이는 방법이 궁금한 경우, 전체 기사를 다운로드하시기 바랍니다.

•    석탄 분쇄 집진기 유지 보수 운영 팁 확인하기 클릭

•    파카코리아 제품 보기: http://ph.parker.com/kr/ko/products
•    파카코리아 문의처: parkerkr@parker.com

파카코리아 카카오톡 채널추가

 

Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다. 문의해 주십시오!

포스팅에 대한 의견 - 석탄 분쇄기용 집진기 설계 및 운영 모범 사례 | 파카하니핀 코리아


댓글남기기





Captcha