파카코리아

성장 전망이 밝은 고압기술 | 파카코리아

A wealth of worldwide opportunities, Oil & Gas Industry, Instrumentation Products Division석유 가스 산업이나 실험실 및 워터젯 분야의 많은 산업에서는 10,000 psi가 넘는 압력을 이용합니다.

이렇게 고압과 고온이 필요한 환경에서는 항상 안전을 최우선시 해야 하며 반드시 검증과 인증을 마친 고강도 배관과 cone and thread 피팅을 선택해야 합니다. 그렇기 때문에 엔지니어가 공정의 안전과 신뢰도를 확보해야하며 구매자가 다른 제품과 비교할 수 있는 명확한 사양을 제공받을 수 있도록 어떠한 조건에도 견딜 수 있는 안전한 배관과 cone and thread 피팅부터 파악하는 것이 중요합니다.

 

파카 오토클레이브 기술

파카 오토클레이브(Autoclave) 기술은 지난 70여 년 동안 항공우주산업의 로켓 연료 공급용 배관의 cone and thread 피팅부터 심해 유정/가스정용 배관의 피팅에 이르기까지 다양한 분야에 사용되었습니다.

신흥 시장

최근 들어 플라스틱 산업은 지난 30년 사이 눈부시게 성장하여 석유화학업계에서 생산한 LDPE(저밀도 폴리텐)로 식품용 포장과 식료품/쓰레기봉투를 생산하고 있습니다. 이때 LDPE 원(raw) 플라스틱은 매우 높은 압력에서 만들어지는데, 파카의 기술이 이 압력 제어에 사용되고 있습니다.

워터젯(Waterjet) 산업도 성장 중인 시장으로, 여기서도 파카의 고압 배관과 피팅 전문성이 빛을 발하고 있습니다. 워터젯은 상추, 케이크, 닭고기, 육류, 생선 등의 간단한 식품류를 손질하는 데에 그치지 않고 카펫, 대리석, 10인치 두께의 강철 절단에 이르기까지 다양한 용도에 사용됩니다. 또한 파카는 꾸준한 신기술 개발로 60,000 psi가 넘는 압력이 필요한 경우 등의 까다로운 요구사항도 충족하고 있습니다.

 

A Wealth of Worldwide Opportunities, Waterblasting, Instrumentation Products Division워터젯 산업과 관련 있는 분야로는 워터블래스트(waterblast)가 있습니다.

이 분야에는 넓은 고압의 물이나 회전하는 물줄기가 사용되는데, 마찬가지로 파카의 배관과 피팅 시스템이 적용됩니다. 워터블래스트 제품은 재도장하기 위해 선박의 선체에서 페인트를 벗겨 내는 작업부터 항공기 활주로에서 고무를 닦아내는 작업에 이르기까지 여러 가지 용도로 사용되며, 높은 압력으로도 철근을 훼손하지 않고 고속도로를 수리하기 위해 콘크리트를 부수는 작업에도 쓰입니다.

이 기술은 여러 모로 환경에도 이로워 해양과 항공, 건설, 토목, 채석 산업에서 그 활용도와 중요도가 꾸준히 높아지고 있습니다. 새로운 용도 또한 계속 추가되고 있어 활용 범위는 더욱 확대될 전망입니다.

 

파카는 폭넓은 수완과 뛰어난 제품 품질을 인정받아 대부분 OEM에게 직접 공급하며 전 세계 어떤 제조사보다도 많은 연결 옵션을 제공합니다. 그 결과 주요 시장에서 시장 선도자의 지위를 공고히 하고 있습니다.

또한 파카는 서비스의 일환으로 고객에게 컨설팅과 기술 지원을 제공하며, 특히 고객이 여러 용도로 고온/고압 작업 시 중고압 배관과 cone and thread 피팅을 완벽하게 다룰 수 있도록 충분한 교육을 실시합니다.

중고압 배관과 cone and thread 피팅의 용도는 끝이 없으며 안전과 성능이 중요한 곳이라면 전 세계 어디서나 Parker Autoclave Engineers의 부품을 찾아볼 수 있습니다. 더 많은 파카 오토클레이브 제품은 여기에서 확인할 수 있습니다.

 

이번 블로그 기사 작성에 박환섭 과장(Instrumentation Process 세일즈 엔지니어, 파카코리아)이 도움을 주셨습니다. 

이메일 : hwansup.park@parker.com

파카코리아 제품 보기 : http://ph.parker.com/kr/ko/products

파카코리아 문의처 : parkerkr@parker.com

 

 

관련 컨텐츠:

Choosing the Right Connector, Tubing and Accessories for Your Application - Part 1

NORSOK M650 Compliance – An Essential Prerequisite for the Offshore Industry

Medium Pressure Safety - All Tubing is Not Created Equal

카테고리
작성자별

유압 호스의 기초 | 파카하니핀 커넥터

  유압 호스는 보기에는 간단해 보이지만 실제로는 굉장히 복잡한 제품입니다. 고품질 유압 호스를 제조하기 위해서는 내부적으로 디자인, 제조 및 테스트 등의 여러 요소들을 고려해야 합니다. 파카는 유압 호스에 관한 다양한 지식으로 고품질 유압 솔루션을 고객분들께 제공하여 드리고 있습니다.   간단한 유압 호스 지식 유압 호스 및 호스 조립품은 여러 재료로...

연구실에서 가스 발생기가 가장 안전한 옵션인 주요 이유 3가지 | 파카하니핀 코리아

가스 발생기는 안전이 상당히 중요한 연구실 환경에서 가스를 안전하게 사용할 수 있도록 해주는 솔루션입니다. 연구실에서는 GC(Gas Chromatography) 및 GC-MS(Gas Chromatography-Mass Spectrometry) 등을 비롯한 양질의 가스를 안정적으로 일관성 있게 공급해야 하는데, 보통 수소 및 질소와 같이 위험 요소를 가지고...

튜브의 부식을 해결해주는 파카 원 스마트 솔루션 | 파카하니핀 코리아

  미국에서 전국적으로 시행한 조사에 따르면, 매년 부식으로 인해 소요되는 비용이 2760억 달러를 상회하는 것으로 나타납니다. 이처럼 부식을 방지하고 관리하는 일은 안전하고 생산적이며 비용 효율적인 운영에 있어 매우 중요한 부분입니다.     부식이란 무엇일까요? 부식은 물체나 물체의 속성이 주변 환경에 반응하여 변질되는 현상을 말합니다. 부식의 종류는 균...
의견

Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다. 문의해 주십시오!

댓글 성장 전망이 밝은 고압기술 | 파카코리아

댓글남기기





Captcha