모션 및 제어기술 블로그 | 파카하니핀

성형 수지(열가소성) 호스 사용을 통해 얻을 수 있는 장점 | 파카하니핀 커넥터

How Mobile Equipment Manufacturers Benefit from Using Formed Thermoplastic Hoses-Skid Steer - Parker Parflex

유압 시스템 엔지니어, 작업자 및 기술자는 유체 이송 시스템을 설계하거나 시스템을 설치하는 경우에는 다양한 변수를 고려하고 다양한 오류에 대해 고민해야 합니다. 기계 제조업체가 대표적으로 직면하는 문제로는 표준 라우팅 프로토콜의 부족, 금속 튜브의 정렬(alignment) 불량 및 누유 지점을 줄이는 것과 동시에 비용 절감을 하는 방법 등이 있습니다. 

이러한 문제에 대한 솔루션은 적절한 조립, 설치 및 작업에 맞는 적절한 호스와 튜브의 선정으로부터 나오며, 이는 건설, 임업, 채광 및 그와 유사한 산업에 배치되는 이동식 유압 장비의 문제없는 작동에 있어 중요한 요소입니다. 이 블로그에서는 성형 수지 호스가 이러한 문제를 어떻게 해결하는지 살펴보고 스키드 로더 (Skid loader) 제조업체가 어떻게 작업 시간을 줄이고 큰 비용 절감을 달성하는지 알아보겠습니다. 

 

• 성형 호스의 장점

타이트한 공차와 복잡한 라우팅에 호스가 필요한 경우 제품 설치가 매우 어려워집니다. 여러 OEM에서 어셈블리 부품 번호를 제공하지만 라우팅 지침을 제공하지는 않습니다. 이로 인해 작업자들의 라우팅 어셈블리 방식이 달라져 피팅의 측면 부하 또는 장비 프레임 끝부분의 마모와 같은 품질 문제가 발생할 수 있습니다.
성형 호스는 금속 튜브의 밴딩 원리를 차용하여 이를 열가소성 플라스틱에 적용하여 일관성 있는 라우팅, 품질 문제로 이어지는 위험 요소 완화 및 더욱 빠른 조립 시간을 보장하는 어셈블리를 만듭니다.
 

• 정렬 불량(Misalignment) 방지

만약 호스의 정렬/얼라인먼트가 맞지 않아 연결이 성공적으로 되지 않거나, 라우팅으로 인해 호스의 꼬임 또는 기타 손상이 발생하면 생산이 중단되어 생산성 저하와 매출 감소로 이어집니다. 

1/8 인치의 정렬 불량(misalignment) 연결이 생산공정의 셧다운을 유발할 수 있는 잠재적 요소가 될 수 있으며 제품을 재 작업해야 하는 결과를 초래할 수 있습니다. 몇 가지 사항과 적절한 디자인 보완을 통해서 이러한 잠재적 위험 요소를 제거하고 안정적인 시스템 작동을 보장 할 수 있습니다. 열가소성 호스는 금속 튜빙의 성형 특성과 호스의 유연성, 두가지 특징과 장점을 결합하여 정렬 불량(misalignment)의 문제점을 없애 줍니다.  

 

How Mobile Equipment Manufacturers Benefit from Using Formed Thermoplastic Hoses - Form Thermoplastic Hose - Parker Parflex

• 누유 및 유량 정체 지점 감소

누유와 유량 정체는 유체 이송 시스템에서 정렬 불량(misalignment)과 부적절한 라우팅이 초래하는 2가지 중요한 리스크입니다. 
누유는 정렬 불량(misalignment) 상태로 연결된 경우 자주 발생합니다. 부적절한 측정으로 인한 강제적 연결 및 잘못된 커넥터의 작동으로 인해 누유가 발생할 수 있습니다. 또한 유체 시스템의 실제 연결 지점 수는 누유 가능성을 높이거나 줄일 수 있는 부분이기 때문에 시스템에서 연결 지점을 최소화 하기 위해서 신중히 고려해야 합니다. 끊김이 없이 연속적으로 생산된 하나의 성형된 수지 호스는 피팅 수를 줄이고 일반적인 호스와 튜브의 조합에 비해 50% 누유를 줄일 수 있습니다. 
호스와 튜빙이 꼬일 때 유량 흐름이 중단됩니다. 흔히 호스와 튜빙이 과도한 굴곡반경으로 라우팅 되었을 때 꼬임이 발생합니다. 가장 최선의 라우팅을 식별하는 프로토콜은 스트레스를 완화하고 꼬임이 유체의 흐름을 방해하지 않도록 설계하는 것입니다. 성형된 호스는 이러한 최적의 라우팅에 맞게 맞춤식으로 호스 조립을 표준화 함으로써 최고의 라우팅에 한단계 더 다가 갈수 있게 합니다.  

• 노동력 및 물류비용 절감

고장 없는 설계 향상 외에도 성형 수지 호스를 사용하면 아래와 같은 장점이 있습니다.  

  • 더 빠른 조립을 위한 설치 표준화
  • 피팅 및 부품 사용량 절감
  • 낮은 물류비용 – 금속 튜빙/호스 제품들은 이송을 위해서 물류 운반용 나무 상자를 필요로 하지만 성형 호스들은 구부려서 작은 종이 박스에 보관 가능합니다. 

 

• 실제 사례 연구

Parker의 미국 Parflex Division에서 제작하는 성형 호스를 사용하는 스키드 로더 제작사는 약 3,700만원이 넘는 임금 비용을 절감했습니다. 제작사들은 조립 시간과 부품의 복잡성을 줄이는 성과를 달성하였습니다. 아래의 사진에서 실제 제작사의 조립 시간 단축 성과를 확인할 수 있었습니다. 

 

How Mobile Equipment Manufacturers Benefit from Using Formed Thermoplastic Hoses - Hose Installation Before and After - Parker Parflex

 

kakao image

Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다. 문의해 주십시오!

포스팅에 대한 의견 - 성형 수지(열가소성) 호스 사용을 통해 얻을 수 있는 장점 | 파카하니핀 커넥터


댓글남기기





Captcha