모션 및 제어기술 블로그 | 파카하니핀

세미콘 2019, 파카하니핀 코리아 반도체 산업 솔루션 선보일 예정

세미콘코리아_반도체_전시회_파카코리아_인스트루먼테이션_Instrumentation_2

계속되는 반도체 시장의 불안감이 높아지는 상황에서 국내외 업체들의 앞으로의 시장 전략과 대비 방안 등이 궁금하신 가요?

오는 1월 23일 수요일부터 25일 금요일까지 3일간 서울 코엑스에서 개최되는 국내 최대 반도체 전시회인 ‘2019 세미콘 코리아(SEMICON KOREA)’에 파카하니핀 코리아가 참여합니다.

이번 전시에는 470여개의 반도체 장비 및 핵심 기술 업체가 참가했으며, 파카하니핀 코리아는 커넥터, 모션시스템, 필터 등 5개 제품 그룹에서 반도체 산업에 적용되는 무선 센서, 호스 및 커플링, 압력 레귤레이터, 유체이송 제품들, UHP 메탈씰과 피팅, 리니어모터와 액추에이터 등 다양한 솔루션을 선보일 예정입니다.

 

또한 전시 기간 동안에는 부스 방문객을 위한 선물 이벤트도 진행될 예정이니, 코엑스 A홀 #428 파카하니핀 코리아의 부스에 방문하셔서 파카의 반도체 산업 솔루션을 만나보세요.

 

파카하니핀 코리아 전시 제품 미리보기

파카코리아_반도체_세미콘코리아_압력레귤레이터: 파카하니핀 QR4000 및 NPR4000 시리즈는 우수한 누출 방지 기능 및 음압(negative)에 사용가능 하도록 설계된 압력 레귤레이터로써, Process Gas를 정밀하게 제어하며 시스템에 안정적인 압력을 제공합니다.

VMBs, Gas Cabinet, BSGS등의 장비와 대부분의 반도체 장비제조 부문에 사용 적합합니다.

베리플로(Veriflo)의 맞춤형 저유황 고순도 316L 스테인리스강 "베리클린(VeriClean)"은 전해 연마, 용접 및 내식성을 향상시키며 Metal to Metal Sealing 방법으로 추가적 Sealing 없이도 외부누출을 방지합니다.

 

 

  • 초고순도(UHP) 대유량, 고압 다이어프램 밸브 – 17R/18R 시리즈

파카코리아_반도체_세미콘코리아_고압다이어프램밸브: 파카의 17R/18R 시리즈 스테인레스 스틸 다이어프램 밸브는 별도의 유지보수가 필요 없는 라이프 싸이클을 자랑하는 대유량 밸브로써 특수 가스 시스템에 대해 확실한 차단 기능을 갖추고 있습니다.

Ultra-High Purity 공정인 반도체 제조 분야에서 사용하도록 설계되었으며, Veriflo의 독점적인 VeriClean™ 저유황, 316L 스테인레스 스틸로 제작되어 누출을 방지합니다.

17R 시리즈는 최대 0.80Cv의 유량계수(flow capacity) 및 최대 3,000 psig의 작동 압력(working pressure)에서도 뛰어난 내식성과 제품의 우수한 신뢰성을 제공하며, 18R 시리즈는 최대 1.30Cv의 유량계수(flow capacity) 및 최대 1,500psig 환경에서 사용가능 합니다.

초고순도(UHP) 대유량, 고압 다이어프램 밸브 – 17R 시리즈

초고순도(UHP) 대유량, 고압 다이어프램 밸브 – 18R 시리즈

 

 

  • NSS Quick Coupling

: 유체의 손실 또는 공기의 유입이 심각한 품질 또는 안전 문제를 일으킬 수 있는 반도체 제조 프로세스 환경에 파카의 NSS Series 퀵 커플링은 최적의 제품입니다.

NSS Non-spill 퀵커플링은 누유 없는 안전한 연결을 제공하며, 내식성 및 다양한 미디어와의 호환 할 수 있도록 제작 되었습니다. NSS 커플링은 컴팩트한 사이즈를 가지고 있어, 좁은 공간에서 빠르고 쉽게 유체 라인을 연결할 수 있도록 해줍니다.  

파카코리아_반도체_세미콘코리아_퀵커플링_NSS Quick Coupling

NSS 커플링의 대표적 장점은 아래와 같습니다.

  • Non-spill 밸브가 부착되어 유체 손실 및 공기 유입을 최소화 합니다.
  • 암수 결합시에 얼라이먼트를 조정할 필요 없이 쉽게 체결됩니다.
  • 높은 유량과 컴팩트한 사이즈
  • 스테인리스 스틸 재질로 제작
  • 씰(seal) 재질과 피팅 엔드 옵션 선택 가능

▶ 카탈로그 다운로드  클릭

 

  • P2M IO-LINK V-Series & P2H IO-LINK H-Series

파카코리아_반도체_세미콘코리아_IO LINK

: IO-Link란 대부분의 PLC 구성에서 구현할 수 있는 1대1(Point-to-Point)통신 기술로 IO-Link Master를 통하여 기존 산업용 Ethernet 와 Fieldbus 네트워크에 통합될 수 있는 통신 기술입니다.

파카 코리아의 Moduflex IO-Link 모듈을 사용하면 IO-Link 마스터에 효율적인 비용으로 쉽게 연결할 수 있으며, PLC 중심 및 산업용 이더넷 네트워크를 통한 분산화 시스템이 가능합니다. 모든 전원 공급 아키텍처 와 머신 전원 지침에 보다 쉽게 적용할 수 있도록 Class A 및 Class B 버전으로 설계되었습니다.

▶ Parker Moduflex Valve System 카탈로그 다운로드 클릭

 

  • Electric Gripper ESG1 Series

파카코리아_반도체_세미콘코리아_전동그리퍼 ESG1

: 전동 그리퍼 ESG1 은 Parker 의 독창적인 개념을 기반으로 2가지 주요 특성을 가지고 있습니다.

하나는 스텝 모터와 로터리 엔코더 사이의 Closed Loop 시스템을 이용한 그리퍼의 파지력, 위치, 속도에 대한 제어를 정밀하게 운용할 수 있는 제어 시스템이며

다른 특성으로는 높은 포스 능력, 가벼운 무게, 완벽하게 구성된 기계적인 디자인의 4가지 타입의 엑츄에이터와 기본적으로 사용자의 요구조건을 위하여 지원 가능한 소프트웨어와 컨트롤러를 보유하고 있습니다.

 

 

 

  • P33 Safety Exhaust Valve

파카코리아_반도체_세미콘코리아_P33 안전 배기 밸브

 

: 파카에서 제공하는 P33 안전 배기 밸브는 여러가지 안전 기능 사양에 알맞은 다양한 공압 어플리케이션의 안전 모니터링 피드백 시스템을 구성할 수 있습니다.

P33 안전 배기 밸브는 사용자의 안전과 관련된 문제 상황이 발생하는 경우, 압축된 공기를 빠르게 배기할 수 있도록 설계되었으며, 안전 기능의 전반적인 적용 범위를 감시할 수 있도록 설계되었습니다.

PLC 및 안전 릴레이 장치와 인터페이스의 통합이 매우 간단하며, 수행레벨(PLr)의 요구조건에 적합한 EN ISO 13849-1 기반으로 PL d 또는 PL e의 요구조건을 충족할 수 있도록 설계되었습니다.

▶ 카달로그 다운로드 클릭

 

 

  • High Force electric Actuator ETH Series

파카코리아_반도체_세미콘코리아_ETH 전동실린더: 파카의 전동실린더 ETH 시리즈는 기존 경쟁사 제품 보다 크게 제작된 스크류와 베어링으로 보다 작은 기계 유니트에서 보다 큰 동력 밀도를 제공할 수 있으며, 같은 힘 출력에 대하여 증가된 제품 수명 및 주어진 프레임 크기로부터 증가된 힘 출력 특징을 갖고 있습니다.

인라인 및 병렬 모터 구성에 모두 알맞은 세가지 프로파일 크기를 제공하며, ETH 실린더는 최대 1,600mm까지 스트로크 거리를 제공합니다(1.7m/sec 속도)

 

▶ 전동실린더 ETH 카탈로그 다운로드 클릭

 

 

 

 

  • Z Type Hall-less Ironless Linear Motor

: 파카에서 2019년에 새롭게 출시 할 리니어모터 Z type은 Hall-less type의 소형 ironless linear 모터 입니다.

Z Type은 Z축 구동 Application에 보다 효율적으로 적용 가능하도록 설계 되었습니다. 단위 면적 당 Magnet Mass를 I-Force Ironless Series보다 70% 수준이 되는 무게가 되도록 설계 하였고, 코일바와 코일 단결력을 강화 하였습니다 (특허출원).

Z 모터는 Continuous Force 12N, Peak Force 42N의 추력 사양을 가지고 있으며 무게는 Coil 36.4g, Magnet 183g(2.83 kg/m) 입니다.

 

1월 23일부터 25일까지 코엑스 A홀 #428 파카하니핀코리아 부스에 방문하셔서 다양한 솔루션을 확인하세요.

 

파카코리아가 참여하는 2019 SEMICON KOREA 전시회 확인하기 클릭

파카코리아_세미콘코리아_2019_배너

파카코리아 제품 보기 : http://ph.parker.com/kr/ko/products

파카코리아 문의처 : parkerkr@parker.com

 

 

 

Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다. 문의해 주십시오!

포스팅에 대한 의견 - 세미콘 2019, 파카하니핀 코리아 반도체 산업 솔루션 선보일 예정


댓글남기기





Captcha