모션 및 제어기술 블로그 | 파카하니핀

소방관들의 안전을 책임지는 공기 호흡기(SCBA) 와 파카 퀵커플링 | 파카하니핀 커넥터

When Seconds Matter Firefighters Entrust SCBA Equipment to Stay Safe SCBA Quick Coupling Division

PASS (개인 안전 알람 시스템/Personal Alert Safety System) 경보가 울립니다.  연기와 화염이 주변을 뒤덮고 공기는 빠르게 줄어들고 있습니다. 소방관은 위험천만한 현장에서 빠르게 탈출해야만 합니다. 공기가 희박한 화염 속에 둘러싸인 소방관들에게 공기 호흡기(Self-Contained Breathing Apparatus)는 가장 중요한 장비입니다.

 

소방관, 위험 물질 담당자, 심지어 수중 스쿠버 다이버도 호흡 장치를 제대로 이해하고, 지급되는 장치의 관리 지식을 보유해야 합니다. 공기 차단 또는 SCBA(공기호흡기)의 잘못된 연결 같은 간단한 문제도 찰나의 시간이 중요한 극한의 상황에서는 순식간에 심각한 문제로 번질 수 있습니다. 사람들의 생명을 책임지는 중요한 장비는 그만큼 엄격한 가이드라인을 따라야 합니다.

 

소방관 안전 표준 설정

1896년 설립된 NFPA (미국 화재 예방협회)는 화재의 가능성과 피해를 최소화하고, 소방관과 응급 인력이 가장 위험한 환경에서 안전하게 일할 수 있도록 300개 이상의 규약과 표준을 마련했습니다. NFPA 규약 및 표준은 자체 연구와 9,000명 이상의 자문 위원회 위원들의 지원 활동을 통해 3~5년마다 품질과 안전을 위해 개정되며, 그 범위는 여러 종류의 빌딩 건설 시 화재 관련 검사 요건과 소방 장비의 검사 요건 및 평가까지 다양합니다.

특히 NFPA 1981은 공기 호흡기 (SCBA)의 호흡기 보호 및 기능 요건 표준을 정의했습니다. 여기에는 호흡 장치의 설계, 성능, 테스트 및 인증이 포함됩니다. 하지만 NIOSH (미국 산업안전 보건연구소)는 정식 제품에 부착할 수 있는 악세사리에 대한 요건은 따로 명시하지 않았습니다.

시간이 흐르면서 NFPA 1981은 중대한 변화를 맞았고, 여기에는 중복 저압 경고 장치 표준, 공기 실린더의 용량을 보여주는 HUD (해드업 디스플레이), 새로운 음성 커뮤니케이션의 명료성, 안면부 렌즈의 무결성 향상 테스트 등이 있으며, 그 무엇보다 버디 브리더 (Buddy Breather)라고도 불리는 EBBS(응급 안전호흡 시스템)가 있습니다.

 

생명의 최전선에 있는 버디 브리더

When Seconds Matter Firefighters Entrust SCBA Equipment to Stay Safe  EB Series Quick Coupling Quick Coupling Division버디 브리더 (Buddy Breather)는 두 사람이 번갈아 호흡하면서 하나의 공기원을 공유하는 구조 기술입니다. NFPA는 두 사용자 모두에게 충분한 공기가 보장되도록 기류의 양을 2배로 제공하는 기술과 같은 기술적 문제 때문에 버디 브리더 인정을 주저했습니다.

지금까지도 버디 브리더는 필수가 아닌 액세서리로 취급됩니다. NFPA (미국 화재 예방협회), NIOSH (미국 산업안전 보건연구소), OSHA (미국 직업 안전 위생관리국) 또는 제조업체는 소방관 사이의 공기 공유를 권장, 승인하지 않습니다.

하지만 위험한 비상 상황에서 버디 브리더는 소방관의 보호복에서 가장 중요한 장비가 될 수 있습니다. 이 생존용 액세서리에는 소형 매니폴드가 레귤레이터에서 분리된 호스가 연결되어 있습니다. 공기통은 125~135PSI (제곱인치당 파운드)로 떨어뜨릴 수 있고, 암수 커플링이 포함된 매니폴드에 연결됩니다. 따라서 비상시에 압축 공기가 필요한 경우, 커플링을 다른 소방관의 공기통에 연결할 수 있습니다.

현재 소방서에서 활용할 수 있는 공기 호흡기 (SCBA) 장비는 다양합니다. 그리고 커플링 시스템은 장비마다 다를 수 있습니다. “소방서 A” 와 “소방서 B” 가 같은 화재 현장에 출동한 경우, 커플링이 각자의 버디 브리더에 호환되지 않을 가능성이 높습니다. 여기서 이러한 문제를 해결할 수 있는 새로운 NFPA 커플링 표준이 등장합니다.

 

NFPA 의 공기 호흡기 버디 브리더 정책 승인

When Seconds Matter Firefighters Entrust SCBA Equipment to Stay Safe  Firefighters Quick Coupling DivisionUEBSS (Universal Emergency Breathing Safety System) 표준이 NFPA 1981-2018 Edition 채택되었습니다. 새로운 UEBSS 표준에 따르면, 모든 공기호흡기 (SCBA) 제조업체는 소방 규정을 준수하려면 RIC UAC (Rapid Intervention Crew Universal Air Coupling) 부응하는 장치를 생산해야 합니다. 범용 커플링 (UAC) 인터페이스 덕분에 호흡기 제조업체가 달라도 압축 공기가 부족한 공기통에 공기를 채울 수 있어 두개의 공기통의 공기량이 같아지게 됩니다. 소방관이 공기호흡기 (SCBA) 장비의 브랜드를 걱정할 필요 없이, 버디 브리더 시스템을 통해 다른 소방관에게 효율적으로 공기를 제공할 수 있다는 뜻입니다.

 

 

Parker 퀵 커플링 실제로 NFPA 자문 위원회는 Parker 퀵 커플링 설계를 업계 표준으로 채택하여, 제조업체에서 상호 교환 가능한 커플링 설계 및 제작 시 준수하도록 했습니다. 신규 및 기존 공기호흡기 (SCBA) 장비 전체에 호환되는 범용 표준 커플링 덕분에, 소방관들은 공기 공급 오작동 또는 고장 시 안면 마스크를 벗지 않아도 됩니다. 게다가, 소방서와 소방 인력은 표준화된 단일 시스템에 완전히 익숙해질 수 있습니다. 이는 비상 상황에서 연결 또는 해제되어야 하는 모든 공기 라인 커플링의 연결성을 보장합니다.

 

공기 호흡기 장비 (SCBA)는 소방관과 응급 인력이 사용하는 개인 보호 장비 (PPE/Personal Protective Equipment)의 중요한 구성 요소입니다. 소방관이 겪는 장비 문제는 직급, 경력과 무관합니다. 1분 1초가 생명을 좌우하는 상황에서 버디 브리더 같은 응급 절차는 소방관의 안전에 큰 영향을 미칩니다. 범용 커플링 시스템 (Univervsal Coupling System)은 소방관의 생존 확률을 올렸습니다.

파카의 공기호흡기(SCBA)용 커플링에 대해 궁금한 점이 있으면 링크를 클릭하여 더 자세한 정보를 확인 하세요.

 

 

파카 공기호흡기(SCBA) 용 커플링 파카 공기호흡기(SCBA) 용 커플링 파카 공기호흡기(SCBA) 용 커플링 파카 공기호흡기(SCBA) 용 커플링

 

 

 

kakao image

Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다. 문의해 주십시오!

포스팅에 대한 의견 - 소방관들의 안전을 책임지는 공기 호흡기(SCBA) 와 파카 퀵커플링 | 파카하니핀 커넥터


댓글남기기





Captcha