파카코리아

솔레노이드 밸브 선택에 영향을 주는 요소 | 파카코리아

How Fluid Type Affects Solenoid Valve Choices-Food Equipment Washdown-Getty Images 478730226-Fluid Control Division Europe-Parker Hannifin Corporation

 

 

 밸브가 적용되는 산업용 어플리케이션에서 가장 중요하게 고려해야 하는 사항은 바로 "유체의 흐름이 얼마만큼 원활하게 되느냐" 입니다.

 

  유체의 속도 및 종류에 따라 다양한 밸브 옵션들이 있고, 그에 적합한 밸브를 선택하는 것이 중요합니다.

 

 

 

 그 중 솔레노이드 밸브는 신속한 온앤오프(On and Off) 기능과 원격 제어가 가능할 뿐만 아니라 프로세스 보안 기능도 탁월하여 많이 쓰이는 밸브 중 하나로 손꼽을 수 있습니다.

 

이번 포스팅에서는 솔레노이드 밸브 선택 시 고려해야 하는 사항들에 대하여 알아보겠습니다.

1. 유체의 성분

 생산 공정에서 사용되는 유체 유형에 따라 솔레노이드 밸브의 수명이 줄어들 수 있습니다.

 왜냐하면 밸브의 바디, 씰링과 같은 많은 부분들이 유체와 직접 접촉하기 때문입니다. 다양한 산업용 어플리케이션에 사용되는 유체 중에는 식품 가공, 자동차 세차 등 산업용 세척 어플리케이션에 사용되는 세정제나 시약처럼 강력한 성분을 포함할 수 있습니다. 이러한 유체를 사용할  경우에는 안전성과 효율성을 위한 솔레노이드 밸브를 선택해야 합니다.

 

2. 벨브의 소재

 밸브에 사용되는 자재는 유체와 화학적으로 결합하거나 반응해서는 안됩니다. 특히, 식품 및 음료 산업의 경우 벨브의 소재에 의해 유체가 분해되거나 오염되지 않아야 합니다.

납 성분이 포함된 솔레노이드 밸브는 병이나 기계세척과 같은 프로세스에는 사용 불가하며, 대신 스테인리스 철강소재의 솔레노이드 밸브가 이러한 프로세스 뿐만이 아니라 의학 및 제약 분야에서도 적합하다고 볼 수 있습니다.

 

How Fluid Type Affects Solenoid Valve Choices - Cover of FCDE Solenoid Valve 221G - Parker Fluid Controls Division Europe

 

 

파카하니핀 스테인레스 스틸 밸브 (Stainless Steel Valves) 브로셔 다운로드

 

 

 

 

 

3. 설비의 환경조건

 실외에 장비가 설치 되는 경우에는 부식 저항성, 수분 및 외부 환경에 요소들이 중요합니다. 또한 석유, 가스, 화학 산업에 사용되는 장비에서 사용하는 솔레노이드 밸브는 폭발 위험 있으므로 주변 환경의 요소들을 유의해야 합니다.

 이러한 조건에서는 스테인레스 철강소재의 밸브를 사용하는 것이 강력한 유체의 성분에 영향을 주지 않고, 가혹한 설비환경에도 탁월하게 사용될 수 있습니다.

 

위에서 소개한 요소들을 충족시키는 밸브 중 대표적인 제품은 파카의 221G 시리즈 입니다.

솔레노이드밸브_파카코리아_221G

 파카의 221G시리즈 밸브는 강력한 화학 물질이나 유체가 사용되는 어플리케이션 용도로 개발 되었습니다. 고사양의 316L스테인리스 철강을 밸브 본체 재료로 사용함으로써 가혹한 환경에서 시스템의 안정성을 높혀 작동 성능과 생산성을 개선할 수 있습니다.

실제로 다른 기술에 비해 평균 30%더 긴 수명(애플리케이션에 따라 차이 있음)을 제공하는 것으로 나타났습니다.

 또한 221G시리즈 밸브는 부식에 대한 저항성이 30% 더 높으며, 광범위한 화학적 호환성을 자랑할 뿐만 아니라. ATEX, IECEx, KOSHA 인증으로 폭발 환경에서 사용하기에 적합합니다.

 

 

 저급 O-ring 을 사용하는 것은 액체 누출, 안전성 위협뿐만 아니라 기계 작동정지를 유발할 수 있는데, 221G 밸브는 FKM O-ring을 사용함으로써 고온이나 심각한 화학적 조건에서 안정적인 작동에 탁월하며 석유 연료, 미네랄 기반의 유압 액체 또는 기타 용제가 있는 극한 조건에 특히 적합하다고 볼 수 있습니다.

How Fluid Type Affects Solenoid Valve Choices - Download Brochure button

 

 

 

김선근_세일즈_엔지니어_fluidcontrols_파카코리아

 

이번 블로그 기사 작성에 김선근 부장(Sales Engineer Fluid Controls Instrumentation, 파카 코리아)이 도움을 주셨습니다. 이메일 :SunGeun.Kim@parker.com

파카코리아 제품 보기 : http://ph.parker.com/kr/ko/products

파카코리아 문의처 : parkerkr@parker.com

 

 

관련 컨텐츠

Solenoid Valve Selection for Harsh Outdoor Applications

Do Your Seals Meet the Demands of the Oil and Gas Industry?

Designing a Low-cost Actuator for Harsh Environments

Understanding Corrosion in Challenging Offshore Applications

 

카테고리
작성자별

튜브의 부식을 해결해주는 파카 원 스마트 솔루션 | 파카하니핀 코리아

  미국에서 전국적으로 시행한 조사에 따르면, 매년 부식으로 인해 소요되는 비용이 2760억 달러를 상회하는 것으로 나타납니다. 이처럼 부식을 방지하고 관리하는 일은 안전하고 생산적이며 비용 효율적인 운영에 있어 매우 중요한 부분입니다.     부식이란 무엇일까요? 부식은 물체나 물체의 속성이 주변 환경에 반응하여 변질되는 현상을 말합니다. 부식의 종류는 균...

파카의 터프쉴드(ToughShield, TS1000) 도금과 피팅 | 파카하니핀 커넥터

  우리는 일상 생활에서도 곳곳에 녹이 쓸어 있는 것을 흔히 볼 수 있습니다. 그런데 더욱이 장비가 산업용이고 특히 실외에 설치되어 있다면, 부식이 생기기에 아주 쉬운 조건이 됩니다.  유압 시스템을 사람에 비유하자면, 부품에 녹이 생기는 것이 곧 신체 중 근육에 해당하는 부분이 손상되는 것과 같습니다.  특히 붉은 녹일 경우, 중요한 부품에 구멍이 생기게...

맥주 멸균 여과 방식이 생산량과 품질에 미치는 영향 | 파카코리아

최근 들어 맥주 애호가들이 늘어나면서 양보다 질을 따지는 고객들이 많이 늘어났습니다. 이는 곧 수제 맥주 시장의 성장으로 이어지게 되었죠. 그래서 맥주 회사들은 엄청난 투자와 노하우를 통하여 개발한 새 맥주가 과연 시장에서 얼마만큼 소비자를 매료시킬 만한 요소가 있는지 더욱 꼼꼼하게 따지게 되었습니다.   맛있는 맥주를 만드는데에 가장 중요한 요소는,...
의견

Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다. 문의해 주십시오!

댓글 솔레노이드 밸브 선택에 영향을 주는 요소 | 파카코리아

댓글남기기





Captcha