모션 및 제어기술 블로그 | 파카하니핀

스마트그리드 엑스포에서 파카코리아 현지 생산 GTI(Grid Tie Inverter) PCS(Power Conversion System) 소개 | 파카코리아

 

에너지 저장 분야의 기술을 선도하는 파카코리아가 국내 최대 에너지 전시회 중 하나인 ‘코리아 스마트그리드 엑스포’에 참가합니다.
 올해로 창립 100주년을 맞이하는 파카하니핀 그룹의 파카코리아가, 국내 최대 에너지 전시회 중 하나인 ‘코리아 스마트그리드 엑스포’에 참가합니다. 산업통산자원부가 주최하고, 한국 스마트그리드 협회와 코엑스에서 주관하는 이번 행사는 오는 9월 27일(수)부터 29일(금)까지 3일간 서울 코엑스에서 진행됩니다.

 

 

 에너지 저장 분야의 기술을 선도하는 파카는 이번 전시에서 98% 효율을 자랑하는 GTI(Grid Tie Inverter) 시리즈 250kW, 500kW, 750kW 급의 PCS(전력변환장치) 소개할 예정이며, 아웃도어형 2MW 급 PCS (Power Conversion System) GTB(배터리 전력 변환 장치)의 내부 및 수리를 경험할 수 있는 VR(Virtual Reality)을 시연할 예정입니다. 이를 통해 에너지 저장 분야 실무자들은 파카의 PCS를 좀더 가깝게 경험하고, 또한 파카의 모듈타입 GTB PCS 의 유지보수 편의성을 확인할 수 있을 것입니다.

 

전력변환장치(Power Conversion System)

 전력 제어와 관련한 40년 이상의 경험을 기반으로 한 Parker의 양방향 계통 연계형 인버터는 전력변환장치(Power Conversion System: PCS)의 핵심입니다. PCS는 전력 계통과 저장 소자 사이의 전력 이송을 담당합니다. 가장 흔한 저장 소자가 배터리 뱅크입니다. 리튬 이온으로부터 플로우 배터리 그리고 더 전통적인 납산(lead acid)에 이르기까지, Parker 의 PCS는 어떤 배터리라도 대응이 가능합니다.

 설치와 시운전을 용이하도록 하기 위해 Parker는 미리 구성된 실내 및 실외 작업용 PCS 설계 자료를 제공하고 있습니다. 모듈형 인버터와 커넥팅 포인트, 온도 및 습도 조절 및 통신 기능이 포함되어 있으며, 고객 맞춤형 구성에 따라 Parker PCS는 단일 용량으로 최대 2.2MW 까지 제공됩니다.

Parker PCS(Parker Power Conversion System)는 모든 에너지저장장치 어플리케이션에 대응이 가능합니다:

  • 주파수 조정
  • 상승률 제어
  • 최대부하 저감
  • 신재생에너지 안정화
  • 무전원 기동
  • 역률 조정
  • 송배전망 보수 연기

 

890GT-B (배터리전력변환장치) 시리즈

890GT-B 시리즈는 실외에 직접 설치가 가능한 아웃도어형 PCS 제품으로 최대 정격 2.2MW까지 지원 가능합니다.

 890GT-B 시리즈는 최대 정격 2.2MW까지 지원 가능합니다. 이 제품은 실외에 직접 설치가 가능한 아웃도어형 PCS 제품입니다.

 발열 소자 및 제품 내부의 뜨거운 공기를 Parker의 앞선 냉각시스템(Advanced Cooling System)이 식혀주기 때문에, 별도의 냉각 및 환기 장치가 필요하지 않습니다.

 특히 냉각시스템은 내장형으로서, 냉각수나 외부의 공기를 사용할 필요가 없습니다. 다수의 잠금 가능한 오픈형 패널이 있어서 사람이 장비 내부로 들어갈 필요가 없으며, 설치, 점검 및 유지보수가 편리합니다. 바닥 면적이 작고 커플러 타입의 변압기 연결이 가능하여 설치 공간을 최소화 할 수 있습니다.

 PCS 내부의 파워 모듈(phase module)이 랙 타입인버터 스택을 구성합니다. 모듈형 시스템으로 설계되어 접근성이 좋으며, 현장에서 빠른 교체 작업이 가능합니다.

 냉각 모듈은 냉매의 누출이 없는 커넥터 타입으로 구성되어 있기 때문에 별도의 냉매 충전 없이 신속한 교체가 가능합니다.

 

 스마트그리드 전시회 참가와 더불어 파카코리아는 “국제 스마트그리드 컨퍼런스” 강연 또한 마련하였습니다. 강연 주제는 "How Intelligent and Modular Energy Storage Solutions Will Lead to a More Reliable, Scalable and Smarter Power Grid." (모듈형 에너지 저장 장치 솔루션이 어떻게 보다 안정적이고 확장성을 보유한 전력망을 확보할 수 있는가)이며 미국 EGT(Energy Grid Tie) 사업부의 Jim Hoelscher 사장님께서 진행하십니다.

 국내 첫 강연인 이번 행사에서 미국 시장 및 글로벌 시장에서 인정받은 파카의 전략 및 기술에 대해 자세하게 알아볼 수 있는 시간이 될 것입니다.

 현재 파카 하니핀 그룹의 에너지 그리드 타이 사업부가 미국 에너지 저장장치 시장의 50% 이상의 마켓 점유율을 차지하고 있으며 2008년부터 올해 8월까지 전 세계 357MW 이상의 프로젝트를 성공적으로 설치 운영한 경험을 갖고 있는 만큼, 이번 전시회에서 에너지 저장 분야에서의 파카 그룹의 노하우를 실감하실 수 있을 것입니다.

 파카코리아는 미국의 풍부한 글로벌 시장 경험을 바탕으로 코리아사업부를 아시아 기술 센터로 운영하고 있으며 이를 통하여 한국 시장 뿐 아니라 중국, 일본, 인도, 오스트레일리아 등 아시아 시장을 공략하고 있는 중입니다.

 

스마트그리드 엑스포와 관련된 정보는 웹사이트를 통해 상세하게 알아보실 수 있습니다.

 

파카코리아 제품 보기 : http://ph.parker.com/kr/ko/products

파카코리아 문의처 : parkerkr@parker.com

카테고리

Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다. 문의해 주십시오!

포스팅에 대한 의견 - 스마트그리드 엑스포에서 파카코리아 현지 생산 GTI(Grid Tie Inverter) PCS(Power Conversion System) 소개 | 파카코리아


댓글남기기





Captcha