모션 및 제어기술 블로그 | 파카하니핀

시간과 비용을 절약할 수 있는 유압 배관 솔루션 | 파카코리아

Complete Piping systems Anweddung Schiffbau

 

 파카는 배관 설계, 튜빙 사전 조립, 납기, 시스템 설치 등 전사적인 배관 솔루션을 제공합니다.

또한, 고객이 편리하게 서비스를 받을 수 있도록 유압 시스템을 개발할 때에 아래와 같은 다양한 요구 조건을 적극 검토합니다. 

  • 시스템 압력
  • 안전성
  • 설치 비용
  • 유지 보수 및 운영 비용
  • 공간을 절약할 수 있는 소형 전원 장치

 

  • 개발과 제조를 한 곳에서

 부산광역시 강서구에 위치한 파카의 ES (Engineered Service) 센터는 한국 내에서 최초로 대형 튜브 조립품 및 플랜지 시스템을 전문적으로 취급하는 시설입니다.

 일단 고객에게 제품이 출하 되면, 최종 디자인 데이터는 저장되어 후속 주문 시 즉시 이전 데이터를 불러오게 됩니다. 그리고  ES(Engineered Service) 센터의 최신 CNC 벤딩 머신에서 튜브(외경 8 인치 까지 작업 가능)는 냉간 성형으로 처리됩니다.

 요구 사항에 따라 튜브 내경의 2배에서 3배 까지 굽힘 반경을 넓힐 수 있습니다. 마감 처리 및 세척 완료된 튜빙 시스템은 조립 이후 선적을 위해 즉시 파카 유럽 물류센터로 배송 됩니다. 조립을 하는 곳으로 직접 배송, 라인 테스트 실시, 세척 및 튜빙 시스템 최종 승인 등 또한 파카가 제공하는 다양한 배관 솔루션 프로그램입니다.

 

  • 용접 대비 효율적인 작업량

Parflange F37 Parker Hannifin - Elbow viewParflange F37 시스템은 배관 솔루션의 핵심 기술입니다.

 이 시스템은 외경 16~273mm (½ to 10 inches) 사이즈의 튜브 라인용으로 개발되었으며, 최대 420bar 압력까지 사용 가능합니다. 사용 용도에 따라 튜브 커넥터는 플레어 또는 고정 링 기술을 사용하여 제작됩니다.

 기존의 용접방식과 비교하여 파카의 특별한 orbital flaring process는 상당히 적은 양의 작업을 필요합니다. 검증된 Parflange 기술은 시스템의 기본이 됩니다.

  Parflange 기술은 압연된 고강도 플레어 커넥터와 압축된 튜브 끝부분이 서로 맞닿아 완벽하게 고정됩니다. 이 기술은 응력 부식 균열이 발생하지 않기 때문에 튜빙 시스템의 수명이 연장됩니다. 아울러, Parflange 기술은 외부 열 공급 없이 (무용접) 작동하기 때문에 에너지를 절약 할 수 있습니다.

  Parflange 제품은 그리스 제거, 녹 방지 물질, 후속 튜브 세척도 필요로 하지 않습니다. 아연 도금된 튜브가 사용되는 곳에서도 아연 도금층이 플레어링 공정에 영향을 받지 않기 때문에 도금 후에 추가적인 아연 처리가 필요하지 않습니다. 플레어링 또는 조립 과정에서 유해 증기가 발행하지 않으며, 화재나 폭발 또한 위험이 없습니다.

 그래서 이 기술은 안전 규정이 엄격하게 적용되는 오일 및 가스 오프쇼어 플랫폼과 같은 작업장에도 적용이 가능 합니다.  

 Parflange F37 시스템의 일부인 Parflange 170는 굉장히 부드럽고, 폴드-프리(fold-free) 플레어링을 가능케 합니다. 튜브 품질에 따라 굉장히 짧은 가공 사이클을 가집니다. (단 1~2분 만에 총 가공 가능). 이것은 용접 배관 시스템에 비해 생산성을 향상시켜 줍니다.

 

▶파카 고성능 플랜지 시스템 제품 보러가기 클릭

 

Parflange F37 pipe and tubve connections Parker Hannifin - Tube Fitting

  • 완벽한 솔루션 제공

 파카는 고객이 프로젝트를 짧은 기간 내에 완료할 수 있는 배관 솔루션을 제공합니다. 

 CPS 센터에서 고객은 파카의 시스템 엔지니어와 기술자의 전문 지식을 활용함으로써 자체 설계 비용을 절감하고 궁극적으로 생산성을 향상시킬 수 있습니다.

 파카 배관 솔루션은 엔지니어들이 효율적으로 프로젝트를 진행할 수 있도록 고품질의 유압 시스템 및 배관 솔루션을 개발하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. 

Please check out the Parflange F37 brochure with details here. 

 

 

 

 

 

 

 

 

이번 블로그 기사 작성에 제재호 과장(Product Sales Manager, 파카 하니핀 커넥터 코리아)이 도움을 주셨습니다. 

이메일 : jaeho.je@parker.com

파카코리아 제품 보기 : http://ph.parker.com/kr/ko/products

파카코리아 문의처 : parkerkr@parker.com

 

 

 

 

관련 컨텐츠 :

Sizing Tube to Maximize Hydraulic System Efficiency

Four Easy Steps to Identify Hydraulic Threads

A Dollars and Sense Approach to Preventing Hydraulic Oil Leaks

Designing a Heavy-Duty Construction Vehicle Cab

Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다. 문의해 주십시오!

포스팅에 대한 의견 - 시간과 비용을 절약할 수 있는 유압 배관 솔루션 | 파카코리아


댓글남기기





Captcha