모션 및 제어기술 블로그 | 파카하니핀

안전하고 비용 효율적인 인스트루멘테이션 튜브 및 피팅 시스템 설치를 위한 10단계 - Part 2|파카하니핀 코리아

10 Steps to Cost Effective & Safe Installation of Instrumentation Tube and Fittings Systems. Part 2, Parker Hannifin, Instrumentation Products Division Europe, Tube marker

이번 포스팅에서는 인스트루멘테이션 튜브 및 피팅 시스템을 최대한 안전하게 유지하도록 도와 주는 10단계 중 6 - 10 단계를 설명 드리겠습니다.

 

6단계 - 자재 선택

올바른 자재 선택은 부식 방지, 공정 유체, 온도 및 비용에 근거하여 이루어져야 해야 합니다. 이는 응력 부식 균열을 악화시킬 수 있기 때문에 공정 내에 H2S가 있는 경우 특히 중요합니다.
자재가 섞이면 부식을 악화시키거나 시스템 수명이 줄어들 수 있습니다. 이 옵션만 사용할 수 있는 경우 서로 다른 온도와 정격 압력을 고려하고 시스템 무결성에 미치는 영향에 대해서도 고려해야 합니다.

 

 

10 Steps to Cost Effective & Safe Installation of Instrumentation Tube and Fittings Systems. Part 2, Parker Hannifin, Instrumentation Products Division Europe, Tube clamps클램프가 자체적으로 부식을 방지하고 튜브를 마모시키지 않으며 자연스럽게 배수가 되도록 배치하려면 설계 과정에서 튜브 클램프의 자재와의 배치를 잘 고려해야 합니다.

 

 

7단계 – 비산 배출물

프로젝트 애플리케이션에서 FE(Fugitive Emission) 밸브를 사용해야 하는 경우 고객은 프로젝트 초기 단계에서 TAMAP 2 요구 사항이 사양에 명시되어 있는지 확인해야 합니다.

H2S는 취화 현상을 일으키기 때문에 파카 밸브 제품군과 같이 용접 접합부 사용을 지양하는 단일 밸브는 시스템에 안정성을 더합니다.

비산 배출이 중요한 설계는 잠재적 누출 경로 감소에 대해 추가로 고려해야 합니다. 또한 통합 피팅 기술은 나사 내부의 응력 부식 균열 및 취화 현상이 일어나는 대상인 두 NPT 접합부를 제거합니다.
 

 

8단계 – 자재 보관

설치 전에 튜브를 올바르게 취급하고 보관하는 것이 중요합니다. 튜브를 외부에 보관하거나 바닥에 끄는 경우 제품 무결성이 손상될 수 있습니다. 튜브에는 물이 튀거나 오염/부식 및 흠집이 발생할 수 있고 원형 모양이 상실되어 타원형이 될 수도 있습니다. 이러한 잠재적 문제를 모두 제거하려면 튜브를 실내, 바닥 및 랙에 보관해야 합니다. 민감한 장비에 연결하기 전에는 시스템을 건조한 공기로 건조시켜야 합니다.

 

 

9단계 – 설치

튜브 절단, 디버링 및 제어

튜브는 날카로운 칼날을 가진 쇠톱으로 절단하고 칼날의 자재는 고품질이어야 합니다. 절단은 톱질 바이스에서 해야 하고 특정 튜브 절단기를 사용하는 것이 좋습니다. 가장 좋은 방법은 튜브 디버링 도구를 사용하여 안팎에 보이는 거스러미 부분을 모두 제거하는 것입니다. 절단이 완료되면 깨끗이 닦고 건조한 공기로 세척하여 튜브에 잘라낸 토막이 들어가지 않았는지 확인합니다. 


튜브 벤더

양호한 굽힘 품질과 정확성을 유지하려면 피팅 제조업체에서 튜브 벤더를 조달해야 합니다. 튜브 벤더는 316SS 자재로 제작되는데, 탄소강 튜브 벤더는 더 단단한 튜브 구성 요소에 자재 잔류물을 남길 가능성이 높고, 이것이 부식의 시작점이 될 수 있기 때문입니다.
최종 시스템 테스트 전에 갭 게이지를 사용하여 피팅에 튜브가 올바르게 설치되었는지 확인해야 합니다.

 

 

10 Steps to Cost Effective & Safe Installation of Instrumentation Tube and Fittings Systems. Part 1, Parker Hannifin, Instrumentation Products Division Europe, SBEX training case

10단계 - 교육

현장 설치자는 피팅 공급업체의 승인을 받은 회사로부터 튜브 및 피팅 설치에 대한 최소한의 기본 교육을 받는 것이 좋습니다. 파카 판매사 및 전 세계에 있는 많은 현지 유통업체에서는 SBEx(Small Bore Tubing Expert) 교육을 제공합니다. 

이 교육에서는 올바른 피팅 설치와 모든 연결 측면에 대한 이론 및 실습 절차뿐만 아니라 올바른 튜브 굽힘 절차도 다룹니다. 이 교육을 완료하면 해당 관계자가 교육을 이수했으며 아직 유효한지 확인하는 공인 인증서가 함께 제공됩니다. 이 교육은 2년간 유효하며 파카 공인 교육 담당자가 제공할 수 있습니다.

 

 

 

 

 

  • Double Block and Bleed with Ultra-Low Emission options 카탈로그 보기 클릭
  • 인스트루먼트 튜브 클램프 Snap-Trap 시리즈 제품 보기 클릭
  • Step1. (1-5단계) 포스팅 다시 보기 클릭

 

 

파카코리아 플러스친구 추가하고 편리하게 소식 받으세요.

Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다. 문의해 주십시오!

포스팅에 대한 의견 - 안전하고 비용 효율적인 인스트루멘테이션 튜브 및 피팅 시스템 설치를 위한 10단계 - Part 2|파카하니핀 코리아


댓글남기기





Captcha