파카코리아

압착 방식으로 10초만에 동 파이프를 연결, 무용접 피팅 ZoomLock 동영상 | 파카코리아

 지난 번 포스팅에서 무용접 피팅 ZoomLock을 소개 드린 적이 있습니다. 무용접 피팅 ZoomLock, 압착 방식으로 10초만에 배관 연결 

 ​ZoomLock의 가장 큰 특징은 최대 700 psi의 냉난방공조 시스템의 압력을 견딜 수 있도록 특허 받은 압착 연결 방식이라는 것입니다. 따라서 동 파이프를 연결할 때 용접 작업이 필요 없고 기존 작업시간을 60%까지 절감시켜 드립니다.

 ​그래서 슈퍼마켓, 병원, 데이터 센터 등에 파카하니핀의 ZoomLock을 사용해본 고객들은 아래의 이유로 제품을 추천하여 주셨고, 특히 이러한 곳은 화염에 민감한 장소이기 때문에 용접 작업이 없이 사용할 수 있다는 점을 가장 좋아하셨습니다. 가스 및 화염에 대한 우려를 없앰으로써 냉매 제거 작업이 필요 없기 때문에 시간과 장소에 구애 받지 않고 동파이프 연결을 할 수 있기 때문입니다.

 

  • 시간 절약
  • 장비 최소화와 가스 사용 불필요
  • 더 안전한 작업 환경, 화재 위험 없음
  • 화기 작업 허가서 불필요
  • 친환경적인 요소
  • 용접으로 인한 품질 문제 없음
  • 더 유연하게 작업 현장을 접근
  • 질소 퍼지 작업 불필요

​ 

ZoomLock에 대해 좀 더 알기 쉽게 설명해드리기 위하여 동영상을 준비하였습니다. 

 

  

무용접 피팅 ZoomLock의 제품 사양 

 
호환 가능한 튜빙

열처리된 구리 튜빙

타입 ACR, M 과 L. 타입 K 은 7/8" 까지 가능

적용 분야 고압 HVAC/R
사용 온도 -40°F ~ 300°F (-40°C ~ 148.9°C)
 작동 온도 250°F / 121°C
최대 정격 압력 700 psi / 48 bar
최대 파열 압력 3000 psi / 207 bar
크기 (인치) 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1-1/8, 1-3/8
승인 냉매 1234yf, 1234ze, 125, 32, 134a,
143a, 404A, 407A/C/F, 410A, 417,
422D, 438A, 447A, 448A, 449A,
450A, 452A, 507, 513A, 718
기관의 승인 및 자격 UL207, ICC-ES
2015 IMC (International Mech. Code)
2015 IRC (International Res. Bldg. Code)
2012 UMC (Uniform Mech. Code)
CRN (Canadian Registration Number)

 

무용접 피팅 ZoomLock, This is Parker  

 

더 자세한 정보는 파카코리아 웹사이트 무용접 피팅 ZoomLock 페이지에서 확인 가능합니다.

 

파카코리아 제품 보기 : http://ph.parker.com/kr/ko/products

파카코리아 문의처 : parkerkr@parker.com

 

카테고리
작성자별

반도체 제조 분야에서 제품 선정 시 유의점 | 파카하니핀 코리아

  반도체 생산 공정은 웨이퍼 공정(Wafer), 가공공정(Fabrication), 테스트 및 조립 공정의 과정(Test and packaging)을 거치게 됩니다. 이러한 공정의 세부로 들어가면 공정이 수 백 개 이상으로 구성되기 때문에 반도체 장비를 생산하는 것은 매우 까다로운 일입니다.  또한, 제품의 품질과 직결되는 단위 공정의 품질을 유지는데...

스마트 팩토리의 기본은 무엇일까요? | 파카하니핀 코리아

  자동화가 필요한 제조 공장들은 그 각각의 ‘스마트 팩토리’의 정의와 상황별 요구사항이 있습니다. 그러나 그 중에 공통적으로 요구되는 핵심 요소는 더 많은 인텔리전스를 확보해 머신 투 머신 통신과 인터페이스를 구현하는 것입니다. 스마트 팩토리 환경을 조성할 때에는 우선 전체 시스템 아키텍처와 같은 실용적 측면을 고려하여 다수의 새 센서와 액추에이터가...

예방정비와 예측정비 | 파카하니핀 코리아

예방 정비와 예측 정비는 혼용되어 쓰일 때가 많지만 사실은 매우 다른 말입니다. 이 둘의 차이를 알면 정비 계획을 세울 때 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.   예방은 좋은데... 그것만으로 충분할까? 예방정비(PM_ Preventive Maintenance)는 장비와 시설을 만족할만한 작동 상태로 유지하기 위해 실시하는 자산의 관리와 수리를 말합니다....
의견

Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다. 문의해 주십시오!

댓글 압착 방식으로 10초만에 동 파이프를 연결, 무용접 피팅 ZoomLock 동영상 | 파카코리아

댓글남기기





Captcha