파카코리아

에너지프로슈머 시대 여는 태양광 ESS, 주목받는 기업들 - 파카코리아 인터뷰

글로벌 ESS 수요 급증은  기후에 따른 불안정한 전력 생산으로 부터 옵니다. 이 같은 불균형을 해결하기 위해 생산된 전력을 저장했다가 수요가 있을 때 안정적으로 사용할 수 있는 ESS(에너지 저장 시스템)의 필요성이 강조되고 있는 요즘, ESS산업과, ESS 기업 현황에 대해 파카코리아와 솔라투데이 사에서 인터뷰를 진행하였습니다. 

 신재생에너지 발전원의 문제는 기후에 따른 불안정한 전력 생산입니다. 이 같은 불균형을 해결하기 위해 생산된 전력을 저장했다가 수요가 있을 때 안정적으로 사용할 수 있는 ESS(에너지 저장 시스템)의 필요성이 강조되고 있습니다.

 많은 장점을 가진 탓에 연관 산업과의 융합도 본격화 되고 있습니다. UPS와 융합한 UES, 또 마이크로그리드와의 연계로 새로운 비즈니스 모델이 창출되고 있습니다.

 정부에서도 ESS(Energy Storage System) 관련 정책을 강화하고, 가중치를 최고 수준으로 적용하는 등 활성화를 위해 노력하고 있습니다. 중요성이 커지고 있는 또 확대일로에 있는 ESS산업과, ESS 기업 현황에 대해 파카코리아와 솔라투데이 사에서 인터뷰를 진행하였습니다.

 

 

 

 

1. 파카코리아에 대한 소개와 ESS와 관련한 파카코리아의 사업 영역에 대해 설명해 주시겠어요? 

파카코리아 : 1918년에 설립되어 올해로 창립 100주년을 맞이한 파카하니핀 그룹은 미국 포춘(Fortune)지가 선정한 글로벌 리더 기업 중 하나로 선정되었으며, 전세계 50여개 국에서 글로벌 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 에너지저장장치(Energy Storage System) 시장에서는 2008년부터 현재에 이르기까지 10년 동안의 경험과 꾸준한 기술개발을 통한 노하우를 바탕으로 글로벌로 350MW 이상의 ESS 프로젝트 성공시켰습니다.

 2014년 말, 오토메이션 아시아 사업부 처음으로 글로벌 제품인 MW급 전력변환장치(PCS, Power Conversion System)를 한국에서 국산화하는 데 성공하였으며, 이를 발판으로 다양한 PCS 제품군을 국산화하여 제품 납기 및 서비스 품질을 향상시키고자 노력하고 있습니다.

 

2. 파카코리아의 ESS 사업영역의 주요기술이나 특장점에 대한 소개 부탁드립니다.

파카코리아 500kW 국산화 전력변환장치 (PCS, Power Conversion System)

파카코리아 : PCS에 탑재되는 핵심 부품들이 Module type으로 구성되어 있어 Maintenance 시간 단축이 가능하여 Downtime 을 획기적으로 줄이고 가동율을 높일 수 있습니다.

PCS 내에 다중 제어기를 구성하여 전체 시스템의 안정성을 높이고, 알람 및 경고 동작을 통한 이중 보호 동작이 가능합니다. 고장 진단을 위한 전체 시스템의 데이터 분석이 가능하여 예방 정비를 할 수 있습니다.

PMS/EMS 를 함께 공급하여 Remote Control 또는 Web기반의 Monitoring을 제공합니다.

 

3. 파카코리아에서 추진하고 있는 태양광 ESS 프로젝트나 기존 프로젝트 중에서 기억 남는 사업이 있다면 말씀 부탁 드립니다.

파카코리아 : 기존에 1MW, 2MW 옥외형 PCS 제품이 있지만 새롭게 태양광 ESS에 적용할 1MW급 미만 옥외형 PCS 제품 라인업을 준비하고 있습니다.

또한 태양광 ESS 뿐만 아니라 C&I(Peak Cut ESS) 용으로 공장 및 상업용 건물에 ESS를 설치하는사업 model 을 구축하고 있습니다. 최근 정부의 ESS 전용 촉진 요금제 및 인센티브 부여로 사업성이 많이 개선되어 확장이 예상되고 있습니다.

 

4. 태양광 연계 ESS 부분에서 가장 중요한 것은 무엇인지 말씀 부탁합니다.

파카코리아 : ESS PCS 및 태양광 인버터 간에 절연 및 접지의 안정성을 고려하는 것이 가장 중요합니다.

 

5. 올해 신규로 추진예정인 사업이나 비전에 대해 소개 부탁 드립니다.  

파카코리아 : 84kW PCS 및 배터리 일체형 옥외 타입 ESS, PCS 84kW, 250kW, 500kW, 750kW, 1MW, 2MW의 옥내외형의 제품 line up 구축과 국산화로 납기 및 프리미엄 고객 서비스에 초점을 맞출 예정입니다. 많은 관심 부탁드립니다.

 

 최근 스마트 그리드 엑스포에서 98% 효율을 자랑하는 GTI(Grid Tie Inverter) 시리즈 250kW, 500kW, 750kW 급의 PCS(전력변환장치)와 아웃도어형 2MW 급 PCS (Power Conversion System) GTB(배터리 전력 변환 장치)를 소개한 파카코리아는,  코리아 사업부를 아시아 기술 센터로 운영함으로써 중국, 일본, 인도, 오스트레일리아 등 아시아 시장을 적극적으로 공략하고 있습니다.

 파카코리아는 에너지 저장 분야 실무자들에게 파카의 PCS를 좀더 가깝게 경험하고, 모듈타입 GTB PCS 의 유지보수 편의성을 제공할 수 있도록 꾸준히 노력 중입니다.

 

파카코리아 에너지저장시스템에 대한 더 자세한 정보는 홈페이지를 통해 알아보실 수 있습니다. 

 

파카코리아 제품 보기 : http://ph.parker.com/kr/ko/products

파카코리아 문의처 : parkerkr@parker.com

카테고리
작성자별

Parker Tracking System(PTS)의 기능과 장점 | 파카하니핀 커넥터

          파카의 자산 관리 시스템(Parker Tracking System, PTS)은 최첨단 태깅 기술과 각종 장비 및 기계와의 연결을 통한 포괄적 자산 관리 솔루션입니다.   파카의 PTS 플랫폼을 사용하면 제품 정보를 빠르고 정확하게 기록, 관리 및 검색 할 수 있습니다. 현재 50개국 이상의 파카 서비스 파트너 및 OEM 네트워크를 통해...

현지화 모델로 고객에 최적의 제품 및 서비스 제공 | 파카하니핀 모션시스템즈코리아

파카코리아 모션 시스템즈 디비전 코리아 송재경 사장은 제조 산업의 중심 비즈니스 전문 매거진 "인더스트리 뉴스"와 인터뷰를 진행하였습니다.   인터뷰에서 "새로운 제품 군의 투자 및 개발, 프리미어 고객사에 대한 집중과 투자, 강력한 대리점 정책 및 숙련된 엔지니어링 기술 제공" 등 인더스트리 4.0 대응을 위해 단품 공급을 넘어 새로운 제품 및 고객들에게...

순간 저온살균보다 멸균여과가 맥주에 좋은 이유 9가지 | 파카하니핀 코리아

맥주의 저장 수명은 맥주 회사가 특히 중시하는 요소인데, 이것을 늘리는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 예를 들면 재료 선택이나 포장, 생산에 쓰이는 양조 방법을 이용하는 것입니다. 맥주의 전체적인 안정화는 맥주의 저장 수명과 직결됩니다. 맥주 업계가 신흥 시장을 공략하기 시작하면서 개발자들이 오랜 시간 공들여 만든 맥주의 특성이 소비자의 미각에 그대로 전...
의견

Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다. 문의해 주십시오!

댓글 에너지프로슈머 시대 여는 태양광 ESS, 주목받는 기업들 - 파카코리아 인터뷰

댓글남기기





Captcha