파카코리아

엔진 및 기계 장비의 오일을 빠르고 깨끗하고 안전하게 교체하는 방법 | 파카하니핀 커넥터

엔진과 기계 장비의 오일 교환은 간단한 일로 생각할 수 있지만, 이 과정은 복잡하고 오염이 생기며 위험이 따를 수도 있습니다.

엔진 장비 오일 교체 퀵핏_파카하니핀커넥터_2

 

일상적인 오일 교환시 아래와 같은 문제가 발생합니다:

  • 좁은 엔진공간은 작업자의 교체 작업을 어렵게 하고 인체 공학적으로 부상과 위험을 초래합니다.  
  • 다중의 액세스 포인트는 여러 가지 오염 상황을 발생시킵니다.
  • 필터내의 모든 오일을 제거는 어려우며 오일의 유출, 환경 오염 및 청결 문제로 이어집니다.
  • 장비 각 부품의 디자인은 다르며, 이에 따른 작업 방법도 상이합니다. 때로는 특수 교육을 필요로 합니다.  
  • 여러 시장과 기계에서 동일한 오일 교환 시스템을 사용할 수 없습니다.
  • 오일 교환을 수행하는 엔지니어들은 뜨거운 오일(유체)에 노출 되는 잠재적 위험이 있습니다.

 

 

퀵핏(QuickFit™) 솔루션

파카하니핀 커넥터 퀵핏 솔루션 Quickfit

파카에서는 오일 교환 시 소요되는 시간 절약을 위해, 퀵핏 오일 교환 시스템을 설계 하였습니다.

퀵핏(QuickFit™) 시스템은 빠르고, 깨끗하고 안전하게 엔진 및 장비의 오일을 교체 가능하게 하는 혁신적이고 표준화된 올인원 시스템입니다.

퀵핏(QuickFit™) 시스템은 접근 가능한 단일 연결 지점을 제공하여 최종 폐기물 수용 지점으로 직접 오일을 추출 할 수 있습니다. 그런 다음 연결 지점을 사용하여 새로운 오일로 시스템을 다시 채 웁니다. 이는 오일 교환 프로세스의 총 단계 수를 줄이고 안전 위험이나 누출의 위험을 제거합니다. 일상적인 유지 보수 작업의 변동성이 적으므로 오일 한 방울 흘리지 않고 3 단계로 엔진 및 기계 오일을 변경할 수 있습니다!

 

 

 

파카하니핀 커넥터 퀵핏 솔루션 Quickfit 2

 

퀵핏(QuickFit™) 솔루션 영상 :

 

오일 교환 방법 3단계

Change Your Filters as Easy as 1-2-3 With QUICKFIT - Figure 1 Purge Filter - Parker Hannifin

1 단계: 필터 퍼징

  • 컴프레서 에어(압축공기)를 필터 퍼지(Purge) 기구에 연결합니다.
  • 퍼지(Purge) 기구를 퀵핏(QuickFit™) 밸브에 연결합니다.
  • 필터 퍼지 기구의 레버를 잡고 10초간 압축 공기를 필터를 통해 엔진 오일통으로 들어가도록 해줍니다.
  • 필터 퍼지 기구와 분리 합니다.

 

 

Change Your Filters as Easy as 1-2-3 With QUICKFIT - Figure 2 Step 2 Evac oil - Parker Hannifin

2 단계: 노후 오일 추출

  • 퀵핏(QuickFit™) 밸브에 폐유 호스 릴(FEM Female 퀵커플링 포함) 을 부착하십시오
  • 폐유 오일 펌프를 작동시켜 엔진 오일통에서 오일이 추출되도록 하십시오.
  • 엔진 오일통에서 오일이 제거 되면, 폐유 라인을 분리 하십시오.
  • 오일 필터를 교환하십시오.

 

 

Change Your Filters as Easy as 1-2-3 With QUICKFIT  - figure 3 Step 3 Refill oil3 단계: 신규 오일 충전

  • 깨끗한 오일 호스(FEM Female 퀵커플링 포함) 를 퀵핏(QuickFit™) 밸브에 연결하십시오.
  • 깨끗한 오일이 신규 오일 필터를 통해 주입되도록 오일 펌프를 작동 시키십시오.
  • 오일이 적정량까지 주입 되면, 오일 호스를 분리 하십시오.

 

 

 

퀵핏(QuickFit™) 키트 구성품

파카하니핀 커넥터 퀵핏 솔루션 Quickfit 키트 구성품
 

퀵핏(QuickFit™) 키트(Kit)는 고객의 시스템과 호환이 가능한 모든 부품을 포함하고 있습니다.

  • Parker QuickFit Valve.
  • Parker Check Valve
  • Parker Push-Lok Hose.
  • Parker Adapters/Fittings.
  • Parker QuickFit Bracket (90°C 또는 플랫 타입 가능)

 

 

 

퀵핏(QuickFit™)을 통한 30분 미만의 오일 교체

퀵핏(QuickFit™) 오일 교환 시스템은 엔진과 기계 장비 오일을 보다 빠르고 깨끗하고 안전한 프로세스로 교환하게 해줍니다. 유지 보수가 간단 해지고 생산성이 높아지며 표준화된 솔루션으로 오일 유출 및 오염의 위험을 사실상 없앨 수 있습니다.

 

▶  웹사이트에서 더 자세한 내용을 확인하세요. 파카의 퀵핏(QuickFit) 오일 교환 시스템

▶ 퀵핏(QuickFit™) 카탈로그 다운로드 클릭

 

 

이번 블로그 기사 작성에 제재호 과장(Product Sales Manager, 파카 하니핀 커넥터 코리아)이 도움을 주셨습니다.

이메일 : jaeho.je@parker.com

파카코리아 제품 보기 : http://ph.parker.com/kr/ko/products

파카코리아 문의처 : parkerkr@parker.com

 

관련 컨텐츠:

3 Easy Steps to Configure a Wetline Kit for Your Work Truck

Meeting Your Work Truck's Demand for More Hydraulics Space

How Variable Speed Drives Become Simpler and More Efficient

Working Together: Safety and Maintenance Tips to Ensure Hydraulic Hose Success

 

 

카테고리
작성자별

유압 호스의 기초 | 파카하니핀 커넥터

  유압 호스는 보기에는 간단해 보이지만 실제로는 굉장히 복잡한 제품입니다. 고품질 유압 호스를 제조하기 위해서는 내부적으로 디자인, 제조 및 테스트 등의 여러 요소들을 고려해야 합니다. 파카는 유압 호스에 관한 다양한 지식으로 고품질 유압 솔루션을 고객분들께 제공하여 드리고 있습니다.   간단한 유압 호스 지식 유압 호스 및 호스 조립품은 여러 재료로...

연구실에서 가스 발생기가 가장 안전한 옵션인 주요 이유 3가지 | 파카하니핀 코리아

가스 발생기는 안전이 상당히 중요한 연구실 환경에서 가스를 안전하게 사용할 수 있도록 해주는 솔루션입니다. 연구실에서는 GC(Gas Chromatography) 및 GC-MS(Gas Chromatography-Mass Spectrometry) 등을 비롯한 양질의 가스를 안정적으로 일관성 있게 공급해야 하는데, 보통 수소 및 질소와 같이 위험 요소를 가지고...

튜브의 부식을 해결해주는 파카 원 스마트 솔루션 | 파카하니핀 코리아

  미국에서 전국적으로 시행한 조사에 따르면, 매년 부식으로 인해 소요되는 비용이 2760억 달러를 상회하는 것으로 나타납니다. 이처럼 부식을 방지하고 관리하는 일은 안전하고 생산적이며 비용 효율적인 운영에 있어 매우 중요한 부분입니다.     부식이란 무엇일까요? 부식은 물체나 물체의 속성이 주변 환경에 반응하여 변질되는 현상을 말합니다. 부식의 종류는 균...
의견

Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다. 문의해 주십시오!

댓글 엔진 및 기계 장비의 오일을 빠르고 깨끗하고 안전하게 교체하는 방법 | 파카하니핀 커넥터

댓글남기기





Captcha