파카코리아

예방정비와 예측정비 | 파카하니핀 코리아

Preventive Maintenance vs. Predictive Maintenance - Parker Hannifin

예방 정비예측 정비는 혼용되어 쓰일 때가 많지만 사실은 매우 다른 말입니다. 이 둘의 차이를 알면 정비 계획을 세울 때 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.

 

예방은 좋은데... 그것만으로 충분할까?

예방정비(PM_ Preventive Maintenance)는 장비와 시설을 만족할만한 작동 상태로 유지하기 위해 실시하는 자산의 관리와 수리를 말합니다.

예방정비의 구성은 다음과 같습니다.

  • 정기 점검 (Routine inspection)
  • 시스템 성능 시험 (System tests)
  • 오일 교환/윤활 (Oil changes/lubrication)
  • 측정과 조정 (Measurements and adjustments)
  • 부품 교체 (Parts replacement)
  • 장비 열화 기록 (Record keeping of equipment deterioration)

예방정비는 자산의 제조사나 회사의 정비 인력에서 정한 일정에 따릅니다. 예방정비는 "고장 후 수리" 보다는 상위 개념으로 열화된 부품을 체계적으로 교체하거나 장애로 이어질 만한 문제를 찾아내 바로 잡아 장비의 장애를 방지합니다.

예방정비로 예기치 않은 고장은 줄어들지만 인건비와 부품비는 크게 달라지지 않습니다. 이상적인 예방정비 시간을 정확히 정하기는 어렵습니다. 장비 상태보다는 추정에 초점을 맞추기 때문에 불필요한 작업이 많습니다.

이런 상태에서는 완벽한 상태의 부품을 교체하기도 하고 없던 문제가 생기기도 합니다. 한 연구에 따르면 예방정비의 30%는 불필요하고 30%는 사람의 잘못으로 부수적 손해가 발생해 장비 정지 시간의 증가를 초래한다고 합니다.

 

상태 모니터링(Condition monitoring) 통한 예측정비

어떤 면에서 예측정비(PdM)는 예방정비를 포함하기도 하지만 필요할 때에만 정비를 해 비용을 최소화한다는 점이 다릅니다.

이렇게 하면 예기치 않은 장비 정지 시간이 최소화되고 인건비, 부품 재고 등 수리 비용이 줄어드는 효과가 있습니다. 설비 자산 및 시스템의 압력과 온도, 습도를 추적하는 상태 모니터링 솔루션을 도입하는 것이 가장 효과적인 예측정비 방식입니다. 바로 다음 세 가지 장점 때문입니다.

  1. 자산과 공정의 실시간 및 과거 데이터 추이를 알 수 있습니다.
  2. 운영자가 추후 문제가 될 만한 사항을 사전에 감지하고 진단할 수 있습니다.
  3. 필요할 때 운영자에게 분석 정보와 경고 메시지를 보냅니다.

이 중에서도 마지막 항목이 특히 중요합니다. 상태 모니터링을 통해 예측정비를 하면 운영자가 공정을 예측하고 개선할 수 있어 예상되는 상황에 대응하기보다 실제 장비 상태에 맞춰 시스템과 자산을 최적화할 수 있습니다.

 

그렇다면 솔루션은 무엇일까요?

시스템 설치의 장점이 많으면 좋지만 고비용이라는 단점이 있습니다. 예측정비 솔루션을 공정 내의 설비마다 적용하면 비용 대비 효율이 떨어집니다. 예측정비 솔루션을 구현하기 전에 실용성을 검토하여 시스템에 우선 적용하는 것이 좋습니다.

어떤 설비나 시스템이 전체 공정에 피해를 주지 않는다면 예방정비, 심지어 대응정비도 필요 없을 것입니다. 하지만 이러한 것은 권장하지 않습니다.

예방정비와 예측정비를 적절히 균형 맞춰 사용한다면 다음과 같은 효과를 볼 수 있습니다.

  • 인건비 절감
  • 빠르고 정밀한 문제의 진단과 확인
  • 모니터링 과정 간소화, 수 시간에서 수 분으로 단축.
  • 문제해결 시간 단축.
  • 수리를 위한 예비 재고 절감
  • 공정 효율 제고, 처리량 극대화
  • 자산 수명 극대화

 

파카가 도와드릴 수 있습니다. 

파카의 무선 센서 “SensoNODE™ Gold” 센서와 “Voice of the Machine™ 소프트웨어를 통해 예측정비(PdM)를 위한 상태진단을 정확하고 간편하게 할 수 있습니다.

SensoNODE Gold 센서와 Voice of the Machine 소프트웨어는 서로 완벽하게 호응하도록 설계돼 적은 인력으로 더 많은 주요 지점을 더욱 정밀하게 모니터링할 수 있습니다. 그 결과 같은 시간에 또는 더 빨리 더 많은 지면을 커버할 수 있습니다.

SensoNODE 솔루션 더 보기 클릭

 

 

 

파카하니핀 커넥터 아시아 IoT Product Specialist 유성화

 

이번 블로그 기사 작성은 유성화 과장(IoT Product Specialist, 파카 하니핀 커넥터 아시아)이 도움을 주셨습니다. 이메일 : sunghwa.yoo@parker.com

파카코리아 제품 보기 : http://ph.parker.com/kr/ko/products

파카코리아 문의처 : parkerkr@parker.com

 

 

관련 컨텐츠 :

Dust is More Damaging Than You Think

Effective Predictive Maintenance of Rotary Machines

Scrap Happens – Save Money by Reducing Rework

Wireless Transmission of Performance Data Extends Equipment Life

Size Matters: Small, Wireless Sensors Make Diagnostic Efforts Easier for Mobile Equipment

Streamline Your Condition Monitoring Process

IIoT Drives New Opportunities in Condition Monitoring

Condition Monitoring Solutions for Power Generation Plants

 

카테고리
작성자별

반도체 제조 분야에서 제품 선정 시 유의점 | 파카하니핀 코리아

  반도체 생산 공정은 웨이퍼 공정(Wafer), 가공공정(Fabrication), 테스트 및 조립 공정의 과정(Test and packaging)을 거치게 됩니다. 이러한 공정의 세부로 들어가면 공정이 수 백 개 이상으로 구성되기 때문에 반도체 장비를 생산하는 것은 매우 까다로운 일입니다.  또한, 제품의 품질과 직결되는 단위 공정의 품질을 유지는데...

스마트 팩토리의 기본은 무엇일까요? | 파카하니핀 코리아

  자동화가 필요한 제조 공장들은 그 각각의 ‘스마트 팩토리’의 정의와 상황별 요구사항이 있습니다. 그러나 그 중에 공통적으로 요구되는 핵심 요소는 더 많은 인텔리전스를 확보해 머신 투 머신 통신과 인터페이스를 구현하는 것입니다. 스마트 팩토리 환경을 조성할 때에는 우선 전체 시스템 아키텍처와 같은 실용적 측면을 고려하여 다수의 새 센서와 액추에이터가...

예방정비와 예측정비 | 파카하니핀 코리아

예방 정비와 예측 정비는 혼용되어 쓰일 때가 많지만 사실은 매우 다른 말입니다. 이 둘의 차이를 알면 정비 계획을 세울 때 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.   예방은 좋은데... 그것만으로 충분할까? 예방정비(PM_ Preventive Maintenance)는 장비와 시설을 만족할만한 작동 상태로 유지하기 위해 실시하는 자산의 관리와 수리를 말합니다....
의견

Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다. 문의해 주십시오!

댓글 예방정비와 예측정비 | 파카하니핀 코리아

댓글남기기





Captcha