파카코리아

유압 장치용 모터 선택 기준 | 파카코리아

 

유압 장치용 모터의 선택은 생각보다 까다로울 수도 있습니다. 아래 글에서는 모터 선택의 기본이 되는 기준들을 소개합니다.

 

모터 선택

유압 시스템은 적용될 대상의 기대 성능에 맞게 설계되어야 합니다. 이를 위해 설계자는 먼저 모터를, 이어서 펌프를 구체적인 시스템 성능 요건에 맞춰야 합니다.

요건이 시간과 관련된 것이든 특정 부하의 처리와 관련된 것이든 전체 시스템의 설계는 모터의 선택에 따라 달라지게 됩니다.

 

 

유압모터는 유압 시스템과 연결돼 회전 구동을 만드는 유압 액추에이터입니다.

시스템 설계에 따라 한쪽 방향 또는 양쪽 방향으로 돌아갑니다. 유압 모터 설계는 펌프와 비슷합니다. 다만 펌프가 전동기 회전 구동을 이용해 유압유를 토출시키는 반면 모터는 유압유가 안으로 들여와 구동 회전을 만들어낸다는 점이 다릅니다.

유압모터의 선택이 프로세스의 첫 단계인 이유는 유압제품 설계 및 선정 방식이 일반적으로 부하 요건(모터, 실린더, 등)부터 정한 후에 유압펌프, 즉 유압유의 힘을 선택된 모터에 넣어 성능 목표를 달성할 펌프 사이즈를 선정하는 순서로 되어 있기 때문입니다.

 

모터의 형식

모터(기어, 베인, 인라인 피스톤, 사축식 피스톤, 래디얼 피스톤)는 저마다 성능 특성이 다릅니다.

그러므로 용도별 성능 요건과 최적의 모터 형식을 파악하는 것이 가장 먼저 해야 할 일입니다. 이어서 각 후보 모터의 설계와 시스템에 필요한 복잡도를 평가해야 합니다.

 

마지막으로 해당 용도의 성능 기대수준을 살펴야 합니다.

큰 성능이 필요한 것도 있고 그렇지 않은 것도 있습니다. 가령, 저효율의 소형 모터를 큰 성능이 필요한 곳에 적용한다면 모터의 수명은 해당 환경에 맞춰 설계된 고출력 모터보다 짧을 수밖에 없을 것입니다. 선택된 모터가 용도별 성능 요건을 충족하기 위해서는 어떤 작동 압력과 유량이 필요한지 파악해야 합니다. 모터마다 적합한 용도가 다르기 때문입니다. 

F12_030_BentAxis_Shell_2

예컨대, 최대압력 3,000psi와 1,000rpm에서 작동하도록 설계된 소형 기어 모터가 계속해서 3,000psi와 1,000rpm에서 작동한다면 기술적으로 등급 범위 안에 있더라도 “연속 작동압력” 과부하 상태가 돼 수명이 줄어듭니다.

이럴 땐 해당 용도에서 더 오래 쓸 수 있는 더 높은 등급의 모터를 선택하는 것이 좋습니다.

물론 등급이 높은 모터는 비용이 더 듭니다. 결국 결정은 용도에 필요한 성능과 모터 수명 대비 비용을 비교하여 선택하여야 합니다.

 

파카코리아 유압 모터 제품 보러가기 

파카코리아 모션시스템디비전 마케팅매니저 이종현

 

이번 블로그 기사 작성에 이종현 과장(Marketing Manager, 파카코리아 Motion Systems Korea Division)이 도움을 주셨습니다. 

이메일 : jonghyeon.lee@parker.com

파카코리아 제품 보기 : http://ph.parker.com/kr/ko/products

파카코리아 문의처 : parkerkr@parker.com

 

 

관련 컨텐츠 :

Hydraulic Pump/Motor Selection Considerations for High-Production Shredding Applications

Essential Factors for Selecting Hydraulic Cylinders for Tough Operating Environments in Aluminium Processing

Hydraulic Technologies and Key Markets

Large Capacity Piston Accumulators Help Subsea Engineers Meet Extreme Demands

 

카테고리
작성자별

파카의 터프쉴드(ToughShield, TS1000) 도금과 피팅 | 파카하니핀 커넥터

  우리는 일상 생활에서도 곳곳에 녹이 쓸어 있는 것을 흔히 볼 수 있습니다. 그런데 더욱이 장비가 산업용이고 특히 실외에 설치되어 있다면, 부식이 생기기에 아주 쉬운 조건이 됩니다.  유압 시스템을 사람에 비유하자면, 부품에 녹이 생기는 것이 곧 신체 중 근육에 해당하는 부분이 손상되는 것과 같습니다.  특히 붉은 녹일 경우, 중요한 부품에 구멍이 생기게...

맥주 멸균 여과 방식이 생산량과 품질에 미치는 영향 | 파카코리아

최근 들어 맥주 애호가들이 늘어나면서 양보다 질을 따지는 고객들이 많이 늘어났습니다. 이는 곧 수제 맥주 시장의 성장으로 이어지게 되었죠. 그래서 맥주 회사들은 엄청난 투자와 노하우를 통하여 개발한 새 맥주가 과연 시장에서 얼마만큼 소비자를 매료시킬 만한 요소가 있는지 더욱 꼼꼼하게 따지게 되었습니다.   맛있는 맥주를 만드는데에 가장 중요한 요소는,...

[이벤트 마감] 파카코리아 카카오 플러스친구 [친구 추가 감사 이벤트] - 스타벅스 카페모카 상품권 200명 추첨!

파카하니핀 코리아 카카오 플러스친구 채널이 있다는 사실 알고 계셨나요? 파카하니핀 코리아에서는 유용한 기술 기사 및 산업 동향, 그리고 이벤트 소식 등 다양한 컨텐츠를 매주 업데이트 하고 있는데요, 파카 카카오 채널을 팔로우 하시면, 이 모든 소식을 카카오톡으로 손쉽게 업데이트 받으실 수 있습니다.   <본 이벤트는 마감되었습니다> 현재  2019년 5월...
의견

Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다. 문의해 주십시오!

댓글 유압 장치용 모터 선택 기준 | 파카코리아

댓글남기기





Captcha