모션 및 제어기술 블로그 | 파카하니핀

유압 피팅은 몇 번까지 재조립하여 사용 할 수 있을까요? | 파카코리아

파카커넥터_유압호스_피팅조립한번 피팅을 체결하면 누유가 절대 발생하지 않는 피팅이 있다면 얼마나 좋을까요?

피팅 체결이 누유 없이 지속될 수 있다면 좋겠지만 현실적으로는 불가능 합니다. 그러나 요즘에는 피팅 디자인이 상당히 개선되어 누유의 위험을 줄이면서 연결 부위를 쉽게 체결 및 분해하는 작업이 상당히 쉬워졌습니다.


일반적으로 재사용이 안되는 두 가지 피팅 유형으로는 1) 테이퍼 나사2) JIC 나사 (37° 플래어 피팅)가 있습니다.

이 두 가지 피팅을 취급할 경우, 유체 시스템을 유지 보수하는 사람들은 항상  다시 조립을 할 수 있을지, 혹은 교체를 해야 할지 고민하게 됩니다.

 

아래에서 두 가지 피팅별 특징과 누유 발생 원인 및 피팅 재사용 가능 여부 등에 대하여 알아보겠습니다. 

 

1. 테이퍼 나사 피팅 (Tapered Thread Pipe Fittings)

토크에 민감한 테이퍼 나사 피팅들은 아주 오랫동안 사용되어 왔습니다. 만일 노후된 장비를 사용하고 있다면 아마도 테이퍼 나사 피팅이 사용되었을 것입니다.

테이퍼 나사 피팅은 스레드 인터페이스를 사용하여 일반적으로 밀봉 테이프 (테프론 테이프) 또는 페이스트 (접착용 풀과 같은 반죽) 와 같은 실란트 (밀폐제)를 사용하여 금속 대 금속 씰을 만듭니다. 조립과 분해를 반복하면 씰이 손상 될 수 있으므로 이러한 피팅을 재사용하기 전에는 항상 나사가 손상되었는지 철저히 검사하는 것이 중요합니다. 

그러나 테이퍼 나사 피팅을 분해 할 때마다 자재를 교체하면 피팅을 재사용 할 수 가 없습니다. 그럴 때는 나사를 분해하는 대신 아래의 방법으로 누유 발생 가능성을 간단하게 확인해보시기 바랍니다.

  1. 여섯 개 이상의 나사산이 체결 되어 있는가? ( Male 나사 끝단으로부터 여섯 번 째 나사산이 Female포트에 들어가 있습니까?) (그림1)
  2. 나사를 씰링할 때 실란트 테이프를 두 번 이상 감았는가?

Proper NPT thread engagement for hydraulic fitting

                                그림 1 : 체결 최대 깊이가 여섯번째 나사산인 피팅 

만약 피팅의 상태가 위 질문 중 하나라도 해당된다면 반드시 피팅을 교체해야 합니다.

왜냐하면 최소 6개 이상의 나사산이 이미 손상된 것이고 손상된 나사산에 2번 이상 감아진 실란트 테이프가 Female 포트에 균열을 초래할 수 있기 때문입니다. 또한, 파이프 나사산에 실란트(밀봉제)를 사용할 때에는 실란트의 일부가 유압 시스템에 유입되어 막히게 하는 등의 다른 문제를 초래할 수 있기 때문에 주의해야 합니다.

 


2. JIC 37° 플래어 피팅 (JIC 37° Flare Fittings) 제품 사양 보기 클릭

튜빙의 연결은 원뿔, 플래어 및 오링 커넥터로 이루어지며 고압 어플리케이션에서 가장 자주 사용되는 것은 JIC 37 ° 플래어 피팅입니다. 산업 현장에서 일반적으로 JIC 37 ° 플래어 피팅은 재사용 할 수 있다고 알려져 있지만 이는 항상 모든 사례에 해당되는 것은 아닙니다.

JIC 37 ° 플래어 피팅에는 Female 어댑터와 플래어에 콘(Cone)이 있고, 콘과 플래어는 서로 맞대어
 Male 피팅과 Female 피팅 사이에 완벽한 기계적 밀봉을 만듭니다. 
그러나 금속 - 금속 씰이 만들어 질 때마다 콘과 플래어가 점점 더 붕괴되어 재료가 냉간 성형이 됩니다. 
냉간 성형을 통해 더욱 단단해진 금속은 재조립이 어렵고 누유와 유속 감소라는 문제를 일으킵니다. 

그러면 JIC 37 ° 플래어 피팅의 재사용 가능 여부를 어떻게 결정할 수 있을까요?

피팅 노즈 (nose)의 붕괴량을 측정하고 피팅 구멍의  직경 감소가 10 % 이하인지 확인 해야 합니다. (그림 2)

Measure the nose collapse of a 37 degree flared fitting to see if it is reusable - fitting reusability tips from Parker Hannifin
그림 2:  JIC 피팅 연결부의 재사용 여부는 피팅 노즈(nose)의 붕괴량과 피팅 구멍의 직경 감소가 10% 이하인지에 따라 판단됩니다. 

 

예를 들어 원추형 Female 어댑터의 기존 구멍 직경이 0.5 인치인데 이것이 0.45 인치 또는 그 이하로 줄었을 경우, 피팅을 즉시 교체해야 합니다. 핀 게이지를 사용하면 더 빠르게 점검하고 확인할 수 있습니다. 

 

 

 

이번 블로그 기사 작성에 제재호 과장(Product Sales Manager, 파카 하니핀 커넥터 코리아)이 도움을 주셨습니다.

이메일 :jaeho.je@parker.com

파카코리아 제품 보기 : http://ph.parker.com/kr/ko/products

파카코리아 문의처 : parkerkr@parker.com

 

 

관련 컨텐츠:

Turn vs. Torque? How Making the Right Choice Keeps Your Hydraulic Fitting Connections Leak-Free 

10 Things Not to Do When Your Hydraulic Fitting Leaks 

Four Easy Steps to Identify Hydraulic Threads

Sizing Tube to Maximize Hydraulic System Efficiency

State-of-the-Art Metallurgical Lab Helps Drive Product Safety and Reliability for Industrial Tube Fittings and Adapters 

카테고리

Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다. 문의해 주십시오!

포스팅에 대한 의견 - 유압 피팅은 몇 번까지 재조립하여 사용 할 수 있을까요? | 파카코리아


댓글남기기





Captcha