유압 피팅 누유 문제는 회사의 규모와 상관없이 소규모 작업장에서부터 글로벌 회사에 이르기까지 자주 일어나는 현상입니다.
산업 현장에서 누유가 자주 발생하다보니, 피팅 사용을 적절치 않게 사용하는 일 역시 빈번하게 발생합니다.
이번 블로그 포스팅에서는 유압 피팅 누유를 발견 했을 때 "절대 하지 말아야 할 사항"들에 대하여 알아보겠습니다.
- 손으로 누유를 확인하지 말 것.
유압 작동유는 150℃(300˚F) 또는 더 높은 온도에 도달하기 때문에 심각한 화상을 입을 수 있습니다.
만일 누유가 고속 유체의 핀홀 (용접부 또는 주조품에 발생하는 미세한 구멍) 에서 발생했다면 손에 심각한 부상을 입을 수 있습니다. 고속 유체 누유의 경우 660km/h의 속도를 초과할 수 있으며 가죽 장갑으로 덮힌 피부까지 통과하는 것으로 알려져 있습니다. 피부에의 침투는 유체와 피부 사이 10cm 거리, 7bar (100psi) 의 낮은 압력에서도 발생한다고 합니다.
부상을 입을 경우, 산업 안전 규정에 따라야하고 즉각적인 의학적 치료와 수술을 받아야 합니다.
- 무작정 피팅을 조이지 말 것.
너트의 풀림 현상 역시 유체 누유의 원인이 됩니다. 이러할 때에는 너트를 조임으로서 간단히 누유를 해결할 수 있습니다. 하지만 여기서 유의해야 할 것은 너트를 너무 과도하게 조이지 말아야 한다는 것입니다. 너트를 과도하게 조이는 것은 피팅 훼손 및 피팅 누유의 가장 보편적인 원인입니다.
무의식적으로 피팅을 세게 조이기 전에 피팅 연결부를 꼭 확인 하시기 바랍니다.
- 시스템을 가압상태로 두지 말 것.
검사 전에 항상 유압 시스템의 압력을 낮추십시오. 유체가 천천히 바닥에 떨어지는 경우에도 동일하게 적용 됩니다. 감압은 검사 중 기계 부품에서 유압 작동유의 분출 가능성을 최소화 시킵니다.
참고: 시스템 전원이 꺼진 후에도, 기계 내부에 갇힌 유체와 배압은 여전히 존재할 수 있습니다.
- 시간과 돈을 절약하기 위해 다른 피팅 타입으로 교체하지 말 것.
피팅 교체는 정확히 같은 피팅 타입으로 교체 해야 합니다. 유사한 피팅으로 대체 하는 것은 누유를 발생시키는 지름길 입니다. 같은 타입의 피팅을 구하는 데에 시간이 걸리더라도, 부품을 기다리는 동안 기계를 정지시키는 것이 장기적인 관점으로 보았을 때 시간과 돈을 절약하는 가치가 있습니다.
- 누유의 실제 원인이 피팅 외 다른 지점에서 발생할 수 있다는 사실을 인지할 것.
물방울이 생기는 지점만이 항상 실제 누유 지점인 것은 아닙니다. 물방울은 가장 낮은 지점에서 발생하기 때문에 유체가 피팅에서 떨어지는 동안 실제 누유는 시스템의 다른 지점에서 발생 할 수도 있습니다.
- 오링을 절대로 재사용 하지 말 것.
O링은 균열에 굉장히 민감합니다. 피팅 재조립 과정에서 씰이 파손 될 수 있으므로, 피팅을 재사용하는 경우에도 오링은 항상 새 것으로 교체 하십시오.
- 누유를 수리할 때 개방된 시스템을 보호하는 것을 잊지 말 것.
누유를 고치는 과정에서 분해한 피팅을 재조립하기 전에 피팅을 바닥에 내려 놓지 마시기 바랍니다. 이는 유압 시스템에 오염을 발생시키고 장비 수명을 단축 시키는 일을 초래합니다.
- 피팅의 교체 또는 재조립시 연결부 끝 부분을 청소하는 것을 잊지 말 것.
피팅 교체 및 재조립시 발생되는 먼지와 금속 조각들은 고가의 유압 시스템을 완전히 훼손시킵니다. 교체 작업 시 연결부 끝 부분을 청소하면 이러한 이물질이 유압 시스템으로 유입 되는 것을 방지할 수 있습니다.
- 화재에 항시 주의할 것.
핀홀 누유가 가연성 유증기를 만든다는 것을 항시 기억하시고, 모든 화염으로부터 멀리 하십시오. 담배 꽁초, 조명 및 용접을 위한 라이터 사용, 또는 근거리에서 사용되는 절단용 토치 등은 유증기에 화재를 일으킬 수 있는 요인들 입니다.
- 누유를 방치하지 말 것.
극소량의 누유가 발견되는 즉시 누유를 수리하십시오. 적은양의 누유도 유압 시스템의 성능에 악영향을 미칩니다.
파카코리아 웹사이트를 방문하시면 유압 호스, 피팅 및 장비 요구 사항을 지원할 수 있는 많은 자료를 다운로드 하실 수 있습니다.
이번 블로그 기사 작성에 제재호 과장(Product Sales Manager, 파카 하니핀 커넥터 코리아)이 도움을 주셨습니다. 이메일 : jaeho.je@parker.com
파카코리아 제품 보기 : http://ph.parker.com/kr/ko/products
파카코리아 문의처 : parkerkr@parker.com
Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다. 문의해 주십시오!
댓글 유압 피팅 누유 시 하지 말아야 할 10가지 사항 | 파카코리아