우수한 품질의 유압호스를 만들기 위한 설계, 제조, 테스트 등의 프로세스가 점차 복잡해지고 있습니다. 파카는 유압 호스 비즈니스에 대하여 자부심을 가지고 있고, 자사가 보유하고 있는 관련 지식들을 통하여 고객들에게 우수한 품질의 유압 솔루션을 제공하고 있습니다.
유압 호스에 대한 기초 정보
- 유압호스와 호스 어셈블리는 구조적으로 다양한 재질로 구성되어 있지만 주요 구성 요소로 사용된 재질이 가장 중요합니다. 고무 유압호스는 가장 일반적이지만 사용하는 어플리케이션에 따라 다른 재질을 사용해야 합니다.
- 엘라스토머(탄성중합체) 또는 고무 유압호스는 저압부터 고압까지 다양하고 우수한 유연성이 필요할 때 주로 선택됩니다.
- 플루오로폴리머 호스는 뛰어난 내화학성과 내부식성을 나타내고 고온의 어플리케이션에 적합합니다.
- 불가소성수지 유압호스는 최소의 굴곡반경을 제공하고 뛰어난 꼬임방지 성능을 가집니다.
- 메탈 호스는 고온의 유체를 취급할 수 있고 때때로 매우 높은 압력의 유체를 전달하기도 합니다. 유연하거나 딱딱한 정도를 선택할 수 있습니다.
- 대부분의 유압호스는 일반적으로 최소한 3부분으로 구성됩니다. : 유체를 운반하는 내면 튜브, 보강층 그리고 보강층을 보호하는 외면 보호층.
- 내면 튜브는 반드시 유연성과 운반하는 유체에 대한 호환성을 가져야 합니다.
- 보강층은 1겹 또는 그 이상의 와이어 또는 직물 브레이드(편조) 구조 혹은 와이어 스파이럴 구조로 되어 있습니다. 와이어 편조는 유압호스의 유연성을 위해 유압호스 둘레에 십자형 패턴을 가집니다. 와이어가 교차되는 대신 스파이럴 구조는 와이어가 호스 주위에 평행하게 감겨 있습니다.
- 외면 보호층은 내후성(날씨), 내유성(기름) 또는 내마모성(마찰) 등 사용 환경에 따라 설계된 목적에 맞는 특징을 가집니다. 보호층은 일반적으로 커버 타입이라 합니다.
- 호스 와 튜브 : 튜브는 일반적으로 열이 발생하는 장비 주변에 사용이 용이하고 호스는 주로 진동이 발생하는 부분이나 움직이는 부분에 적용합니다. 호스는 더욱 유연하고 길게 사용할 수 있으며, 빠르게 조립할 수 있고 좁은 공간에 쉽게 설치할 수 있을 뿐만 아니라 부식에 덜 취약하고 단열에 좋습니다.
- 유압 호스를 얼마나 오래 사용할 수 있나요? 사용환경과 사용목적이 다양하기 때문에 호스 어셈블리의 내구 수명을 정확히 규정 짓는 것은 사실상 불가능 합니다. Parker는 고객들에게 보다 정확하고 쉬운 호스 선정을 위해 사이즈, 온도, 어플리케이션, 유체 그리고 압력 등 중요한 5가지 요소들을 사용한 STAMP 프로세스를 만들었습니다.
- 유압호스 사이즈 또는 호스 내경Iinner Diameter)은 „Dash Size(대쉬사이즈)“로 부릅니다.
- 스파이럴 호스는 브레이드 호스 보다 강하고 더 높은 압력을 견딜 수 있습니다.
- 유압 시스템에 사용되는 유체에 유입된 먼지나 부스러기 등은 시스템에 심각한 피해를 초래할 수 있습니다. 유압 유체의 오염은 작동온도를 증가시키고 각 컴포넌트에 손상을 발생 시킵니다. 규칙적인 작동유와 필터의 교체를 통해 시스템의 수명을 연장할 수 있습니다.
호스 어셈블리는 호스와 호스 피팅으로 구성됩니다. 각각의 구성품들은 작동압력에 대해 독립적으로 분류됩니다. 호스 어셈블리에 가해지는 최대의 사용압력은 피팅과 호스에 가장 낮은 최대 사용압력 입니다
이번 블로그 기사 작성에 심기보 상무(마케팅 매니저, 파카 하니핀 커넥터 코리아)가 도움을 주셨습니다. 이메일 : KBShim@parker.com
파카코리아 제품 보기 : http://ph.parker.com/kr/ko/products
파카코리아 문의처 : parkerkr@parker.com
Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다. 문의해 주십시오!
댓글 유압 호스의 기초 | 파카코리아