모션 및 제어기술 블로그 | 파카하니핀

유압 호스 길이 측정과 선정 시 유의점 | 파카하니핀코리아

How to Measure Hydraulic Hose - Hose Products Division - GlobalCore많은 호스 설치 업체들이 호스 길이를 올바르게 측정하고 명시하는 법에 대한 교육을 받지 않고 있습니다. 이로 인해 교체 호스가 기존 설치된 호스 보다 조금 더 짧거나 조금 더 긴 경우가 발생합니다. 치수가 중요한 상황에서 호스 길이 측정에 혼선이 발생하면 시간 지연과 추가 비용이 발생할 수 있습니다.

호스 어셈블리를 요청할 때, 호스의 길이는 일반적으로 2가지 방식으로 식별 가능합니다. 전체 길이 또는 절단 길이입니다. 전체 길이는 호스 길이를 식별하는 가장 일반적인 방법으로 Parker 유압 호스 주문 시 일반적으로 사용됩니다. 

 

How to Measure Hydraulic Hose - Hose Products Division - Overall Hose Assembly Length

호스 어셈블리 길이

호스 조립 시 "전체 길이"(OAL, Overall Length)가 중요하다는 점을 인지해야 합니다.  일반 산업 분야 (예: 수도 또는 범용)에서 OAL은 중요하게 생각하지 않을 수 있지만 여러 유압 작업에서 OAL은 공간 제한으로 인해 중요한 부분입니다. 호스 어셈블리의 OAL은 호스 어셈블리 양쪽 끝단 거리 측정을 통해 확인할 수 있습니다.

우측의 그림에서 피팅 형태 (스트레이트, 90º 피팅 및 45º 피팅)에 따른 스탠다드 호스 어셈블리 측정 방법을 확인할 수 있습니다. 또한 전체 길이 (OAL) 계산 시 아래 사항을 명심하는 것이 중요합니다. 

  • 수 나사산 단부는 나사산의 끝부터 측정

  • 암 나사산 단부 및 플랜지 단부는 씰링 표면부터 측정

  • 앵글 단부는 씰링 표면의 중앙부터 측정  

 

 

호스 절단 길이

길이호스 절단 길이는 사양을 기준으로 측정됩니다. 호스 어셈블리의 호스 절단 길이는 cut-off 계수 (페럴 또는 칼라의 하단에서 피팅 단부 또는 내부 씰링 표면까지의 거리)를 뺌으로써 계산됩니다. 아래 예시에서 치수 "B"에 주의하세요. 원하는 어셈블리의 전체 길이를 알고 있는 경우 전체 길이에서 각 피팅에 대한 "B" 치수를 빼면 호스 절단 길이를 알아낼 수 있습니다.    

How to Measure Hydraulic Hose - Hose Products Division - Identifying Hose Length

 


호스 길이 식별 시 중요한 요소

OAL 또는 호스 절단 길이로 호스 길이를 식별하는지 여부와 무관하게 압력 속에서 확장 또는 수축을 통해 호스 길이가 변할 수 있음(약 2~4%)을 명심해야 합니다. 또한 다음 요소를 고려해야 합니다.

  • 라우팅 디자인은 물론 기계 진동 및 모션도 파악해야 합니다.

  • 부품의 이동 거리 한계에 도달할 때 피팅에서 당김이 발생하지 않도록 길이가 충분해야 합니다.

  • 유체 흐름이 제한될 수 있으므로 호스를 확장시키지 않아야 합니다.

  • 가압 도중 길이 변화가 수용하기위해서 굴곡 부분에 클램핑 사용을 피해야 합니다. 

  • 고압 및 저압 라인을 함께 클램프하면 안 됩니다.

  • 호스 교체 시 제거되는 호스와 동일한 길이로 새 호스를 절단해야 합니다.

 

교체 호스가 너무 짧은 경우 압력으로 인해 호스가 수축되거나 확장되어 서비스 수명이 감소됩니다.

파카에서는 올바른 호스와 피팅을 선정하는데 도움을 주는 Parker HoseFinder mobile app 을 제공하고 있습니다. 링크를 클릭해 사용해보세요.  
 

  • Parker HoseFinder 모바일 앱 확인하기 클릭

  • Parker GlobalCore Hose 확인하기 클릭

 

kakao image

 

Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다. 문의해 주십시오!

포스팅에 대한 의견 - 유압 호스 길이 측정과 선정 시 유의점 | 파카하니핀코리아


댓글남기기





Captcha