염수 분사(염무) 테스트는 표준화되어 널리 쓰이는 유압 피팅 부식 테스트로 자재와 표면 코팅의 내식성 점검에 사용됩니다. 염수 분사 테스트는 코팅된 샘플에 영향을 미쳐 코팅이 보호재로서 적합한지를 평가 및 비교 가능하게 합니다.
피팅 샘플에 산화물이 나타나는 시간을 비교하여 적정 여부를 결정하는 방법이 가장 흔하게 사용됩니다. 예를 들어, 파카의 유압 호스 피팅 플레이트는 백색 부식 기준인 120 시간과 적색 녹 기준인 240시간을 달성 또는 초과합니다.
파열 테스트는 호스 어셈블리의 수압 테스트로 실제 호스 어셈블리의 파열 강도를 결정합니다. 호스 어셈블리의 지정된 최소 정격 파열 압력 미만일 때 누출, 팽창, 커플링 이탈 또는 호스 파열 징후가 보이면 불합격으로 간주 됩니다.
최소 파열 값은 합리적이고 안전한 최대 작동 압력의 설정에 필요한 하나의 평가 요소로 사용됩니다. 최대 작동 압력은 만족스러운 작동과 최적의 수명을 보장하기 위해 호스 사용자가 반드시 알고 준수해야 하는 중요한 작동 특성 중 하나입니다.
다음은 최대 작동 압력과 관련된 권장 가이드 라인입니다.
• 103.4bar(150pis)이하 워터 호스 – 3:1 비율
• 고형물 포함된 액체, 기타 모든 액체, 기체, 워터 용 103.4bar(150psi) 초과 유압 호스 – 4:1 비율
• 압축 공기 및 기타 가스용 유압 호스 – 4:1 비율
• 표준 대기 조건에서 즉시 가스로 변하는 액체 매질용 호스 – 5:1비율
• 스팀 호스 – 10:1 비율
추가 안전 예방 조치 및 마모 방지를 위해 호스 슬리브 또는 가드를 사용하는 것을 추천합니다.
유압 호스 제조사들은 ISO 10619 와 같은 가이드에 근거하여 저온 유연 테스트를 수행하고 제품을 설계 및 평가합니다. 테스트 시 샘플의 호스 또는 커버에 균열이 발생해서는 안 되며, 샘플이 주변 온도로 온도가 높아졌을 때 내압 실험에서 누출 또는 균열이 발생해서도 안 됩니다.
일반적인 유압 호스의 고무 혼합물은 –40° C (–40° F)의 저온을 견딜 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 많은 호스 제조사들은 저온의 조건에 특화되고 적합한 다양한 제품군을 제공합니다. 파카에서는 –57° C (–70° F)에서 견딜 수 있는 저온 유압 호스를 제공합니다.
유압 호스의 임펄스 테스트는 호스 수명을 예측하는데 있어 아주 중요합니다. 임펄스 테스트는 호스를 90° 또는 180° 상태로 잡은 다음, 최대 133%의 작동 압력으로 초당 1사이클로 호스에 압력을 가압 또는 순환시킵니다. 테스트에 통과하려면, 산업 표준을 기준으로 최소 2배 이상의 임펄스 사이클을 충족해야 합니다. 파카의 GlobalCore 787과 797 시리즈 호스는 임펄스 테스트에서 2,000,000 사이클을 달성했습니다. 비록 호스가 작동 압력 보다 높은 압력에서 테스트되지만, 실제 사용자의 안전과 어셈블리의 수명을 위해 호스 및 피팅의 게시된 최대 작동 압력을 초과해서 사용하는 것은 금합니다.
더욱 엄격한 테스트인 유연성 임펄스 테스트는 유압 호스 어셈블리의 한쪽 끝을 붙잡고 다른 쪽 끝을 어셈블리의 앞뒤로 움직입니다. 굽힘 작업은 호스 어셈블리에서 발생할 수 있는 가장 혹독한 작업환경으로 유연성 임펄스 테스트는 어셈블리의 강도를 테스트 하는 좋은 지표 입니다.
Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다.
문의해 주십시오!
포스팅에 대한 의견 - 유압 호스 및 피팅 표준 테스트 | 파카하니핀 커넥터