파카코리아

의약품 여과 시스템 Scale up |파카하니핀 코리아

How to scale-up pharmaceutical filtration systems - SciLog FilterTec - Parker domnick hunter

 

바이오제약사가 체계적인 분석을 통해 공정 규모를 확대한다면 제품의 신뢰도와 품질도 확보할 수 있습니다.

 

검증된 견고한 실험 설계를 도입한다면 최적의 바이오공정 배치를 찾기 위해 실시한 첫 시험에서 얻은 결과를 확대하여 cGMP 생산 시 성능을 안정적으로 예측할 수 있습니다. 

 

그 한 가지 예가 바이오의약품의 자동화 최종 벌크필 시스템에 사용되는 필터의 크기를 정하는 사례연구입니다.

 

 

 

방법론

  • 제조사는 바이오 공정을 통해 품질을 확보해야 하는 대상 제품과 공정 parameter를 확인합니다.
  • 제조사는 small scale 실험(이론적으로 선택한 필터 이용)으로 필터 시스템의 크기를 추정한 후 파일럿 규모의 엔지니어링 시험에서 검증할 수 있습니다.
  • 용량은 필터 면적과 직접 비례하므로 small scale 실험에서 나온 데이터를 확대하여 목표 공정에 필요한 크기를 결정할 수 있습니다.
  • 파일럿 시험 중에 필터 형식이나 media 타입, 공정 장비를 이용한 실험을 통해 최초 결과를 확인할 수도 있습니다.
  • Scale up 예측할 수 있으려면 대상 공정의 스케일 모델을 이용해 크기를 결정해야 합니다.
  • Parker domnick hunter의 SciLog FilterTec 시스템이 이런 경우에 해결책이 될 수 있습니다.
     

 

The FilterTec 시스템:

  • 시험 중 필터(또는 여러 필터) 전체의 차압을 측정합니다.
  • Prefilter를 적용해 최적화된 공정을 설계할 수 있습니다.
  • Constant flow test: 차압이 미리 정해진 압력에 도달할 때까지 테스트 가능합니다. 

 

Scale-up 시험

이번 사례에서는 cGMP 제조의 요건을 충족하기 위해 고 효능 약물의 멸균 여과가 필요했습니다. 공정은 최대 크기 25L의 벌크 제품과 2 barg(29 psig) 한도의 Upstream 압력으로 규정되었습니다.

 

제품에 위험한 속성이 있었기에 배치 중 필터 막힘이나 (과다압력으로 인한) single-use manifold 손상이 있으면 안됩니다.

 

목표 유속 10ml/분과 최대 압력 1.6 barg(23.2 psig)(안전계수 20%)로 small scale 디스크 시험을 Parker domnick hunter의 PROPOR HC 멸균급 필터로 실시하였습니다. 여기서 47mm PROPOR 디스크에 대해 실제 유속 8.5ml/분으로 92.4ml의 용액 용량이 필터링 되었습니다. 

Scale up 테스트 결과 10인치(250mm) 필터 캡슐을 이용하면 35L의 샘플이 여과 가능합니다. 

이 테스트를 통해 파일럿 시험에서도 동등한 테스트 결과가 나온다는 것을 확인하였습니다. 또한 필터 막힘없이 배치 전체를 처리할 수 있었습니다.

 

 

이번 블로그 기사 작성에 김규민 과장(Sales Engineer, 파카코리아 필터 (Filtration) 세일즈 팀) 이 도움을 주셨습니다.

이메일 : gyumin.kim@parker.com

파카코리아 제품 보기 : http://ph.parker.com/kr/ko/products

파카코리아 문의처 : parkerkr@parker.com

 

 

카테고리
작성자별

시멘트 사업에 사용하는 집진기 유지 보수 및 에너지 비용 절감 사례 연구 | 파카하니핀 코리아

산업 제조 분야에서 주기적이면서 비용이 많이 드는 유지 보수에 대한 필요성으로 인해 장비 작업자가 더 나은 해결책을 모색하게 되는 경우가 많습니다. 유지 보수 작업에 드는 시간을 줄일 수 있다면 생산성 향상에도 많은 도움이 될 수 있습니다. 파카 고객 중 한 시멘트 회사에서도 Fuller 펄스 제트식 집진기와 OSEPA 고효율 분급기에 사용되는 필터의 짧은...

HVACR 팁: 냉매 분배기 성능에서 가장 중요한 점 | 파카하니핀 코리아

냉매 분배기는 여러 대의 배관 증발기와 연결할 때 팽창 밸브 출구에 연결하는 장치입니다. 분배기 출구는 분배기를 각 증발기 코일 회로에 연결하는 배관을 수용하도록 설계되었습니다. 팽창 밸브를 통과하는 액체 냉매의 일부가 정상적으로 플래시되면 밸브 출구에서 2상(액체와 증기) 흐름이 발생합니다. 이 혼합체는 중량 기준으로 주로 액체이지만 증기가...

건설장비의 번거로운 어태치먼트 교체를 쉽게, 스크류-커넥트 퀵커플링 | 파카하니핀커넥터

굴삭기, 터널 보링, 채광, 유전 및 삼림 장비에는 다양한 어태치먼트(부착물) 장비를 사용합니다. 이를 통해 즉시 작업을 수행하는 데 필요한 모든 활동이 가능합니다. 이러한 부착물 중 일부는 파기, 긁기, 뜨기, 잡기 및 들어올리기, 절단 또는 기타 연계된 동작과 같은 개별 기능에 따라 여러 개의 유압 라인 연결을 필요로 합니다. 작업 현장에서...
의견

Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다. 문의해 주십시오!

댓글 의약품 여과 시스템 Scale up |파카하니핀 코리아

댓글남기기





Captcha