파카코리아

재생 에너지 분야에 적합한 새 하이브리드 구동 시스템|파카하니핀 코리아

New Hybrid Actuation System Ideal for renewable Energy Applications

 

구동 시스템은 가혹한 발전 환경에 사용되므로 효율적이고 정밀하고 내구성이 좋아야 합니다. 파카 하니핀에서는 최근 태양 전지판, 풍력 터빈, 수력발전 댐 등 재생 에너지 구동 분야에 적합한 하이브리드 구동 시스템(HAS, Hybrid Actuation System)을 개발했습니다.

새로운 하이브리드 구동 시스템은 기존 전기기계식 액추에이터의 제어능력과 기존 유압 시스템의 출력 밀도, 긴 수명, 저항력을 결합한 것으로, 풍력과 수력 등 재생 에너지 시스템에 적합하고 기능 또한 다양합니다.

 

 

 

 

효율은 높이고 정비는 줄이다.

이러한 시스템은 높은 효율의 모듈식 시스템으로, 다양한 기존 실린더 장착 구성과 다양한 스트로크 길이를 지원합니다. 하이브리드 디자인은 유압 호스나 전원 장치가 없는 셀프 시스템입니다. 하이브리드 유압장치는 규모의 경제가 크며 단일 지점에서 1 메가 와트 이상을 옮길 수 있어 하이브리드 구동 시스템(HAS, Hybrid Actuation System) 은 크거나 작은 전지판에도 적합합니다.

 

Hydraulic Actuation System - Powergen applications - Parker Hannifin

AS능력 또한 첫 설계 제작에서부터 적용되어 있어, 쉽고 간편한 대체품으로 현장에서 수리가 가능하여 대처가 빠릅니다. 단순한 2선식 작동이 특징이며 AC와 DC 공급 전원을 사용할 수 있습니다.

 

그 외 특징

  • 낮은 암페어 인출, 50% 듀티 사이클, 고효율 트래킹 솔루션
  • 풍력 변화에 견딜 수 있는 높은 고정력(hold force)
  • 수명 감소(하중을 받았을 때 나타나는 나사식 액추에이터의 고질적인 문제) 없음
  • 외부 설치를 위한 표면 대비
  • 부식 방지용 스테인리스강 봉
  • 옵션으로 Global Shield™ 봉 코팅이 제공되는 무거운 크롬도금 봉
  • Intellinder™ 연속 피드백 또는 엔드-오브-스트로크, 스트로크-투-고 옵션 제공 가능
  • 스테인리스강 전달 튜브, 추가 배관 필요 없음

태양광 패널의 경우 HAS(Hybrid Actuation System)는 완전 자급식으로 복동식 액추에이터와 펌프, 전기 모터가 결합되어 패키지 진출입 시 유출 경로가 없습니다. 피치 시스템 안에 하이브리드 시스템이 들어가 있는 구조여서 설계자는 액추에이터와 제어장치를 덜 사용하여도 태양광 패널을 움직일 수 있습니다. 이로써 설치비가 절감되고 태양광 단지의 수명도 늘어나게 됩니다.

이러한 시스템은 비슷한 전기기계식 액추에이터(EMA, Electromechanical Actuator) 시스템보다 우월합니다. 내부 마모되는 품목을 영구적으로 윤활하여 수명을 연장할 수 있기 때문입니다. HAS(Hybrid Actuation System)의 출력 밀도는 경쟁 대상인 EMA(Electromechanical Actuator) 보다 세 배 더 높습니다.

 

Intellinder™ 센서 추가 시 성능 향상

New Hybrid Actuation System Ideal for Renewable Energy applications - Intellinder product and control - Parker Hannifin Industrial Cylinder DivisionHAS (Hybrid Actuation System)의 또 한 가지 장점은 통합 Intellinder 센서를 추가할 수 있다는 점입니다. (이 센서는 파카의 유압, 공압, 전기기계식 액추에이터에서도 이용할 수 있습니다.) 이 센서를 이용하면 건 드릴링(gun drilling)에 따른 시간과 비용이 절감되며, 복잡한 연결로 인한 예기치 않은 외부 센서도 필요 없게 됩니다.

실린더 피드백 설치는 사실상 플러그-앤-플레이입니다. Intellinder 기반의 실린더로는 태양광 단지, 풍력 단지, 화석 연료 분야 등 가혹한 발전 구동 환경에서 가동하도록 설계된 유압, 공압, 전기기계식 디자인이 있습니다. Intellinder 기반의 실린더와 하이브리드 구동 시스템은 진동과 먼지, 자갈, 부식물질, 화학물질, 축 및 측 하중, 침수, 혹서/혹한(-40°~221°F) 에도 견딜 수 있습니다.

 

 

제품 관련된 문의를 아래 연락처로 보내주시면 신속하게 도와드리겠습니다.

 

임재진 (세일즈 엔지니어, 파카코리아 Motion System)

이메일 : jaejin.lim@parker.com

파카코리아 제품 보기 : http://ph.parker.com/kr/ko/products

파카코리아 문의처 : parkerkr@parker.com

파카코리아 카카오 파카하니핀코리아 kakao 카카오플러스 파카코리아 카카오플친

카테고리
작성자별

시멘트 사업에 사용하는 집진기 유지 보수 및 에너지 비용 절감 사례 연구 | 파카하니핀 코리아

산업 제조 분야에서 주기적이면서 비용이 많이 드는 유지 보수에 대한 필요성으로 인해 장비 작업자가 더 나은 해결책을 모색하게 되는 경우가 많습니다. 유지 보수 작업에 드는 시간을 줄일 수 있다면 생산성 향상에도 많은 도움이 될 수 있습니다. 파카 고객 중 한 시멘트 회사에서도 Fuller 펄스 제트식 집진기와 OSEPA 고효율 분급기에 사용되는 필터의 짧은...

HVACR 팁: 냉매 분배기 성능에서 가장 중요한 점 | 파카하니핀 코리아

냉매 분배기는 여러 대의 배관 증발기와 연결할 때 팽창 밸브 출구에 연결하는 장치입니다. 분배기 출구는 분배기를 각 증발기 코일 회로에 연결하는 배관을 수용하도록 설계되었습니다. 팽창 밸브를 통과하는 액체 냉매의 일부가 정상적으로 플래시되면 밸브 출구에서 2상(액체와 증기) 흐름이 발생합니다. 이 혼합체는 중량 기준으로 주로 액체이지만 증기가...

건설장비의 번거로운 어태치먼트 교체를 쉽게, 스크류-커넥트 퀵커플링 | 파카하니핀커넥터

굴삭기, 터널 보링, 채광, 유전 및 삼림 장비에는 다양한 어태치먼트(부착물) 장비를 사용합니다. 이를 통해 즉시 작업을 수행하는 데 필요한 모든 활동이 가능합니다. 이러한 부착물 중 일부는 파기, 긁기, 뜨기, 잡기 및 들어올리기, 절단 또는 기타 연계된 동작과 같은 개별 기능에 따라 여러 개의 유압 라인 연결을 필요로 합니다. 작업 현장에서...
의견

Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다. 문의해 주십시오!

댓글 재생 에너지 분야에 적합한 새 하이브리드 구동 시스템|파카하니핀 코리아

댓글남기기





Captcha