파카코리아

재질에 따른 저압 푸쉬락(Push-Lok) 호스의 특징과 파카 하이브리드 호스의 장점 | 파카코리아

How to select a low-pressure push-on/push lok hose  - low pressure push lok hose - Hose Products Division Europe저압 호스 사용시 고무 또는 열가소성 재료 중 어떤 재질을 선택 하는 것이 중요합니다. 고무 혹은 열가소성 호스 모두 각각의  장점이 있으며 하이브리드 호스의 경우 두가지 모두의 이점을 극대화 할 수 있는 제품입니다.

저압 호스는 여러 종류의 유체 (예: 공기, 물, 오일, 진공 등)를 공급하기 위해 다양한 기계 및 산업 장비에 사용됩니다. 호스는 일반적으로 사용자가 장비 내부에 어떠한 유체가 흐르는지 보다 쉽게 ​​식별 할 수 있도록 다양한 색상으로 제작됩니다. 호스 선정 시 고려해야 할 또 다른 중요한 요소로는 빠르고 쉽게 조립 및 설치 할 수 있느냐 하는 점입니다.

파카의 푸쉬락 (Push-Lok) 호스는 매우 조립이 쉽습니다. 니플만 호스에 밀어 넣으면 호스 체결이 완성 됩니다.  

How to select a low-pressure push-on/push lok hose - hose cutaway with fitting - Parker Hannifin

저압 고무 호스

고무 호스에는 낮은 니플 삽입력이 필요하므로, 사용자가 현장에서 쉽게 호스 조립 작업을 수행 할 수 있어 시간과 비용을 절약 할 수 있습니다.

파카의 푸쉬락(Push-Lok) 호스는 매우 유연합니다. 고무 화합물이 호스를 매우 유연하게 만들어 작은 힘으로도 
호스를 구부릴 수 있기 때문에 이러한 호스는 유연성을 최대로 필요로 하는 로봇 공정에 적합합니다.

또한, 고무 호스는 고온에 견딜 수 있습니다. 호스 내부 레이어(층)와 호스 니플 사이의 강한 그립은 -40 ° C ~ 100 ° C의 온도에서도 유지 됩니다.

 

저압 수지 (열가소성 재질) 호스

수지 (열가소성 재질) 호스는 높은 니플 삽입력이 필요하며 고무 호스에 비해 유연성은 떨어집니다.

하지만, 오존 수치가 높은 환경에서도 견딜 수 있는 성질을 가지고 있습니다.  이는 오존이 높은 지역 뿐만 아니라 가혹한 야외 환경 에서도 (Ex. 유압 집게, 리프팅 기구 및 지게차) 오랜 시간 사용할 수 있습니다.

아울러, 표면이 부드럽고 밝은 색상의 호스를 제작 시에는 폴리우레탄 재질이 사용 됩니다.

 

저압 하이브리드 호스

 

합성 고무 내부 튜브 층과 폴리 우레탄 커버 층을 결합한 하이브리드 호스는 두 재료의 모든 장점을 하나의 유닛에 포함하도록 설계되었습니다. 니플 삽입력과 유연성은 고무 호스와 동일하며, 내 오존성은 수지 호스와 동일 합니다. 하이브리드 호스는 마모 및 비틀림 저항성에서 최고의 성능을 보여주는 제품입니다.

하이브리드 호스의 마모에 대한 우수한 저항력은 공작 기계, 사출 성형기의 에너지 체인 시스템 및 핸들링 로봇과 같은 매우 까다로운 사용 환경에 적용 가능한 이상적인 제품입니다.

압력 및 비틀림 테스트 벤치에서 100 만 회 이상의 테스트를 통해 탁월한 비틀림 저항성을 제공하므로 다중 운동 애플리케이션 (예 : 자동차 생산 설비 내 용접 로봇)에서 긴 수명을 보장합니다.

또한, 하이브리드 호스는 극한의 온도에도 견딜 수 있으며 부드러운 표면과 밝은 색상 범위를 제공합니다.

이와 같은 장점으로 파카의 하이브리드 푸쉬락 (Push-Lok) 호스 중 제품명 837-PU는 다양한 시장에서 선호되는 솔루션으로 입증 되고 있습니다.

특히, 현재 글로벌 자동차 제조사들은 파카의 하이브리드 푸쉬락 (Push-Lok) 호스 타입을 그들의 자동차 생산 라인에 지정하여 사용 중에 있습니다.

 

 

이번 블로그 기사 작성에 제재호 과장(Product Sales Manager, 파카 하니핀 커넥터 코리아)이 도움을 주셨습니다.

이메일 : jaeho.je@parker.com

파카코리아 제품 보기 : http://ph.parker.com/kr/ko/products

파카코리아 문의처 : parkerkr@parker.com

 

관련 컨텐츠 :

How to Choose the Right Fluid Power Hose

Top 8 Reasons Hydraulic Hoses Fail

Selecting Hydraulic Hoses and Fittings Just Got Easier

카테고리
작성자별

반도체 제조 분야에서 제품 선정 시 유의점 | 파카하니핀 코리아

  반도체 생산 공정은 웨이퍼 공정(Wafer), 가공공정(Fabrication), 테스트 및 조립 공정의 과정(Test and packaging)을 거치게 됩니다. 이러한 공정의 세부로 들어가면 공정이 수 백 개 이상으로 구성되기 때문에 반도체 장비를 생산하는 것은 매우 까다로운 일입니다.  또한, 제품의 품질과 직결되는 단위 공정의 품질을 유지는데...

스마트 팩토리의 기본은 무엇일까요? | 파카하니핀 코리아

  자동화가 필요한 제조 공장들은 그 각각의 ‘스마트 팩토리’의 정의와 상황별 요구사항이 있습니다. 그러나 그 중에 공통적으로 요구되는 핵심 요소는 더 많은 인텔리전스를 확보해 머신 투 머신 통신과 인터페이스를 구현하는 것입니다. 스마트 팩토리 환경을 조성할 때에는 우선 전체 시스템 아키텍처와 같은 실용적 측면을 고려하여 다수의 새 센서와 액추에이터가...

예방정비와 예측정비 | 파카하니핀 코리아

예방 정비와 예측 정비는 혼용되어 쓰일 때가 많지만 사실은 매우 다른 말입니다. 이 둘의 차이를 알면 정비 계획을 세울 때 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.   예방은 좋은데... 그것만으로 충분할까? 예방정비(PM_ Preventive Maintenance)는 장비와 시설을 만족할만한 작동 상태로 유지하기 위해 실시하는 자산의 관리와 수리를 말합니다....
의견

Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다. 문의해 주십시오!

댓글 재질에 따른 저압 푸쉬락(Push-Lok) 호스의 특징과 파카 하이브리드 호스의 장점 | 파카코리아

댓글남기기





Captcha