모션 및 제어기술 블로그 | 파카하니핀

전동 리니어 액추에이터를 사용하여 비용을 절감하는 방법 | 파카하니핀 코리아

Save Money with Electric linear motor actuators Parker ETT Series공압 실린더에 사용하기 위해서는 압축 공기가 필요하고 이를 생산하기 위해 비효율적인 시스템으로 인한 비생산적인 프로세스가 진행됩니다. 따라서 이를 개선하기 위해 많은 공압 실린더가 전동 액추에이터 솔루션으로 바뀌고 있습니다.

설계 기능 향상으로 전동 리니어 액추에이터의 성능이 높아지면서 총 에너지 소비량을 낮출 수 있게 되었습니다. 실제 시험에 의하면 2년 동안 일반적인 단일 액추에이터 어플리케이션에서 3,200유로(원화로 약 42만원)의 비용을 절약할 수 있었습니다.

 

두 단계가 하나로 되다.

Electric linear motor actuators Parker ETT Series Machine Design

공압시스템에서 압축 공기를 생성하려면 2단계가 필요합니다. 공압실린더를 사용하여 공기 압력이 선형 운동으로 변환하기 전에 전기가 공기를 먼저 생성해야 합니다. 하지만 전자기 원리를 통해 선형 운동을 직접 생성할 수 있는 Parker ETT 시리즈 유닛과 같은 선형 모터 로드형 액추에이터 솔루션을 사용하면 에너지 절약과 함께 이중적인 단계를 줄일 수 있습니다.

 

공압식 액추에이터 솔루션에 비해 전기식 선형 모터 액추에이터의 또 다른 장점은 전체 스트로크를 따라 달성할 수 있는 정확한 위치 설정입니다. 통합된 아날로그 선형 위치 센서를 통한 온 보드 피드백은 0.05mm 이내의 위치 정밀도를 허용합니다.

 

 

전동 액추에이터의 장점은 뛰어난 에너지 절감 잠재력이다

최신 전동 리니어 모터 액추에이터의 기술적 장점이 있지만 비용은 어떠할까요?

전동 액추에이터의 응용 가능성과 성능을 고려해봅시다. 예를들면 분당 30 사이클일 때 15kg 하중 전달을 포함하는 일반적인 응용 분야가 있습니다. 공압실린더 솔루션은 약 2bar의 압력으로 작동하는 반면, Parker ETT 선형 모터 액추에이터 솔루션은 사이클마다 30W의 전력만 소비하기 때문에, 전동 액추에이터 솔루션의 초기 투자 비용은 공압 솔루션보다 높지만 누적 에너지 비용 절감은 1년 이내에 초기 투자 비용을 충분히 회수할 수 있다는 것을 의미합니다.

Savings Chart from Electric Linear Motor Actuators Parker ETT Series

전기 관형 모터는 3,200 유로를 절감하도록 돕는다.

 

따라서 시작한지 24개월 만에 절감액이 약 3,200 유로로 증가하였습니다. 이러한 절감 효과는 단 하나의 액추에이터에서 나온 것이며, 일반적인 생산 라인에 있는 액추에이터 수를 곱하면 막대한 절감 효과를 쉽게 확인할 수 있습니다.

 

 

파카코리아 제품 보기 : http://ph.parker.com/kr/ko/products

파카코리아 문의처 : parkerkr@parker.com

설명: 설명: 설명: 파카코리아 카카오 파카하니핀코리아 kakao 카카오플러스 파카코리아 카카오플친

 

 

Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다. 문의해 주십시오!

포스팅에 대한 의견 - 전동 리니어 액추에이터를 사용하여 비용을 절감하는 방법 | 파카하니핀 코리아


댓글남기기





Captcha