집진기는 어떤 제조 현장에서나 중요한 설비입니다. 집진기는 작업자에게 보다 깨끗한 환경을 제공하고, 공기의 질에 대한 우려를 없애며, 환경 규정을 충족합니다. 하향기류식 카트리지 집진기는 그라인딩, 샌딩, 열분무기 및 그라파이트 제조 시 염료, 이산화규소 및 토너를 포함한 오염 물질을 제거하는 프로세스에 일반적으로 사용합니다.
최적의 하향기류식 집진기를 선택하는 것은 플랜트 공기의 질을 제어하는 데 핵심입니다. 집진기의 성능을 최대한 활용하려면 가장 최신의 효율적인 여과 기술을 사용해야 합니다. 이러한 조합은 전체 시스템 성능과 효율성을 극대화하여 에너지를 크게 절약하고 운영 비용을 절감합니다. 하향기류식 집진기를 선택할 때 고려해야 할 요소와 이에 적합한 최상의 필터 유형을 살펴봅시다.
하향기류식 카트리지 집진기 필터 및 세척 시스템에 대한 MERV 효율 등급 및 기타 비교 데이터에 대한 자세한 내용을 보시려면 첨부 문서를 다운로드하시기 바랍니다.
하향기류식 집진기를 선택할 때 고려해야 할 중요한 두 가지 요소:
집진기 필터 기술은 기본적으로 두 가지 타입의 카트리지 집진 필터를 사용할 수 있습니다.
기본 물질 및 표면 코팅
전통적인 일반 필터는 하나의 균일한 셀룰로오스 섬유층을 가진 직선형의 셀룰로오스입니다. 합성 셀룰로스 필터는 일반적으로 80 %의 셀룰로스 및 20 %의 합성 섬유로 구성됩니다. 일반 필터에는 때때로 초미세입자의 포집 효율을 향상시키기 위해 멜트블로운 표면층이 추가됩니다.
필터 카트리지 메디아의 표면에는 구멍이나 열린 공간이 있습니다. 구멍이 보다 작은 메디아는 미세 입자를 보다 효율적으로 포집 할 수 있습니다. 가능한 가장 미세한 섬유 재료를 사용하는 것이 가장 높은 효율 등급을 제공합니다.
기술적으로 진보된 유형의 필터는 나노 섬유 필터입니다. 이 유형의 필터 메디아는 1 / 1,000 미크론의 작은 섬유를 사용합니다. 이를 크게 보자면, 인치당 25,4000 미크론이 넘습니다. 이는 나노 섬유 필터가 1 미크론 이하 크기의 입자를 포집 할 수 있음을 의미합니다.
효율 및 MERV 등급
필터 효율을 평가하는 가장 정확한 측정 기준은 MERV (Minimum Efficiency Reporting Value) 시스템입니다. MERV 등급이 높을수록 공기 중 1미크론 이하의 입자 제거에 대한 필터 효율이 좋은 것입니다. MERV 등급은 1 ~ 20의 척도를 기준으로 하며 입자 크기는 세 가지 범위로 분류됩니다.
• 범위 1: 0.30 ~ 1.0 미크론
• 범위 2: 1.0 ~ 3.0 미크론
• 범위 3: 3.0 ~ 10.0 미크론
일반 필터의 등급은 일반적으로 MERV 10 정도입니다. 즉, 1.0 미크론 이상의 입자만 포집 할 수 있습니다. 실제로 일반 필터는 범위 1의 0.30에서 1.0 미크론 크기의 먼지를 포집 할 수 없습니다. 다시 말해, 1 미크론 이하의 먼지는 일반 필터를 통과하여 작업장과 직원들이 호흡하는 구역으로 되돌아갑니다!
반면 나노 섬유 필터 등급은 MERV 15입니다. 표준 카트리지 필터 중에 최고 수준입니다. 이는 나노 섬유 필터는 범위 1의 0.30 내지 1.0 미크론의 입자를 포집 할 때 85-95 % 효율을 나타내고, 범위 2 및 3에 해당하는 1.0 미크론 이상의 입자를 포집 할 때 90 % 이상의 효율을 의미합니다.
낮은 압력 손실
나노 섬유 필터는 가능한 최고의 효율을 제공하며 미립자가 필터의 기판 내에 축적되어 공기 흐름을 방해하는 것을 효과적으로 방지합니다. 이로 인해 저효율 일반 필터 에서처럼 압력이 빠르게 증가하지 않습니다. 압력 손실이 낮다는 것은 집진 시스템이 작동하는 데 에너지가 덜 필요하고 보다 저렴한 송풍기를 사용할 수 있음을 의미합니다.
오염물질 감소
필터 청소 과정에서 어쩔 수 없이 수집된 먼지 가운데 소량이 대기로 다시 방출됩니다. 나노 섬유 필터는 펄스 청소가 덜 필요하기 때문에 방출되는 오염물질이 줄어 듭니다.
일반 필터는 전형적으로 나노 섬유 필터보다 최대 35배 더 많은 먼지를 대기에 방출합니다.
필터에서 수집된 먼지를 제거하기 위해 대부분의 하향기류식 집진기는 펄스 젯 클리닝 기술을 사용합니다. 이 과정은 압축 공기를 분사해 카트리지의 먼지를 털어내는 방식으로, 이 때 먼지는 호퍼를 통해 배출되거나 공기중으로 다시 비산하게 됩니다. 하향기류식 카트리지 집진기에 사용하는 펄스 젯 클리닝 시스템은 유사하지만 클리닝 효율, 사용 편의성 및 필터 수명에 크게 영향을 줄 수 있는 몇 가지 다른 방식이 있습니다. 하향기류식 카트리지 집진기를 평가할 때 클리닝 시스템의 성능을 신중하게 고려해야 합니다. 알아야 할 사항은 다음과 같습니다.
이러한 주요 구성 부품은 압축 공기 분사를 통해 갖을 수 있는 클리닝 효율을 결정합니다. 노즐과 벤추리가 제대로 설계되지 않은 시스템은 충분한 속도로 공기를 펄싱 할 수 없습니다.
에어 노즐 간격에 최적화된 시스템을 선택하고 벤추리 형상을 정밀하게 계산하면 필터의 전체 길이를 완전히 청소하기에 충분한 힘으로 공기를 펄싱 할 수 있습니다.
일부 시스템은 내부 요크 지지대를 사용하는데, 이 요크 지지대는 실질적으로 난기류를 생성하여 펄스 클리닝 제트를 막는 방해물로 작용하고 세척력을 줄입니다. 레일에 필터가 장착된 시스템을 사용하는 것이 더 좋은데, 카트리지 필터를 따라 어느 지점에서도 내부의 장애물이 없기 때문에 세척력이 최대 25 % 향상되기 때문입니다.
최적화된 클리닝 시스템과 나노 섬유 필터를 조합하여 사용하는 하향기류식 집진기를 선택하면 펄스 클리닝 주기가 줄어들고(압축 공기를 보다 적게 사용) 필터 수명이 길어집니다. 일반 필터는 고급 나노 섬유 필터보다 17 배나 더 많은 펄스를 발생시켜 압축 공기 비용이 상당히 높아집니다. 마찬가지로 나노 섬유 기술을 사용하면 필터 수명을 두 배로 늘리고 필터 교체 비용을 50 % 줄일 수 있습니다!
집진기 캐비닛 디자인은 공기 흐름과 세척 효율에 직접적인 영향을 미칩니다. 캐비닛 전체에 공기를 고르게 분배하는 디자인을 선택하는 것이 가장 좋습니다.
캐비닛은 변색 및 초크 현상을 방지하기 위해 정전기로 도포된 파우더 코팅 마감재로 완전히 코팅해야 합니다. 또한 10 게이지 스틸, 지진강도 4 및 100mph 풍하중 등급을 충족할 수 있도록 제작해야 열악한 실외 환경에서의 성능을 보장할 수 있습니다.
일부 시스템은 각진 필터를 사용하여 도어 내부와 필터 상단에 먼지가 쌓일 수 있고, 도어를 열었을 때에 유지 보수 작업자에게 먼지가 떨어질 수 있습니다. 손잡이와 고리 걸쇠를 돌리지 않아도 되는, 밀어서 밀폐시키는 등 교체 과정이 간단한 디자인 특성을 이용하십시오.
용량을 늘려야 할 때 모듈형 설계를 제공하는 시스템을 선택하는 것이 이상적입니다.
장비가 모든 환경 요구 사항을 충족하고 미래에도 효과적으로 작동할 수 있도록 최고의 고객 지원을 제공하는 유명한 제조업체의 시스템을 선택하는 것이 좋습니다.
위의 모든 요구 사항을 충족하는 시스템 중 하나가 Parker의 DustHog SFC 하향기류식 집진기입니다. SFC는 산업 제조 공정 및 응용 분야에서 먼지, 냄새 및 연기를 효과적으로 제거합니다. 업계 최고의 ProTura® Nanofiber 카트리지 필터가 표준으로 제공되어 보다 효율적이고 효과적인 먼지 배출 및 1 미크론 미만의 대기 오염 입자를 포집합니다. 특허 받은 펄스 클리닝 기술은 필터에서 먼지를 가장 효과적으로 제거하기 위해 최적화된 클리닝 성능을 제공하여 펄스 클리닝 에너지를 높이고, 압력 손실을 줄이며, 카트리지 필터 수명을 연장하고 에너지를 절약합니다.
아래 비디오를 통해 Parker DustHog SFC 카트리지 집진기 시스템에 대한 자세한 내용을 확인하세요~!
카트리지 집진기는 운영 장비의 성능과 직원의 건강에 영향을 미치는 아주 중요한 설비 투자입니다. 최고의 투자 수익을 실현하고 가능한 가장 안전한 작업 환경을 제공하기 위한 최선의 선택은 필터 기능의 최대 이점을 얻을 수 있도록 최적화된 클리닝 시스템을 제공하는 나노 섬유 필터 및 집진 시스템을 선택하는 것입니다.
하향 기류식 카트리지 집진기 여과 및 세척 시스템에 대한 MERV 효율 등급 및 기타 비교 데이터에 대한 자세한 내용을 보시려면 첨부 문서를 다운로드하시기 바랍니다.
Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다.
문의해 주십시오!
포스팅에 대한 의견 - 제조 현장의 청정 공기를 위한 최고의 집진기 | 파카하니핀 코리아