모션 및 제어기술 블로그 | 파카하니핀

좁은 공간에 사용하기 좋은 유연한 주름 튜빙 | 파카하니핀 커넥터

Flexible Tubing for Tight Spaces - Convoluted Tubing - Parker Parflex Division

 

비가연성 불소수지(PTFE) 재질 나선형 주름 튜브는 유연한 튜브 (일정한 주름 굴곡 및 유연성을 겸비)가 필요한 고객이 주로 사용하는 제품입니다.

이 튜브는 고온의 유체 취급 및 전선과 케이블을 보호하는 용도로도 사용 됩니다.  

주름 튜브로는 쉬운 라우팅이 가능하며 외부 충격으로부터 보호하기 위해 사용됩니다.

주름 튜브는 FEP 및 PFA에 재질  여러 종류의 플라스틱 재질로 제작이 가능합니다. 이번 포스팅에서는 그 재질에 대하여 알아보고 특히 PTFE 재질에 대하여 자세히 알아보겠습니다.  

 

불소 수지 주름 튜빙은 무거운 금속 연결부를 대체하기 위한 제품으로 가볍고, 불연성, 내부식성의 특성을 제공하여 항공기에 사용되는 기존 알루미늄, 스테인리스 스틸 또는 황동 재질에 비해 40%~80% 가량 무게가 가볍습니다.

불소 수지 주름 튜빙은 항공기 산업에서 가장 중요한 미래 소재를 만들어 냈으며 결국 대부분의 산업분야에서 필요로 하는 유연성, 화학성, 내열성을 제공하는 장점을 가집니다.  

주름 튜빙은 어떻게 만들어 질까요?

주름 튜빙을 만드려면 주름 없는 매끄러운 표면 위에 와이어가 아래쪽으로 당겨져야 합니다.

일단 튜브에 주름이 생기면, 와이어는 주름 형성이 유지되도록 튜브의 끝에 부착됩니다. 주름을 수동으로 형성하는 것은 시간 소모적이고 번거로운 일로 많은 양의 튜브를 생산할 경우 금액적으로도 비효율적입니다. 결국 이 과정은 자동화 기술이 요구됩니다. 

주름 튜브는 매끄러운 표면을 가진 표준 재질의 튜브를 두 번 사용하여 튜브 자체 강성을 강화하여 높은 압력에서 사용 가능케 하고 유연성을 높여 줍니다. 특히, 주름 튜브는 튜브 가장자리에 강성을 더하여 유연성을 증가시켜 튜브가 모서리나 기계류를 감을 수 있게 해줍니다. 

비가연성 불소수지(PTFE)의 독특한 특성 중 하나는 "복원력"입니다. 비가연성 불소수지(PTFE) 재질은 처음 압출 된 치수를 기억할 수 있습니다. 이것은 튜브 끝단에 커프(Cuff) 부분을 제작할 때 비가연성 불소수지(PTFE) 와 FEP 주름 튜브를 구분할 수 있는 차이점입니다.

PTFE는 원래 치수를 기억할 수 있기 때문에 가열되면 커프가 형성되어 자연스럽게 원래 치수로 되돌아갑니다. 이러한 특성은 작업자가 다이에서 커프의 크기를 쉽게 조정할 수 있게 하며, 주름이 있다고 느끼지 못할 정도로 부드러운 튜브 표면을 만들 수 있습니다.

 

좁은 공간에 사용하기 좋은 유연한 주름 튜빙 파카코리아

 

FEP 주름 튜빙은 나선형 형태로 압출됩니다.

 

커프를 생성할 때, 때때로 작업자는 주름이 밖으로 나오게 하기 위해 튜브에 추가적인 압력을 가할 필요가 있습니다.

비록 커프 부분이 매끄러운 표면을 가지더라도, 항상 주름 튜브 양 끝단에 잔해물이 남아 있는지 확인 해야 합니다.

 

 

 

 

 

다양한 타입의 주름 튜브

PTFE재질 주름 튜빙은 다양한 스타일로 제작 가능합니다.

 

  • 로우 프로파일 - 증가된 유량에 비해 더 큰 내부 직경을 가짐 (해비 월과 동일한 외경일 경우 로우 프로파일 튜브가 내경이 더 큼)
  • 해비 월 (Heavy Wall) - 더 높은 압력 또는 진공을 처리하기 위해 더 두거운 벽을 가진 튜브로 제작 (로우 프로파일과 동일한 외경일 경우 내경이 작음)
  • 촘촘한 주름 - 좁은 피치를 만들기 위해 1인치당 주름이 증가합니다 (피치가 가늘수록 튜브가 더 유연합니다)
  • 압축된 주름 – 매우 유연한 튜브는 굉장히 작은 주름을 필요로 합니다.
  • 역회전 주름 - 뒤틀림에 대한 문제를 완화하기 위해 주름은 나선형 방향으로 생성되어 있습니다.
  • 와이어 보강 주름 - 와이어 보강은 더 가벼운 굴곡 반경을 달성하고 강한 내압을 가진 튜브를 만들 수 있습니다.
  • 군사 규격 만족 튜브 - Mil-Spec (군사규격) 튜빙은 항공 우주 산업에서 요구되는 AMS-T-81914 사양을 만족합니다.

 

아래는 일반적인 주름 튜빙들의 사진입니다.

Flexible Tubing for Tight Spaces - Convoluted Tubing Styles - Parker Parflex Division

 

주름 튜빙의 끝부분 형상

튜빙 끝부분 형상에 따른 다양한 주름 튜브 종류가 존재합니다.  

튜브 끝부분 형상의 차이점을 아래 사진에서 확인할 수 있습니다.

좁은 공간에 사용하기 좋은 유연한 주름 튜빙 파카코리아

 

PTFE 주름 튜브 주문 방법

주름 튜브는 표준화된 주문방법이 정해져 있지 않습니다.

각 제조사 마다 자신의 "표준" 주름 튜빙을 가지고 있기 때문입니다. 일부 제조사 제품은 항공기 사양 AMS-T-81914를 기반으로 제작 하고 또 다른 제품은 개발 당시 특정 고객의 사양을 기반으로 제작 되기도 합니다. 만약 여러분이 5/8” 인치 주름 튜브를 A 업체로부터 주문할 때와 동일 사이즈 (5/8”) 주름 튜브를 B 업체로 주문할 때는 동등한 대상의 비교가 어렵습니다.

일부 제품의 경우, 5/8 "은 내부 직경 (I.D)을 말하며, 다른 제품의 경우 5/8"은 외부 직경 (O.D)을 나타냅니다. 또 다른 경우, 5/8”는 커프의 치수만을 나타내며, 튜빙의 내부 직경 또는 외부 직경과는 아무런 관련이 없습니다. 이러한 모든 변수로 인해 구매자는 종종 정확한 제품을 주문하기가 어렵습니다.

 

주름 튜브는 벌크형, 커프형 및 튜빙 조립품으로 제공됩니다. 더 높은 압력이 필요할 때, PTFE는 스테인리스 스틸 또는 폴리 프로필렌으로 브레이딩 된 제품을 사용해야 합니다. 정전기가 문제될 때는 PTFE 와 PFA 주름 튜브를 사용하여 정전기 전하를 줄일 수 있습니다.

 

좁은 공간에 사용하기 좋은 유연한 주름 튜빙 파카코리아3

주름 튜브는 고객이 유연한 튜브를 필요로 할 경우에 제공되는 여러 옵션 중 하나입니다. 
파카는 다양한 평행 주름, 코일 및 성형 튜빙 제품 등을 보유하고 있습니다. 이러한 제품에 대한 문의는 파카 하니핀 커넥터 코리아로 문의 주십시오. 

 

제품 영상 보기 

 

관련 컨텐츠 더 보기 :

 
 

이번 블로그 기사 작성에 제재호 과장(Product Sales Manager, 파카 하니핀 커넥터 코리아)이 도움을 주셨습니다.

이메일 : jaeho.je@parker.com

파카코리아 제품 보기 : http://ph.parker.com/kr/ko/products

파카코리아 문의처 : parkerkr@parker.com

 

Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다. 문의해 주십시오!

포스팅에 대한 의견 - 좁은 공간에 사용하기 좋은 유연한 주름 튜빙 | 파카하니핀 커넥터


댓글남기기





Captcha