모션 및 제어기술 블로그 | 파카하니핀

진동 보호와 온도 순환을 위해 단일 페룰 튜브 피팅을 선택하는 이유|파카하니핀 코리아

Why Choose Single Ferrule Tube Fittings for Vibration Protection and Temperature Cycling_Power generation plant_Parker Instrumentation Products Division열순환과 진동 등의 이슈가 있는 애플리케이션은 튜브/피팅 부분에서 볼 때 상당히 까다롭습니다. 이러한 애플리케이션에서는 진동이나 열 순환으로부터 보호하기 위해 누출이 없게끔 고도로 정밀한 기술이 반드시 필요합니다. 예를 들어 발전, 핵발전소, 화학 공장 등에서 작업자에게 대기의 안전성은 매우 중요합니다.

엔지니어들은 기기, 프로세스 및 제어 시스템과 장비를 위한 튜브 피팅을 선택할 때 수많은 선택의 기로에 놓이게 됩니다. 대부분의 경우, 고객에게는 위험을 최소화하고 누출을 예방할 뿐 아니라, 경제적으로도 합리적인 솔루션이 필요합니다.

임펄스 배관 등의 기기 설치 시에는 보통 3-피스(단일 페룰) 또는 4-피스(이중 페룰) 설계가 많은 편입니다. 두 유형의 피팅 모두 각각의 장점이 있지만, 시장에서는 4-피스 피팅이 조금 더 널리 알려져 있습니다. 하지만 때에 따라 3-피스로 구성된 단일 페룰 디자인을 선택하는 것이 더 유리할 때도 있습니다.

 

단일 페룰 디자인의 이점

 

파카의 CPI™ 압축 튜브 피팅 등의 단일 페룰 디자인은 누출 없는 견고한 연결이 필요한 프로세스, 전력이나 기기 애플리케이션에 이상적입니다.

너트, 본체 및 단일 페룰 3-피스만 필요하므로 이 유형의 피팅은 설치가 용이합니다. 또한 페룰 디자인도 튜브에 강력한 진동 방지 성능을 보여줍니다.

단일 페룰 피팅은 보통 다음과 같은 6개의 장점을 갖고 있습니다.
 

Why Choose Single Ferrule Tube Fittings for Vibration Protection and Temperature Cycling_CPI Tube Fitting_Parker Instrumentation Products Division1. 누출 경로 감소

유체 또는 가스 처리 시스템을 제작하는 수많은 엔지니어들에게는 잠재적인 누출 경로를 없애는 것이 가장 큰 목표입니다. 이러한 접근 방식은 튜브 피팅 설계에서도 동일합니다.

CPI™ 등의 단일 페룰 피팅을 이용하면 2개의 잠재적 누설 경로만 밀폐하면 됩니다. 하지만 피팅 디자인과 이중 페룰 피팅의 경우는 피팅 설계와 구성에 따라 세 개 이상의 경로를 밀폐해야 합니다.

 

2. 밀폐 메커니즘

이중 페룰 디자인을 이용하면 전면 페룰이 전체 표면에 걸쳐 본체 시트에 접촉합니다. 이로 인해 최종 부하가 넓은 영역에 분산되는 효과가 있습니다.

파카의 CPI™ 디자인을 이용하면 본체 시트 접촉이 줄어들며 최종 부하는 더 좁은 영역에 집중됩니다. 접촉 압력이 높으면 단일 페룰 솔루션의 저밀도 가스를 밀봉하는 능력이 향상되는데, 이는 일부 애플리케이션에서는 단일 페룰이 이중 페룰의 성능을 능가할 수 있다는 뜻입니다.

CPI™ 피팅은 파카의 고유한 Suparcase™ 시스템을 활용하여 단일 조각 페룰의 이점도 제공합니다. 이는 더 나은 내부식성을 제공하며 서비스 중에 손상될 가능성이 작습니다. 다만 트윈 페룰 튜브 피팅 디자인의 전면 페룰에 사용할 수는 없습니다.

 

3. 진동 완화

튜브 진동은 페룰 씰에 영향을 미칠 수 있습니다. 하지만 단일 페룰 디자인을 이용하면 페룰 후면의 가벼운 압축 그립이 씰 지점을 시스템 진동으로부터 분리합니다. 이는 완충 효과를 만들어 탁월한 진동 저항 효과를 제공합니다. 

 

4. 온도 순환에서의 성능 향상

온도 순환 중에 금속은 자연스럽게 팽창과 수축을 반복하며 피팅 연결부의 치수 변동을 유발합니다. 단일 페룰 피팅을 이용하면 페룰에서 ‘스프링 고정’ 효과가 발생해 피팅 본체와 너트 사이에 일정한 장력을 생성합니다.

또한 스프링 동작이 순환하는 변동 사항에 대한 보정을 제공합니다. 페룰의 굽히는 동작에 힘을 저장해 효과적인 밀폐 지점을 유지합니다. 이중 페룰 디자인에는 상응하는 스프링 동작이 없습니다.

 

5. 손쉬운 설치

CPI™ 단일 페룰 튜브 피팅은 이황화 몰리브덴 코팅 너트를 사용하며 이는 어셈블리를 구성하는 데 필요한 토크의 최대 40%를 줄여줍니다. 또한 이 코팅은 정밀하고 일관된 재제작의 이점도 부가적으로 제공하기 때문에 피팅의 서비스 수명이 연장될 수 있어 비용이 많이 드는 유지 보수 작업을 감소시킵니다.

 

6. 정밀 어셈블리

단일 페룰 및 트윈 페룰 디자인 모두 정밀하게 조립되었다면 모든 누출 경로를 밀폐할 수 있는 잠재력이 있습니다. 이중 페룰 피팅을 이용하면 정렬이 잘못되거나, 또는 라이닝 피팅이 반대 방향을 향하거나 페룰이 완전히 밖으로 노출될 수 있습니다.
궁극적으로 더 적은 구성 요소를 이용하면 잘못될 수 있는 부분도 줄어듭니다. 단일 페룰 솔루션은 더 빠르고 쉽게 조립할 수 있으므로 오류 가능성이 작습니다. 파카의 CPI™ 피팅은 별도로 조립되어 판매되며 즉시 사용할 수 있습니다.
탁월한 내부식 성능을 제공하는 파카의 CPI™ 피팅 시리즈는 최고의 품질 표준을 기준으로 제조되며 다양한 크기, 자재, 구성으로 제공됩니다. 

 

 

카카오톡 채널 추가하기

Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다. 문의해 주십시오!

포스팅에 대한 의견 - 진동 보호와 온도 순환을 위해 단일 페룰 튜브 피팅을 선택하는 이유|파카하니핀 코리아


댓글남기기





Captcha