파카코리아

클린룸 사양 피팅

CleanFit

 

  반도체 산업 및 클린룸에 최적

  반도체 제조공정은 복잡하기 때문에 비록 미세한 먼지, 금속이온, 세균 및 화학물질이나 미세한 차이로 인해 웨이퍼 상의 회로 또는 반도체 소자에 손상을 일으킬 수 있습니다. 이러한 이유로 반도체 제조공정은 오염문제를 최소화 할 수 있는 최고수준의 클린룸(Clean room) 시설에서 제조됩니다.

 

   “CleanFit” 피팅은 반도체 산업 및 클린룸에서 요구를 정확하게 충족하고 있습니다. CleanFit 피팅의 특징은 인체공학적 디자인 적용, 생체 적합성 소재 사용, 출고 전 100% 품질 검사 및 고유의 제품 추적/관리 시스템, 클린룸 어플리케이션에 적합한 높은 순도의 제품입니다. CleanFit의 제조공정 역시 초음파 세척, 조립, 검사와 포장 등 모든 과정이 클린룸 시설에서 실시되어 높은 등급의 청결도를 보장합니다.

Quick Coupling 200KL

 

 

 

 

 

  쿨링시스템에 완벽한 퀵커플링

  200KL 시리즈 퀵커플링은 쿨링(냉각) 시스템에 완벽한 퀵커플링 입니다.  200KL 퀵커플링은 쿨링 시스템 회로의 연결과 분리에 적합하도록 한손으로 조작이 가능하며 쉽고 안전하게 사용할 수 있습니다. 뿐만 아니라 최소 오버플로우(minimum overflow traffic) 테스트를 통해 시스템 및 장비를 효과적으로 보호하는데 큰 도움을 줄 수 있습니다.

 

 

PushLok

  전세계에 검증된 쿨링 시스템 호스

  파카 호스의 대표적인 제품인 Push-Lok 호스는 쿨링 시스템에 적용되어 이미 전세계의 수많은 고객들로부터 검증을 받은 제품입니다. 쿨링 시스템 외에도 다양한 유체를 사용할 수 있고, 어플리케이션, 사이즈에 제한을 크게 받지 않습니다.  Push-Lok 호스의 최대 장점은 조립과 사용이 간편하고 안정적인 성능을 가지는 제품입니다. 또한 다양한 색상 옵션으로 호스의 외관으로 적용라인을 구별할 수 있습니다.

 

  반도체 산업의 어플리케이션은 매우 엄격합니다. 파카의 커넥터 제품은 이미 성공적으로 Applied Materials와 ASML과 같은 반도체 제조업체에서 검증되었고 지속적으로 사용되고 있습니다.  파카는 전세계 다양한 고객들과 함께 해왔고 여러분들의 요구사항도 충족시킬 수 있다고 생각합니다. 파카 커넥터 제품에 대한 더 많은 정보 및 기술지원 문의는 가까운 파카 공식대리점이나 영업팀으로 문의 바랍니다.

카테고리
작성자별

마스트 호스 교체를 위한 간단한 팁 8가지

 혹시 지게차 마스트 호스의 상태가 사진과 같지는 않은지요?  적지 않은 작업자들이 장비를 점검하는 중에 호스를 제대로 점검하지 않아 고장으로 인해 많은 불편을 겪곤 합니다.  더욱 중요한 것은 만약 호스가 고장 났을 때 장비를 운전하는 사람이나 주변에서 작업을 하는 사람들에게 위험하다는 것입니다. 또한 작동유의 누출로 인해 작업장에서 미끄러짐 사고를 유발할...

유압 호스의 기초 | 파카 하니핀

   우수한 품질의 유압호스를 만들기 위한 설계, 제조, 테스트 등의 프로세스가 점차 복잡해지고 있습니다. 파카는 유압 호스 비즈니스에 대하여 자부심을 가지고 있고, 자사가 보유하고 있는 관련 지식들을 통하여 고객들에게 우수한 품질의 유압 솔루션을 제공하고 있습니다.       유압 호스에 대한 기초 정보 유압호스와 호스 어셈블리는 구조적으로 다양한 재질로...

서보 모터의 원리, 간편 가이드

 Brushless Servo Motor의 기본 작동 원리는 같은 극끼리 서로 밀어내는 척력(Repulsion)이 작용하고, 다른 극끼리 잡아당기는 인력(Attraction)이 작용하는 자석의 원리와 동일합니다.  서보 모터에는 두 가지 자기원(magnetic source)이 있는데, 모터 회전자에 위치하는 영구자(Permanent magnets )와 회전...
의견

댓글 클린룸 사양 피팅

댓글남기기





Captcha