모션 및 제어기술 블로그 | 파카하니핀

투명 용기를 이용한 해양 가솔린 스핀온 필터 문제 해결|파카하니핀 코리아

Troubleshooting Marine Gasoline Spin-on Filters with Clear Bowls투명한 플라스틱 수집 용기가 포함되어 있는 Parker Racor 가솔린 스핀온 필터는 30년 이상 엔진 보호 역할을 해 왔습니다. 그 기간 동안 휘발유 제조 방식이 바뀌었고 Racor는 용기 재료 구성을 바꾸어 호환성을 유지했습니다.

 

에탄올과 조화를 이루는 가솔린

최근 가솔린에서 가장 주목할 만한 변화는 에탄올을 10% 첨가한 것, 즉 E10이었습니다. Racor는 새로운 E10 연료를 사용하여 광범위한 테스트를 실시하였고, 장기간 노출에도 현재 용기가 투명도와 안정성을 유지한다는 점을 확인했습니다.

그러나 에탄올 농도가 10%를 초과하면 제품의 변형이 심하다는 점이 드러났습니다. 즉 투명도가 떨어지고, 크래킹과 수축이 발생하며, 경우에 따라 용기가 필터에서 분리되기도 합니다.

높은 에탄올 농도 뿐 만 아니라, 노화, 온도, 자외선 및 다양한 연료 첨가제와 같은 다른 요인들도 투명 필터 용기에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다.

 

살펴볼 사항 (이미지)

 

제품가이드(이미지)이 목록에 있는 제품을 현재 사용하고 있다면, 누수 뿐만 아니라 투명성 상실, 변색 및 변형 여부를 정기적으로 점검하는 것이 중요합니다.
   
주의!

용기를 잘못 선택하거나, 필요한 검사 및 교체를 놓치거나, 또는 위 목록의 제품이나 시스템 또는 관련 품목을 부적절하게 사용하는 경우 사망, 부상 및 물적 손상을 초래할 수 있습니다. 

 

점검사항(이미지)

자세한 내용을 확인하려면 엔지니어링 공지 자료를 다운로드 하십시오.Troubleshooting Marine Gasoline Spin-on Filters with Clear Bowls

 

  • 해양 연료 필터 스핀온 제품 시리즈 보기 클릭
  • Parker Racor 해양 스핀온 필터 투명용기 - 엔지니어링 공지 보기 클릭

 

파카코리아 플러스친구 추가하고 편리하게 소식 받으세요.

Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다. 문의해 주십시오!

포스팅에 대한 의견 - 투명 용기를 이용한 해양 가솔린 스핀온 필터 문제 해결|파카하니핀 코리아


댓글남기기





Captcha