파카코리아

튜브의 부식을 해결해주는 파카 원 스마트 솔루션 | 파카하니핀 코리아

One Smart Solution For Preventing Corrosion Between Tubing, Parker Hannifin, Instrumentation Products Division Europe, Offshore

 

미국에서 전국적으로 시행한 조사에 따르면, 매년 부식으로 인해 소요되는 비용이 2760억 달러를 상회하는 것으로 나타납니다.

이처럼 부식을 방지하고 관리하는 일은 안전하고 생산적이며 비용 효율적인 운영에 있어 매우 중요한 부분입니다.

 

 

부식이란 무엇일까요?

부식은 물체나 물체의 속성이 주변 환경에 반응하여 변질되는 현상을 말합니다.

부식의 종류는 균일 부식, 갈바닉 부식, 틈새 부식, 구멍 부식, 결정입계 부식, 응력 부식 등 다양합니다. 이 중에서 가장 흔하고 문제되는 것이 틈새 부식과 구멍 부식인데, 이는 특히 해양기반 산업에서 두드러집니다.

 

부식으로 인해 발생하는 비용:

  • 손상된 설비 교체
  • 과잉 설계
  • 예방을 위한 유지보수관리
  • 설비 가동 중지
  • 오염
  • 효율 저하
  • 인접설비에 고장 유발
  • 인명 피해

 

아래의 부식을 막아주는 스마트 재질에 대한 자료를 다운로드 받으시면 더욱 자세히 알아보실 수 있습니다. 

 

One Smart Solution for Preventing Corrosion Between Tubing - Guide - Smarter Materials Selection for Corrosion Control - Parker Instrumentation Products Division

Smarter Materials Selection for Corrosion Control

 

 

 

 

 

 

 

- 틈새 부식

One Smart Solution For Preventing Corrosion Between Tubing, Parker Hannifin, Instrumentation Products Division Europe, Crevice corrosion

틈새 부식은 전기화학적 산화 환원의 과정으로서, 오목하거나 구석진 부위 또는 덮개 장치(밀봉 장치, 모래 침전, 개스킷, 파스너 등) 아래쪽 부위같이 국소적으로 액체가 고이는 부위에서 발생합니다. 

균일 부식에 비해 부식률이 100배까지 높을 수 있어 위험도가 훨씬 더 높습니다.

 

 

 

- 구멍 부식

One Smart Solution For Preventing Corrosion Between Tubing, Parker Hannifin, Instrumentation Products Division Europe, Pipe Pitting corrosion

구멍 부식은 깊고 좁은 구멍의 형태로 국소 부위에 발생하며, 매우 빠른 속도로 내부로 침투하나 그 외에 다른 부위는 온전한 상태를 유지하는 것이 특징입니다.

 

염화 이온이나 브롬화 이온, 차아염소산 이온이 함유된 액체와 만나면 발생율이 매우 높아집니다.

황화물과 황화수소가 함유되어 있어도 구멍 부식을 촉발시킬 수 있습니다. 스테인리스 스틸은 해수 환경인 경우 구멍 부식에 특히 취약합니다.

 

 

부식을 막아주는Snap-Trap®+ 튜브 클램프

One Smart Solution For Preventing Corrosion Between Tubing, Parker Hannifin, Instrumentation Products Division Europe, Snap Trap + Tube Clamps

액체가 고이는 부위를 없애거나 배수 시스템을 마련하고, 전기방식을 활용하는 등의 조치를 해주면 틈새 부식과 구멍 부식을 방지할 수 있습니다.

그 중에서도 가장 중요한 것은 해당 설비 및 환경에 가장 적합한 부품을 선택하는 일입니다.

파카의 Snap-Trap®+는 파카와 계약된 인증 받은 해양 업체가 설계하였으며, 현장 검증된 솔루션으로서 세계적으로 설치 건수가 백만 건이 넘습니다

Snap-Trap®+를 파카의 6Mo 피팅 및 튜브와 함께 사용하면, 장기간에 걸쳐 확실한 부식 방지 효과를 누릴 수 있습니다.

 

검증과 신뢰성 획득

One Smart Solution For Preventing Corrosion Between Tubing, Parker Hannifin, Instrumentation Products Division Europe, Snap Trap + Tube Clamps with A-LOK파카는 사이즈와 재질 조합별로 파카 튜브 및 클램프에 염수를 분무하는 시험을 시행하였습니다.

시험은 ASTM B-117 및 ISO 9227 조건 아래 염화나트륨 5% 함유 및 온도 35°C에서 염수를 분무하였습니다.

시험 기간은 총 312시간(13일)동안 진행되었으며, 해당 조건은 해양 구조물이 약 5년간 견디는 진동에 상당하는 수준입니다. 1000시간 동안 진행된 두 번째 시험도 비교군으로서 시행되었습니다. 6Mo와 316L 클램프 및 튜브가 AISI 316의 일반 관에 부착되어 시험 기간 내내 진동에 노출되었습니다.

그 결과, 진동을 겪은 시간에 관계없이 클램프로부터 6Mo에 어떤 악영향도 전해지지 않는다는 점이 명확히 검증되었습니다.

 

How to assemble Snap Trap® + tube clamps

 

Snap Trap®+ 튜브 클램프를 이용해 부식을 방지하는 방법

부식을 막아주는 스마트 재질을 선별해 놓은 파카 안내 자료를 다운로드 받으시면 자세히 알아보실 수 있습니다. 다운로드

 

이번 블로그 기사 작성에 박상훈 과장(Instrumentation Process 세일즈 엔지니어, 파카코리아)이 도움을 주셨습니다. 

이메일 : sanghoon.park@parker.com

파카코리아 제품 보기 : http://ph.parker.com/kr/ko/products

파카코리아 문의처 : parkerkr@parker.com

 

관련 컨텐츠 :

Snap Trap®+ tube clamps Catalogue

Understanding Corrosion in Challenging Offshore Applications

How to Avoid H2S Embrittlement in Instrumentation Connections

Avoiding Corrosion Offshore

Ten Steps to Leak-free Connections in Oil and Gas Applications

카테고리
작성자별

의약품 여과 시스템 Scale up |파카하니핀 코리아

  바이오제약사가 체계적인 분석을 통해 공정 규모를 확대한다면 제품의 신뢰도와 품질도 확보할 수 있습니다.   검증된 견고한 실험 설계를 도입한다면 최적의 바이오공정 배치를 찾기 위해 실시한 첫 시험에서 얻은 결과를 확대하여 cGMP 생산 시 성능을 안정적으로 예측할 수 있습니다.    그 한 가지 예가 바이오의약품의 자동화 최종 벌크필 시스템에 사용되는...

부식이 잘 일어나는 환경에서의 이종 재질 |파카하니핀 코리아

안전하고 비용 효율적인 시스템을 구축하기 위해서는 설치 단계에서 무엇보다 애플리케이션에 적합한 자재를 선택하는 일이 중요한데요, 하지만 경제적이지 않다는 이유로 종종 간과되기도 합니다. 그렇다면 제품의 안전을 보장하고 온전하게 유지하려면 어떻게 해야 할까요? 바로 최적의 합금(the best candidate alloys)을 선택하여 부식을...

재생 에너지 분야에 적합한 새 하이브리드 구동 시스템|파카하니핀 코리아

  구동 시스템은 가혹한 발전 환경에 사용되므로 효율적이고 정밀하고 내구성이 좋아야 합니다. 파카 하니핀에서는 최근 태양 전지판, 풍력 터빈, 수력발전 댐 등 재생 에너지 구동 분야에 적합한 하이브리드 구동 시스템(HAS, Hybrid Actuation System)을 개발했습니다. 새로운 하이브리드 구동 시스템은 기존 전기기계식 액추에이터의 제어능력과...
의견

Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다. 문의해 주십시오!

댓글 튜브의 부식을 해결해주는 파카 원 스마트 솔루션 | 파카하니핀 코리아

댓글남기기





Captcha