모션 및 제어기술 블로그 | 파카하니핀

파운드리 응용 분야에서 백하우스 공기 흐름의 감소를 해결하는 방법 | 파카하니핀 코리아

How to Solve Baghouse Airflow Restriction in Foundry Applications | Case Study-Foundry_Parker Industrial Gas Filtration and Generation Division백하우스의 효율적 운영은 파운드리 생산성을 위해 필요 요소이자 필수 요소입니다. 이러한 제조 시설과 시스템은 깨끗하고 안전한 작업 환경을 보장하고, 작업자와 장비들이 장애 없이 작업을 할 수 있도록 돕습니다. 백하우스에서 사용하는 매체, 특히 필터 백이 고형물로 막힌 경우, 즉각적으로 정비할 수 있어야 합니다. 적절한 백하우스 여과 기능은 효율적인 파운드리 운영에 필수적입니다.

아래는 금형 냉각 및 주물사 취급 장비를 향하는 제한된 공기 흐름이 임계점에 도달한, 미국의 한 대형 파운드리에서 발생한 사례입니다. 

 

How to Solve Baghouse Airflow Restriction in Foundry Applications | Case Study-Download-Case-Study-Parker Industrial Gas Filtration and Generation DivisionParker  BHA® PulsePleat® 비용을 절감하고 백하우스 성능을 개선하는 더 자세한 내용은 사례 연구를 다운로드 하여 확인하세요..

 

 

 

문제점

이 파운드리는 450-bag 카보런덤 펄스-제트 백하우스를 사용합니다. 이 시스템은 모든 표준에 의거하여 공격적으로 공기/여과재 비율(air-to-cloth ratio) 9.3:1로 설계되었습니다. 파운드리의 처리 공정에 의해 필터 매체는 매우 미세한 입자에 노출됩니다. 특히 미립자들은 모래 처리 시스템에서 옵니다. 몰드 냉각 라인으로부터 수분과 탄화수소로 심하게 오염되는 이 미립자들은 백하우스의 필터 매체에 처리하기 어려운 상당한 더스트 케이크를 형성하였습니다. 서비스를 시행한 지 6개월 만에 필터 백이 막혀 8”w.c을 넘는 차압이 초래되었고, 기류 배출이 현저히 줄어들었습니다. 그 결과 시간과 비용을 많이 들여 필터 백과 케이지를 교체해야 했습니다.  

 

해결책

파운드리는 여과 분야의 전문업체, 특히 백하우스 효율성과 성능을 갖춘 전문업체의 도움이 필요하다고 판단하였습니다. 그리하여 여과 시스템 설계 제조 분야의 리더인 Parker Hannifin 의뢰하였습니다. Parker 필터 백과 케이지를 (다재 다능하고 비용 효율적 솔루션인) BHA® PulsePleat® 필터 요소로 교체할 것을 권장하였습니다. 집진기 여과 면적을 220% 이상 늘릴 있도록 시스템을 설계하였습니다. 집진기를 물리적으로 변경하지 않고도 이에 성공하였습니다.

 

How to Solve Baghouse Airflow Restriction in Foundry Applications | Case Study-Download-BHA PulsePleat Filters-Parker Industrial Gas Filtration and Generation DivisionBHA® PulsePleat® 필터 엘리멘트의 장점

  • 스펀바운드 폴리에스터 매체가 탁월한 여과 효율을 제공합니다.
  • 처리량 향상을 위해 공기 흐름을 촉진합니다.
  • 주름진 디자인으로 여과 표면적이 최대 4 증가합니다.
  • 성형 바닥은 부식성 마모에 강합니다.
  • 공기/여과재 비율을 줄입니다.
  • 작동 차압을 낮춥니다.
  • 압축 공기 소비량을 줄입니다.
  • 케이지가 필요하지 않습니다.
  • 설치와 제거가 용이합니다.
  • 설치를 위해 기존 장비를 변경할 필요가 없습니다.

 


결과

팬전류량 157% 증가, 차압 40% 감소, 필터설치시간 70% 감소, 공기흐름개선, 환기량 증가

 

 

퍼포먼스

주름진 요소로 필터 표면적이 증가함으로써 새로운 시스템은 평균 차압을 3.5”w.c 낮추는 도움이 되었습니다. 피크인 8”w.c. 40% 이상 낮춘 것입니다.

전류량은 157% 증가하여 집진 시스템을 통과하는 공기량이 증가하고, 최적의 성능을 위해 공정에 필요한 환기 성능을 제공합니다.

 

설치 및 유지보수

바텀로드 타입 BHA® PulsePleat® 필터 요소는 일체형으로, 설치 시간이 70% 줄어듭니다. 필터 표면적이 넓어져 예상치 못한 유지보수 시간과 비용이 획기적으로 줄어듭니다.

 

결론

BHA PulsePleat 필터 요소를 설치함으로써 파운드리는 효율적인 생산 일상으로 복귀하였고, 계획에 없는 유지보수 백하우스 재설계 또는 교체로 인한 비용을 피할 있었습니다.

BHA PulsePleat 필터 요소에 대해 많은 것을 알고자 하는 경우, 다음 동영상을 참고하십시오.

 

  • How to Solve Baghouse Airflow Restriction in Foundry Applications | Case Study-Download-Case-Study-Parker Industrial Gas Filtration and Generation Division백하우스 성능 개선 사례연구 다운로드 >>

 

 

 

kakao image

Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다. 문의해 주십시오!

포스팅에 대한 의견 - 파운드리 응용 분야에서 백하우스 공기 흐름의 감소를 해결하는 방법 | 파카하니핀 코리아


댓글남기기





Captcha