모션 및 제어기술 블로그 | 파카하니핀

파카코리아, 업계 최초로 수소 충전소용 밸브 KOLAS KS B ISO-19880-3 제품 심사 통과 | 파카하니핀 코리아

Parker Needle Valve and Check Valve for H2 station파카코리아㈜의 수소 연료 충전소용으로 특수 개조된 니들 밸브 및 체크 밸브가 지난달 업계 최초로 KS B ISO 19880-3 기준을 통과하였습니다. 

 

지난해 7월 산업통상자원부는 수소경제 활성화 로드맵 발표 이후 수소가스 충전소 밸브를 KS(한국산업표준) 인증 대상으로 지정했습니다. 이에 파카코리아는 지난 12월 제품 심사를 신청하여 한국가스안전공사 에너지실증연구센터로부터 업계 최초로 제품 심사를 통과하였으며, 이달부터 해당 제품인 SM 니들 밸브와 CXO 체크 밸브 보급에 박차를 가하고 있습니다.

 

수소가스 충전소용 밸브는 수소가스 충전소의 운영, 유지 및 안전성 확보를 위하여 유로(流路)의 조절, 차단, 압력 조정 등의 기능을 수행하는 제품입니다. 설계단계 검사와 생산단계 검사를 받는 기존 가스용품과는 달리, 가스안전공사의 KOLAS 시험에 통과하거나 KS인증을 받게 되면 바로 공급이 가능합니다. 

 

파카코리아 관계자는 “이번 KOLAS 시험을 통해 수소가스 압력 반복시험과 외부 누출시험, 내부 누출시험, 가혹 조건 압력 반복시험, 수압시험 등 까다로운 시험을 거쳐 제품의 우수성을 검증받았다. 산업 현장의 안정성 강화는 물론 원활한 밸브 공급 운영에 기여할 수 있을 것으로 기대하고 있다“고 말했습니다.
 

수소 충전소용 특수 밸브, 니들밸브 및 체크밸브

이번 심사에 통과된 파카코리아의 밸브는 15,000psi 또는 20,000psi(100MPa 또는 138MPa)의 압력에 적합한 두 가지 연결 방식으로 사용할 수 있으며 소분자 가스를 효율적으로 밀폐하는 특수 기능을 포함하고 있습니다.
수소 전용으로 제작된 니들 밸브는 수명이 40% 증가했을 뿐 아니라 -73°~316°C의 온도와 최대 20,000psi(138MPa)의 압력을 버틸 수 있는 고유한 STEM/SEAT 및 PACKING 설계를 포함하고 있습니다. 또한 니들 밸브와 체크 밸브는 별도 구매 가능한 콘 및 나사와 MPITM 중압 피팅 등 Parker Instrumentation 연결부와 함께 사용이 가능합니다.

 

수소 충전소의 필요성

현대에는 과거의 CO2 방출 차량 보다는 수증기를 배출하는 등 환경을 오염시키지 않으면서도 에너지 효율은 높은, 지속 가능성이 높은 친환경 차량에 대한 수요가 점점 더 커지고 있는 추세입니다.  이에 따라, 전 세계 다수의 제조업체에서 개발 중인 차세대 차량에 연료를 충전할 수 있는 더 강력한 고압(70MPa) 수소 충전소에 대한 수요가 늘어나고 있는데요, 우리나라에서도 오는 2022년까지 310개소(누적), 2040년까지 1,200개소(누적) 이상의 수소충전소를 확충할 계획인 만큼 국내에서도 향후 수요가 크게 늘어날 것으로 보입니다. 

 

수소를 동력으로 하는 모든 차량(자가용, 버스, 트럭)에 적합한 35~70MPa 수소 연료 충전소는 최대 100MPa로 압축된 H2 연료를 차량에 충전한 뒤 이를 개별 펌프에서 빠르게 전달하고 안전하게 저장할 수 있도록 하는 분배기가 포함되어 있습니다.
이 용도에 적합한 다른 Parker Autoclave Engineer의 제품들로는 피팅, 튜브, 체크 밸브, 필터가 있으며, 이러한 제품들은 중압 콘형 및 스레드형 연결부 또는 MPITM 중압 피팅을 사용해 믿을 수 있는 누출 방지 성능을 제공합니다. 
 

•    파카 수소충전소용 인증 밸브 확인하기 클릭

•    파카 오토클레이브 제품 보러 가기 클릭

•    파카코리아 제품 보기: http://ph.parker.com/kr/ko/products

•    파카코리아 문의처: parkerkr@parker.com
 

Parker Korea Kakao

 

 

카테고리

Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다. 문의해 주십시오!

포스팅에 대한 의견 - 파카코리아, 업계 최초로 수소 충전소용 밸브 KOLAS KS B ISO-19880-3 제품 심사 통과 | 파카하니핀 코리아


댓글남기기





Captcha