파카코리아

파카코리아 솔라투데이 인터뷰, IoT 연계는 ESS 시장의 변화 몰고 올 것 | 파카코리아

파카코리아_태양광에너지_solar_energy_ESS

 정부의 ‘신재생 3020’ 정책에 맞춰 신재생에너지의 보급과 활성화가 주요 관심사로 부각되고 있는 가운데, 에너지 신산업 확대의 중심에 있는 에너지 저장 시스템(ESS) 산업이 뜨거운 화두로 떠오르고 있습니다.

 파카코리아 ESS Sales Manager 유선운 부장은 ‘주목받는 ESS 솔루션 & 기업’ 이라는 테마로 국내 유일의 태양광 에너지산업 전문 잡지인 ‘솔라투데이-탄소제로’와 인터뷰를 진행하였습니다.

본 포스팅에서는 지난 2018년 5월 진행된 솔라투데이와의 인터뷰를 간략하게 소개하고자 합니다.

 

 

 

 

1. 솔라투데이: 파카하니핀 그룹 및 사업내용을 소개해 주십시오

유선운 부장: 파카는 작년 창립 100주년을 맞이한 글로벌 모션제어 제조그룹으로서 산업 자동화, 센서, 유공압, 필터, 메디컬, IoT 등 다양한 산업 분야의 제품 및 부품을 제조하는 기업입니다.

 2008년 처음 ESS 사업을 시작한 이후 10여 년의 기술 개발로 PCS(Power Conversion System) 기준 글로벌 시장 점유율 20%를 확보하고 있으며, 누적 설치 400MW 이상의 글로벌 ESS 프로젝트를 성공적으로 완료했습니다.

 미국에 위치한 Energy Grid Tie 디비전에서 글로벌 솔루션을 제공하며, 아시아에서는 유일하게 한국의 파카코리아 장안 공장에서 PCS 제품을 제조하고 국내 시장 및 아시아 시장에 발 빠르게 대응하고 있습니다.

파카코리아_SSD_드라이브_250kW_PCS_인버터

 
 

2. 솔라투데이: 파카하니핀 ESS 기술 및 주력 제품의 특징은 무엇입니까?

유선운 부장: 파카는 태양광, 풍력 등 신재생에너지 연계 ESS PCS를 단일 유닛 80kW에서 최대 2.2MW에 이르는 광범위한 제품 라인업으로 제공하고 있습니다.

 최근에는 Advanced Cooling, PLC, PAC 등 파카 그룹의 다양한 기술과 연계하여 더욱 안정적인 솔루션을 제공하고 있습니다.

 파카의 PCS는 태양광 인버터를 기반한 제품이 아니라, 철강, 압연 시장에 적용하던 제품을 발전시켜 양방향 PCS로 사용하고 있기 때문에 경쟁사 대비 내구성이 월등히 뛰어나다는 특징이 있습니다.

 

 

3. 솔라투데이: 파카의 ESS 사업실적과 성과, 성공사례를 소개해 주십시오.

유선운 부장: 파카의 PCS는 리튬이온배터리, 플로 배터리 등 다양한 배터리에 대한 성공 레퍼런스를 보유하고 있습니다. 또한 제어 기술 및 냉각 기술을 활용하여 PCS의 안정성을 높이는 기술을 꾸준히 개발하고 있습니다.

 국내에서는 한전의 주파수 ESS 사업에 참여하였으며, 지난해부터, 80kW, 250kW, 500kW의 옥외 내 형 제품 라인업을 갖추고 본격적으로 ESS 사업을 추진하고 있습니다. 또한 계속적으로 750kW, 1MW, 2MW 더욱 전략적으로 라인업을 추가 보강할 예정입니다.

 

▶파카코리아 그리드타이 인버터 & PCS 제품 보기 클릭

 

 

4. 솔라투데이: 최근 ESS 시장동향 및 기술 이슈 등 ESS 시장전망과 ESS 산업 활성화를 위한 의견 및 정책 제언 사항이 있으시다면 무엇입니까?

ESS 시장도 4차 산업혁명 기술이 활용될 것으로 전망하고 있습니다. 파카는 최근 많이 이슈가 되고 있는 클라우드 EMS를 PLC 와 연계하여 데이터를 쉽게 주고받을 수 있도록 설정하고, 통신에 이상이 생겼을 경우에도 PLC 가 최소한의 프로그램에 의해 자체적인 운영이 가능한 소프트웨어를 탑재하기 위해 준비 중입니다.

 앞으로 IoT가 접목되어 획기적인 아이디어와 더 많은 기술의 응용이 이뤄질 것으로 기대합니다.

 국내 ESS 시장이 저가 위주의 금융 논리에 의해 형성되고 있는 것이 안타깝습니다. 이러한 상황이지만 파카는 오히려 중견, 중소기업이 기술 솔루션에 대한 관심이 높아 계속해서 소통하며 네트워크 비즈니스를 확대할 예정입니다.

 정부에서도 ‘최저가’가 아닌 ‘최적가’의 경쟁이 이루어질 수 있도록 제도적 지원을 마련할 필요가 있다고 생각합니다. 적당한 예산을 세우고 거기에 맞춰 사업을 추진한다면, 가격 위주의 시장에서 기술 위주의 시장으로 변화를 줄 수 있을 것입니다.

 

 

5. 솔라투데이: 올해 신규로 추진 예정인 사업이나 비전은 무엇입니까?

유선운부장: 파카는 올해 하반기 선보일 신제품 ‘파워 브릭’을 준비하고 있습니다. 125kW 단위의 모듈형 제품으로 3MW까지 확장이 가능한 제품이며, 상업용 스펙이지만 태양광 등 다양한 애플리케이션에 적용이 가능합니다.

 국내에는 인증 등의 준비 과정을 거쳐 올해 하반기에 출시하는 것을 목표로 하고 있으며, 다양한 장점을 가지고 있는 만큼 파워브릭의 출시를 기점으로 국내 시장을 좀 더 공격적으로 공략할 것입니다.

 

 

유선운_부장_EGT_세일즈매니저_파카코리아

이번 블로그 기사 작성에 솔라투데이와 유선운 부장 (ESS 세일즈 매니저, 파카코리아)이 도움을 주셨습니다.

이메일 : sunwoon.yoo@parker.com

파카코리아 제품 보기 :  http://ph.parker.com/kr/ko/products

파카코리아 문의처 : parkerkr@parker.com

카테고리
작성자별

반도체 제조 분야에서 제품 선정 시 유의점 | 파카하니핀 코리아

  반도체 생산 공정은 웨이퍼 공정(Wafer), 가공공정(Fabrication), 테스트 및 조립 공정의 과정(Test and packaging)을 거치게 됩니다. 이러한 공정의 세부로 들어가면 공정이 수 백 개 이상으로 구성되기 때문에 반도체 장비를 생산하는 것은 매우 까다로운 일입니다.  또한, 제품의 품질과 직결되는 단위 공정의 품질을 유지는데...

스마트 팩토리의 기본은 무엇일까요? | 파카하니핀 코리아

  자동화가 필요한 제조 공장들은 그 각각의 ‘스마트 팩토리’의 정의와 상황별 요구사항이 있습니다. 그러나 그 중에 공통적으로 요구되는 핵심 요소는 더 많은 인텔리전스를 확보해 머신 투 머신 통신과 인터페이스를 구현하는 것입니다. 스마트 팩토리 환경을 조성할 때에는 우선 전체 시스템 아키텍처와 같은 실용적 측면을 고려하여 다수의 새 센서와 액추에이터가...

예방정비와 예측정비 | 파카하니핀 코리아

예방 정비와 예측 정비는 혼용되어 쓰일 때가 많지만 사실은 매우 다른 말입니다. 이 둘의 차이를 알면 정비 계획을 세울 때 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.   예방은 좋은데... 그것만으로 충분할까? 예방정비(PM_ Preventive Maintenance)는 장비와 시설을 만족할만한 작동 상태로 유지하기 위해 실시하는 자산의 관리와 수리를 말합니다....
의견

Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다. 문의해 주십시오!

댓글 파카코리아 솔라투데이 인터뷰, IoT 연계는 ESS 시장의 변화 몰고 올 것 | 파카코리아

댓글남기기





Captcha