파카코리아

파카코리아 이용재 영업총괄사장 AIMEX에서 산업일보와의 인터뷰, No.1 모션컨트롤 부품 및 시스템 공급원 비전 밝혀

  

파카코리아_AIMEX_오토메이션월드

 

 파카코리아는 지난 3월 28일부터 30일까지 3일간 서울 코엑스에서 진행된 스마트 팩토리 및 오토메이션월드 전시회에 참가하였습니다. 

 AIMEX 전시회는 산업 자동화를 위한 혁신 솔루션과 자동화 산업의 최신 트렌드를 보여주는 전시회로써 오토메이션월드와 함께 스마트공장 엑스포, 한국 머신 비전 산업전이 매년 동시 개최됩니다.

 

 

 

이번 2018년도 AIMEX 전시회에는 ​파카코리아를 포함한 약 500개 기업이 참가하여 업계 실무자들에게 국내 자동화 산업을 한 눈에 확인할 수 있는 기회를 제공하였습니다. 

 

 전시회에서 파카코리아는 종합 모션컨트롤 부품 그룹 답게 다양한 제품군 및 자동화 솔루션을 선보였습니다.

 파카의 공압 Moduflex IO Link 부터 유압 펌프 제어 솔루션, 서보 모터, 리니어모터 및 컨트롤러를 통합화한 자동화 솔루션을 출품하였습니다. 자동화 솔루션 데모에는 리니어 모터, 로봇 구동, 갠트리 모션을 구성하여 사용자가 손쉽게 모션을 제어할 수 있는 인터페이스를 구현하였습니다. 

 

  • 파카코리아 제품 자세히 보기
파카코리아_AIMEX_오토메이션_모션컨트롤_솔루션

* 국내 생산기지를 마련하여 납기를 획기적으로 단축한 리니어모터

* Electric Thrust Cylinder (ETH)를 이용한 Servo Press 데모

* Parker Automation Controller (PAC)를 활용한 Multi-Axis 정밀 스테이지 데모

* Frameless Motor를 장착한 협동 로봇

* 모듈형 VF 드라이브 AC30방폭 모터 제어

* 필름 라인 시장에 특화된 FL20 드라이브를 활용한 PID 제어

* 스마트 공장을 위한 IO LINK 데모

* 드라이브 제어 유압 펌프

 

 

 

 

 특히 이번 전시회에서 눈 여겨 볼 점은, 파카코리아 이용재 영업 총괄 사장이 진행한 산업일보와의 인터뷰 입니다.

 이번 인터뷰에서 100주년을 맞이한 파카하니핀 그룹의 경영철학과 전략 등을 소개하고 앞으로의 100년을 준비하는 파카그룹의 비전을 엿볼 수 있었습니다. 

 

▼ 인터뷰 영상 보러가기 "클릭" (산업일보-파카코리아 이용재 영업 총괄 사장)

 

  • 인터뷰 내용 보기

1. 산업일보 : 파카코리아는 어떤 기업인가요?

이용재 영업 총괄 사장 : 파카코리아는 미국 클리브랜드에 본사를 두고 있는 종합 모션컨트롤 부품 그룹 파카하니핀 그룹의 한국법인입니다.

제품 그룹은 크게 유압, 공압, 모션 컨트롤, 필터, 커넥터, 패킹 제품의 6개의 그룹으로 나누어지며 전세계 모션컨트롤 고객들에게 제품을 공급하고 있습니다.

한국에는 4개의 제조 공장에서 900명의 임직원이 최고의 제품과 서비스를 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 건설장비, 반도체, 자동차, 기계 및 조선장비 시장에 필수적인 자동화 부품들을 공급하고 있습니다.

 

2. 산업일보 : 모기업인 파카하니핀이 100년이 넘는 역사 동안 모션 제어 분야에 전념해 온 원동력은 무엇인지요?

이용재 영업 총괄 사장 : 파카 100년 역사의 원동력은 첫째로 ‘청렴, 근면’ 입니다. ‘Winning by integrity’ 라는 기업문화를 갖고 임직원에게 청렴성을 강조하고 있습니다.

 두 번째는 ‘고객만족 최우선’이며, 매년 고객 만족을 위해 많은 노력을 기울이고 있습니다.

 세 번째는 ‘Engaged People’ 직원과 함께하는 문화로, 직원에게 권한을 부여해서 스스로 의사 결정하는 기업문화를 가진 것이 원동력이라고 생각합니다. 수 많은 혁신을 통해 100년을 이어오고 있는 올 해, 100주년을 맞이하여 또 다른 100년이라는 거대한 슬로건과 함께 ‘New Win Strategy’ 를 발표하였으며, 모션제어 분야의 글로벌 리더로서 더욱 굳건히 자리매김 할 것입니다.

 

3. 산업일보 : 모션 제어 기술은 움직이는 모든 것에 적용된다고 보아도 되는 만큼 파카의 사업영역은 건설, 설비, 공학, 에너지 등으로 광범위합니다. 파카만의 시장 공략 방안은 무엇인가요? 

이용재 영업 총괄 사장 : 파카는 약 12만개가 넘는 제조 아이템을 공급하고 있습니다. 한국에서는 약 250 여개의 대리점을 운영하고 있으며, 전 세계 1만 2천개의 대리점과 협업하여 글로벌 산업현장 어디라도 빠르게 대응할 수 있도록 노력하고 있습니다.

 또한, 파카의 장점인 다양한 부품들로 자동화와 관련된 통합적인 솔루션을 시스템으로 공급하여 고객에게 좀더 가치 있는 서비스를 제공하고자 합니다. 산업 트랜드에 맞추어 eBusiness와 eCommerce 서비스를 준비하고 있습니다. Industry 4.0에 부응하기 위하여 파카 그룹은 센서회사를 인수합병 하였으며, 앞으로 Connectivity 기반의 시스템 비즈니스를 많이 개발할 예정입니다.

 

4. 산업일보 : 기술 분야는 장기적인 관점에서 연구개발이 굉장히 중요한데요, 파카의 경우 어느 정도 투자하고 있는지요? 

이용재 영업 총괄 사장 : 파카는 시장의 요구에 빠르게 대응하기 위해 Winnovation (위노베이션) 이라는 개발 프로세스를 자체적으로 운영하고 있습니다.

 고객과 시장에 맞는 제품을 개발하기 위한 노력을 꾸준히 고민하고 있으며 전체적으로 약 5% 이상의 연구개발비에 투자하고 있습니다. 한국에서는 특히 경기도 화성 장안공장에 모션 앤 컨트롤 테크니칼 센터(Motion & Control technical Center) 를 세팅하고 있으며 고객을 위한 트레이닝 센터 등도 함께 운영할 예정입니다.

 

5. 산업일보 : 파카코리아가 한국시장에서 지향하는 파카의 최종목표는 무엇인지요?

이용재 영업 총괄 사장 : 2018년 파카그룹의 CEO께서 파카 100주년을 맞이하여 ‘New Win Strategy’ 를 발표했습니다. ‘No. 1 모션컨트롤 그룹이 되자’는 비전 아래 한국지사도 똑같이 한국 내에서 ‘No.1 모션컨트롤 부품 및 시스템 공급원이 되자’는 것이 파카 코리아의 비전입니다.

 

 

파카코리아 제품 보기 : http://ph.parker.com/kr/ko/products

파카코리아 문의처 : parkerkr@parker.com

카테고리
작성자별

시멘트 사업에 사용하는 집진기 유지 보수 및 에너지 비용 절감 사례 연구 | 파카하니핀 코리아

산업 제조 분야에서 주기적이면서 비용이 많이 드는 유지 보수에 대한 필요성으로 인해 장비 작업자가 더 나은 해결책을 모색하게 되는 경우가 많습니다. 유지 보수 작업에 드는 시간을 줄일 수 있다면 생산성 향상에도 많은 도움이 될 수 있습니다. 파카 고객 중 한 시멘트 회사에서도 Fuller 펄스 제트식 집진기와 OSEPA 고효율 분급기에 사용되는 필터의 짧은...

HVACR 팁: 냉매 분배기 성능에서 가장 중요한 점 | 파카하니핀 코리아

냉매 분배기는 여러 대의 배관 증발기와 연결할 때 팽창 밸브 출구에 연결하는 장치입니다. 분배기 출구는 분배기를 각 증발기 코일 회로에 연결하는 배관을 수용하도록 설계되었습니다. 팽창 밸브를 통과하는 액체 냉매의 일부가 정상적으로 플래시되면 밸브 출구에서 2상(액체와 증기) 흐름이 발생합니다. 이 혼합체는 중량 기준으로 주로 액체이지만 증기가...

건설장비의 번거로운 어태치먼트 교체를 쉽게, 스크류-커넥트 퀵커플링 | 파카하니핀커넥터

굴삭기, 터널 보링, 채광, 유전 및 삼림 장비에는 다양한 어태치먼트(부착물) 장비를 사용합니다. 이를 통해 즉시 작업을 수행하는 데 필요한 모든 활동이 가능합니다. 이러한 부착물 중 일부는 파기, 긁기, 뜨기, 잡기 및 들어올리기, 절단 또는 기타 연계된 동작과 같은 개별 기능에 따라 여러 개의 유압 라인 연결을 필요로 합니다. 작업 현장에서...
의견

Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다. 문의해 주십시오!

댓글 파카코리아 이용재 영업총괄사장 AIMEX에서 산업일보와의 인터뷰, No.1 모션컨트롤 부품 및 시스템 공급원 비전 밝혀

댓글남기기





Captcha