모션 및 제어기술 블로그 | 파카하니핀

파카코리아 주요 시장 전략 및 제품군 소개 | Parker Hannifin Korea

이번 포스팅에서는 파카하니핀그룹파카코리아 대해 소개하겠습니다.

파카코리아_parkerhannifin_parkerkorea_회사소개_파카코리아소개

 

1918년, Arthur L. Parker 라는 엔지니어에 의해 설립된 파카하니핀그룹은 작년 창립 100주년을 맞이한 글로벌 엔지니어링 제조 기업입니다. 미국 클리브랜드에 본사를 두고 있으며 1970년대 후반 미국 중심의 생산 기업에서 현재 49개국에 생산 공장을 보유하고 전세계 시장에 최상의 기술 집약적 제품을 공급하는 글로벌 기업으로 성장했습니다.

▶파카코리아 웹사이트 바로가기 클릭

 

기술혁신

파카는 모션 및 제어 기술을 통해 인류가 직면한 문제들을 해결하기 위해 새롭고 혁신적인 방법으로 기술을 융합하고 새로운 기술을 조화시키며 시스템을 개발하고 있습니다. 2001년부터 전 그룹 Win Strategy 라는 공통된 성장전략으로 연간 13조의 매출을 달성했으며, 작년 창립 100주년을 맞이하며, 앞으로의 100년을 위한 New Win Strategy를 발표했습니다. 공정한 거래를 바탕으로 고객과 상생하는 사업 모델을 구축하고, 더 나은 제품, 더 나은 서비스를 제공하고자 매일 혁신을 거듭하고 있습니다.

파카코리아

파카코리아는 미국 파카하니핀 사의 한국 내 법인으로서 30년 이상 한국의 다양한 분야에서 다양한 고객들에게 모션, 컨트롤 솔루션을 제공하는 사업을 진행하고 있습니다.

건설장비, 자동차, 반도체, 조선, 화학공장, 운송장비, 일반 산업기계 분야에서 국내 700여 고객에게 유압, 공압, 계장부품, 전기 및 전장 부품 및 커넥터 제품을 공급하고 있으며 Industry 4.0과 IoT 분야의 제품 개발 및 투자를 진행하고 있습니다.

현재 파카코리아(주), (주)파카하니핀커넥터, (주)파카한일유압의 3개 법인이 4개의 생산기지에서 제품을 생산 공급하고 국내 750명의 임직원들은 기술을 통한 고객 가치 창출이라는 사명을 갖고 고객 최우선의 서비스를 실현하고 있습니다. 

 

 

1. 주요 시장 전략

파카코리아_transportation

Seal-Lok™ 압축 천연가스 피팅

파카코리아_피팅

차량의 압축 가스 저장 및 이송 시스템은 최대 40%의 연료 소비 및 배출을 감소 합니다. Seal-Lok™은 이러한 시스템이 적용되는 고압 및 저온에 적합합니다.

 

 

파카코리아_디젤도징디젤 도징 시스템

이 기술은 배기 시스템에 연료를 추가 분사하여 필터에서 카본을

여과하는 방법으로 최대 8배까지 미립자 배출을 자체 감소합니다.

 

파카코리아_모션컨트롤전기 용접을 위한 모션 컨트롤

파카의 솔루션은 기존 시스템을 대체하여 스폿 용접 어플리케이션에서 최대 83%의

효율성을 증가시킵니다.

 

파카코리아_연료_필터연료 필터

파카의 우수한 연료필터는 엄격한 디젤 연료 배출기준을 충족시키는 동시에, 동 엔진의 첨단연료 주입 시스템에 막대한 손실이 발생하지 않도록 보호해줍니다.

 

 

 

  • Energy (에너지 시장)

파카코리아_마켓_에너지

 

파카코리아_스마트펌프_에너지스마트 펌프

작고 가벼운 스마트 연료 펌프는 정확한 연료 압력과 유량의 공급으로 차량의 연료분출 Class4의 요건을 충족합니다.

 

 

 

배터리 에너지 저장 및 전력 변환 시스템

파카의 전력 변환시스템은 전력망이 운영되는 동안에 추가로 필요한 전력을 공급합니다.

파카코리아_에너지_ESS_배터리

 

파카코리아_에너지_ESS_밸브

에너지 재순환 밸브

큰 힘과 속도를 필요로하는 많은 어플리케이션에서 머신의 싸이클 타임을 향상시키고 에너지 소비를

줄여 주는 일체형 밸브입니다

 

 

파카코리아_매니폴드저 배출 밸브 및 매니 폴드

다른 유사 솔루션보다 최대 1,000배까지 낮은 배출량으로, 장비가 설치된 모든 시스템

프로세스 안의 미디어 손실을 최소화합니다.

 

 

 

파카코리아_lifescience_의료기기

 

파카코리아_의료기기_x밸브_PPFX-Valve®

파카는 소형 밸브 기술로 산소 전송 시스템에의 신뢰성을 극도록 높였으며 최대 20% 경량의 무게로 환자 의료장비의 휴대성을 높여 줍니다.

 

 

파카코리아_의료기기_미생물제거_필터미생물 제거 필터

이 차세대 멸균필터는 병원 내 2차 감염을 줄이기 위해 모든 미생물 제거에 사용되는데

처리비용을 50% 줄이고 제품 사용수명은 두배로 늘렸습니다.

 

 

PACE 고 유량 비례제어밸브

이 밸브 기술로 기존의 복잡했던 배선이 1/4로 줄고 50% 낮은 소비 전력으로 환자 호흡기 시스템을 구현할 수 있습니다

파카코리아_의료기기_PACE_비례제어밸브

 

 

  • Defense

파카코리아_Defense

 

파카코리아_경량_SAE_피팅경량 SAE 피팅

동일 사양의 스틸피팅과 비교하여 다섯배 향상된 내식성과 65% 가벼운 중량으로 소금 운송트럭과 같은 어플리케이션에 금속코팅으로 인한 환경 문제를 없애줍니다.

 

 

T2-05 마이크로 다이어프램 펌프

휴대용 유해 가스 감지장비는 공공장소의 안전에 중요한 역할을 니다. 동일 사양의 펌프와 비교해서 최대 10%의 효율을 높인 파카 소형펌프는 휴대장비에 최적화된 제품입니다.

파카코리아_defense_다이어프램펌프

 

파카코리아_도어개폐시스템도어 개폐 시스템

이 시스템은 중무장된 군용 장갑 차량의 문을 제어하는 파워 증력 솔루션에 적용되어 군 병력을 안전하게 지켜줍니다.

 

 

 

전동-유압 구동기

파카코리아_전동_유압구동기파카의 양방향 구동 모터 펌프는 항공기 비행 제어의 핵심부품으로 펌프의 전원 공급을 항공기 전체의 에너지 관리 시스템에 통합하여 효율을 높였습니다.

 

 

 

 

파카코리아_Food_and_Beverage_식음료

 

파카코리아_prestolokPrestolok

신제품 '씰&락'은 공정에서 발생하는 원소재 사용을 40% 절감하여 가공

폐기물을 줄였으며 디자인 개선으로 에어유출을 차단하여 에너지 손실을

감소시킵니다.

 

 

파카코리아_전자식_팽창 밸브전자식 팽창 밸브

파카 솔루션은 냉장 쇼케이스의 온도  변화를 최소화하여 슈퍼마켓 소비 전력을 최대 5% 줄여줍니다.

 

 


 

고출력 전동 실린더 

파카의 전동실린더와 로드실린더는 효율을 증대시켜 자동화 공장 라인의 에너지 소모 비용을 최대 65%까지 줄여 줍니다.

파카코리아_고출력_전동_실린더

 

멸균필터

파카의 제균 필터는 먹는물, 맥주 등의 최종 여과 공정에 요구되는 B. Diminuta 제어 기준 LRV 7 (0.2um) 수준을 충족하면서 최적의 공정비용으로 운영이 가능한 필터 솔루션 제공이 가능합니다

파카코리아_멸균필터

 

 

 

 

2. 주요 제품 소개

  • Fluid Connector Group (산업용 고압 호스 및 피팅류)

: 유압호스, 멀티튜브, 초고압호스, 센서류, 플렌지 시스템, 해저케이블, 진단장비, 호스 커플링, 산업호스, 정박 시스템 및 전원케이블, 테프론호스 및 튜브, 퀵커플링, 고무 및 열가소성 호스, 튜프피팅 및 어댑터

파카코리아_FCG_커넥터_호스_피팅

 

 

  • Motion Systems Group (산업용 /건설 중장비용 유압 제품 및 모션 제어용 모터, 드라이브 및 공압 제품) 

:유압 모터 및 펌프, 유압 실린더, 유압 밸브, 유압 쿨러 & 어큐뮬레이터

파카코리아_MSG_유압_중장비파카코리아_유압_중장비

 

:모션 컨트롤러, 리니어 모터, 스테퍼 모터, 서보 드라이브 및 모터, AC/DC 드라이브 및 시스템, 전기 액추에이터

파카코리아_MSG_오토메이션_모션시스템_모터_드라이브_모션제어-

 

: 솔레노이드 밸브, 비례제어 밸브, 에어 유닛트, 공압 액츄에이터, 공압밸브 및 제어파카코리아_모션제어_공압_MSG_오토메이션

 

  • Instrumentation Group (인스트루먼테이션 - 계장용 피팅 및 밸브, 냉동 공조

: 계장용 유체제어 관련 제품, 볼밸브, 니들밸브, 체크밸브 레귤레이터, , 용접 피팅, 고순도 피팅, 매뉴얼 밸브파카코리아_인스트루먼테이션_계장용밸브_피팅_냉동공조_유체제어

 

  • Filtration Group (필터)

: Compressed Air 필터 & 드라이어, Flow condition 모니터링 시스템, 유압 필터 & 윤활 필터, 엔진필터, 수소 & 질소 & 산소 발생기, 산업용 필터, 멤브레인, 조수기, 엔진첨가제

파카코리아_Filtration_필터

 

 

  • Engineered Materials (O-링, 씰, 및 Packing 제품)

: 탄성 O-ring, 고온금속 Seal, 균질 탄성체 삽입, 금속 및 플라스틱 리테이너 복합 Seal

파카코리아_EMG_씰_Seal_O-링_씰

▶ 파카코리아 회사 소개 브로셔 다운로드 받기 클릭

 

파카코리아 제품 보기 : http://ph.parker.com/kr/ko/products

파카코리아 문의처 : parkerkr@parker.com

Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다. 문의해 주십시오!

포스팅에 대한 의견 - 파카코리아 주요 시장 전략 및 제품군 소개 | Parker Hannifin Korea


댓글남기기





Captcha