파카코리아

파카코리아 EtherCAT 통신 기반의 통합 서보 모션 콘트롤 시스템 PAC 출시

파카코리아 EtherCAT 통신 기반의 통합 서보 모션 콘트롤 시스템 PAC 오토메이션 컨트롤러  Automation Controller

㈜ 파카코리아는 통합 서보 모션 컨트롤 시스템인 파카 오토메이션 컨트롤러, Parker Automation Controller (이하 PAC), 를 신규 출시하였습니다. 지난 1월 15일 열린 신제품 출시 행사에는 파카코리아의 자동제어사업부(EM) 대리점 관계자 30여명이 참석한 가운데, 오전에는 파카하니핀 그룹의 글로벌 EM 사업소개를, 오후에는 PAC 의 제품 교육으로 진행되었습니다.

최근 서보 컨트롤러 시장은 통신 속도의 고속화, 다양한 기능의 통합, 사용자 친화적 인터페이스, 진단 기능 강화, 에너지 절약 등의 기술적 특징이 요구되고 있습니다. PAC은 전체적으로 부가적인 하드웨어 장치나 통신링크를 간소화 하여 개발자들의 업무 효율을 크게 향상시킬 것으로 기대되는 제품입니다.

파카코리아에서 이번에 출시한 PAC 은 이러한 기술적인 시장의 요구 사항뿐 아니라, 모션제어 통신 시장을 선도하고 있는 이더캣 (EtherCAT) 프로토콜을 채택하였으며, 산업 표준인 IEC61131-3 기반, PLCopen 모션 컨트롤, 첨단 로직 (Advanced logic), 100축 이상 다축 모션(Multi-axis) 제어, 신호 처리(Signal handling), 공장 네트워크와 장비 네트워크를 독립 시킬 수 있는 듀얼 LAN 포트, 웹 기반 시각화 기술 (Web-published visualization) 을 모두 통합한 시스템 솔루션입니다.

또한, PAC 의 I/O 시스템은 제반 통신 인터페이스는 물론 디지털, 아날로그 및 온도 신호 처리와 관련된 매우 다양한 모듈로 구성되어 있으며, 이 모듈들은 로컬 아키텍처 형식으로 구성된 내장형 이더캣(EtherCAT)을 통해 해당 제어 장치로 직접 접속될 뿐 아니라 확장 및 버스 결합 모듈을 통해 원격 지점까지 연장됨으로써 로컬 및 분산형 I/O 아키텍처 구조를 지원합니다.


카탈로그 및 제품 동영상은 http://solutions.parker.com/PAC_AKD 에서 확인 하실 수 있습니다.

관련 기사 보기 http://www.etnews.com/20150123000093

 

 

파카코리아 제품 보기 : http://ph.parker.com/kr/ko/products

파카코리아 문의처 : parkerkr@parker.com

 

카테고리
작성자별

유체 정밀 제어에 특화된 파카의 현장 진료 검사(POCT, Point-of-Care Testing)기기 | 파카코리아

POCT는 혈당, 전해질 농도, 심혈관 표지자, 콜레스테롤, 약물 수치, 소변 검사, 감염성 질병, 기관 기능, 면역 반응 등 다양한 건강 지표를 측정할 수 있는 기기입니다.  최근 의료 업계에서 재가 요양 관리와 질병 관리 분야를 중심으로 현장 검사(Point ­of ­care testing: POCT)가 빠르게 확산되고 있습니다. 이와 같은 확산은 진료...

유압(Hydraulic) : 전기 구동 장치(Electric Drives) 발전의 원동력 | 파카코리아

변속 유압 펌프(the variable-speed hydraulic pump)는 에너지 절감, 출력 밀도, 그리고 일시적 소음 저감이 가능하여 현재 미디어에서 가장 잘 알려진 압력 공급 시스템으로 회자되고 있습니다. 또한 이 펌프는 유압 기술이 전기 구동 장치의 발전에 얼마나 기여할 수 있는지를 보여주는 좋은 예이기도 하죠.       보통 변속...

맛있는 맥주 맛을 결정짓는 요인, 멸균 여과 필터를 통한 "미생물 관리" | 파카코리아

  맥주 업계의 경쟁이 갈수록 치열해지고 있습니다. 소비자는 더욱더 질 좋고 맛있는 맥주를 찾고 소매점은 유통기한의 연장을 원합니다.  이러한 치열한 경쟁 속에 맥주 업계(식음료 산업)에 사상 유례 없는 속도로 변화가 일어나고 있습니다. 바로 철저한 "미생물 관리" 입니다. 왜냐하면 맥주의 질을 가장 크게 위협하는 이유가 바로 미생물에 의한 변질이기...
의견

Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다. 문의해 주십시오!

댓글 파카코리아 EtherCAT 통신 기반의 통합 서보 모션 콘트롤 시스템 PAC 출시

댓글남기기





Captcha