파카코리아

파카코리아 EX 서보모터 시리즈 국내 KCS 방폭인증 완료 방폭 시장 경쟁력 확보 | 파카코리아

 파카하니핀 그룹의 한국법인 파카코리아㈜(이하 파카)의 방폭 서보모터 EX 시리즈 전 제품이 유럽의 ATEX 방폭 인증에 이어, 국내 한국산업안전보건공단의 KCS 방폭 인증을 획득했다. 이로서 파카코리아는 글로벌 서보모터 시장에서 EX 방폭모터의 성능과 안정성을 인정받았으면서도, 국내 시장에서 약점으로 작용했던 방폭 인증을 해결함으로써, 국내 방폭서보모터 시장을 적극적으로 공략할 수 있게 되었다고 밝혔다.

 국내 인쇄, 코팅, 스프레이 장비, 플라스틱, 화학, 폐기물 처리, 석유, 반도체 시장 등 화학 가스가 발생하여, 폭발 가능성이 있는 산업 현장에서는 전기 제품 사용시에 반드시 폭발 방지 기능이 있는 방폭 인증 제품을 사용해야 한다. 국내에서는 한국산업안전보건공단(KOSHA), 한국가스안전공사(KGS), 한국산업기술시험원(KTL)에서 별도의 방폭 인증을 획득한 제품만이 사용이 가능하다. 만약 방폭 인증을 받지 않은 제품을 사용하면, 공급자가 아닌 소유자(사용자)에게 책임이 있으며, 방폭 인증을 진행하려고 해도 그 절차가 복잡하고 기간과 비용이 소모되기 때문에 소비자 입장에서는 직접 방폭 제품을 인증 받는 것 자체가 쉽지 않은 실정이다. 이것이 시장에서 파카의 EX 방폭 서보모터 전 제품의 방폭인증 획득을 반기는 이유이다.

EX 서보모터

 지난해 파카에서 인증 받은 서보 모터의 Ex D ⅡB T4 IP64/65 등급은 내압 방폭구조로 표면온도 135℃ 이하까지 사용할 수 있으며, 수소, 에틸렌 옥사이드, 프로필렌 옥사이드, 아크롤레인 등의 가스가 있는 현장에서도 안정성이 인정된 제품이다. 제품의 외함은 IP64/65 등급으로 먼지로부터 완벽하게 보호 되고, 낮은 압력의 생활방수가 가능하기 때문에 습기 등에 강하다. 또한 EX 시리즈는 방폭 서보모터로서 230V, 400V 두 가지 타입이며, 정격 토크 1.7Nm에서 35Nm까지 넓은 범위의 다양한 모델을 구비하고 있어 경쟁사 대비 경쟁력이 있다고 평가 받는다.

 

 파카의 관계자는 “우리는 이번 서보모터 방폭인증을 통해 시장에 기대하는 바가 크다. 수입 서보모터 중 유일하게 전 제품의 방폭인증을 받은 제품이기 때문에 인증 받기 전과 비교하여 매출 15%이상의 성장세를 보이고 있다. 이는 유럽 생산품으로 과거 120일이던 납기를 45일~60일까지로 단축시킨 그간의 노력이 시너지를 극대화해 낸 것이라고 생각한다. 파카에서는 전년도 대비 30%이상의 매출성장 목표를 가지고 EX 서보모터 시장을 공략하기 위해 다양한 전략을 전개하고 있다”고 밝혔다. 

 

아래의 배너를 클릭하시면, 파카 오토메이션 EX 방폭 서보모터에 대한 기술문의를 하실 수 있습니다.

Make an Enquiry

 

파카코리아 제품 보기 : http://ph.parker.com/kr/ko/products

파카코리아 문의처 : parkerkr@parker.com

 

파카코리아 EtherCAT 통신 기반의 통합 서보 모션 콘트롤 시스템 PAC 출시

Parker는 공공 음용수의 안전도를 향상시킵니다.

RWE选择派克能源并网(EGT)太阳能光伏储能系统

파카코리아 EtherCAT 통신 기반의 통합 서보 모션 콘트롤 시스템 PAC 출시

카테고리
작성자별

유체 정밀 제어에 특화된 파카의 현장 진료 검사(POCT, Point-of-Care Testing)기기 | 파카코리아

POCT는 혈당, 전해질 농도, 심혈관 표지자, 콜레스테롤, 약물 수치, 소변 검사, 감염성 질병, 기관 기능, 면역 반응 등 다양한 건강 지표를 측정할 수 있는 기기입니다.  최근 의료 업계에서 재가 요양 관리와 질병 관리 분야를 중심으로 현장 검사(Point ­of ­care testing: POCT)가 빠르게 확산되고 있습니다. 이와 같은 확산은 진료...

유압(Hydraulic) : 전기 구동 장치(Electric Drives) 발전의 원동력 | 파카코리아

변속 유압 펌프(the variable-speed hydraulic pump)는 에너지 절감, 출력 밀도, 그리고 일시적 소음 저감이 가능하여 현재 미디어에서 가장 잘 알려진 압력 공급 시스템으로 회자되고 있습니다. 또한 이 펌프는 유압 기술이 전기 구동 장치의 발전에 얼마나 기여할 수 있는지를 보여주는 좋은 예이기도 하죠.       보통 변속...

맛있는 맥주 맛을 결정짓는 요인, 멸균 여과 필터를 통한 "미생물 관리" | 파카코리아

  맥주 업계의 경쟁이 갈수록 치열해지고 있습니다. 소비자는 더욱더 질 좋고 맛있는 맥주를 찾고 소매점은 유통기한의 연장을 원합니다.  이러한 치열한 경쟁 속에 맥주 업계(식음료 산업)에 사상 유례 없는 속도로 변화가 일어나고 있습니다. 바로 철저한 "미생물 관리" 입니다. 왜냐하면 맥주의 질을 가장 크게 위협하는 이유가 바로 미생물에 의한 변질이기...
의견

Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다. 문의해 주십시오!

댓글 파카코리아 EX 서보모터 시리즈 국내 KCS 방폭인증 완료 방폭 시장 경쟁력 확보 | 파카코리아

댓글남기기





Captcha