오는 10월 6일(화)부터 16일(금)까지 파카하니핀 코리아가 오일 가스 산업 온라인 전시회를 개최합니다.
Upstream, Midstream, Downstream과 Utility 까지, Parker의 탁월한 엔지니어링 전문 지식을 바탕으로 석유 및 가스 산업의 가장 복잡하고 중요한 애플리케이션 분야의 문제 해결을 위한 솔루션을 선보입니다. Parker는 업계 최고의 효율성과 신뢰성으로 더 깊은 수심, 더 높은 온도 및 압력, 가장 열악한 환경에서 시스템을 제어하는 솔루션을 제공합니다.
파카하니핀 코리아에서 처음으로 주최하는 온라인 전시회에는 오일 가스 산업의 애플리케이션 별 파카하니핀의 신기술 및 제품, 솔루션 등이 선보일 예정이며, 특히 전시 기간 중 10월 6일(화)부터 8일(목)까지 오일 가스 시장의 기술 동향 및 최신 기술을 확인할 수 있는 온라인 세미나가 개최될 예정입니다.
10월 6일(화) 오전 10:00 - 11:00 (1시간)
Parker Filtration for O&G : Filter/Separator/N2 gen/Air Dryer.
10월 7일(수) 오후 02:00 - 03:00 (1시간)
Parker Korea O&G product Introduce - Process Filter
10월 8일(목) 오전 10:00 - 11:00 (1시간)
Parker Instrumentation for O&G : SBEX (Small Bore Expertise) Training
세미나에 등록하신 분들 중 20명을 추첨하여 스타벅스 커피 쿠폰 증정 이벤트도 진행하고 있으니 많은 참여 바랍니다.
PEACH Gemini PuraSep은 수직 유착 기의 액체 제거 효율과 함께 필터 분리기의 고형물 로딩 기능을 제공하는 가스 유착 기술의 혁신적인 제품입니다. 이 특허 받은 디자인은 0.3 미크론까지 고체 및 액체 오염물을 고효율로 제거하는 초 청정 가스를 제공합니다. 기존의 수직 유착 장비에 비해 더 높은 유입 고체 및 액체 부하를 효과적으로 처리 할 수 있으며 윤활유, 표면 장력이 낮은 액체 및 에어로졸 미스트와 같은 광범위한 액체 오염 물질을 제거하도록 설계되었습니다.
쉽게 교체 가능한 단일 PEACH Gemini 카트리지에는 두 단계의 결합 및 분리가 포함되어 있습니다. 베인 또는 Cyclotube®와 같은 기존의 2 단계 미스트 추출 장치가 필요 없다는 것은 막힘이나 부식에 대한 우려가 없음을 의미합니다. 카트리지는 쉐브론 씰을 사용하는 라이저 튜브를 통해 용기 내부에 안착됩니다. 씰은 카트리지를 분리하여 용기에 들어가는 가스가 고체가 제거되고 유착이 시작되는 카트리지 전면 (1 단계)을 통해 외부에서 내부로 흐를 수 있도록 합니다. 쉐브론 씰을 지나면 가스는 카트리지 뒷면 (2 단계)을 통해 내부에서 외부로 흘러 1 단계에서 2 단계로 유착 된 액체가 원활하게 전환됩니다.
누출 경로의 감소에 대한 요구에 대한 Parker Hannifin의 대응은 1 차 및 2 차 밸브를 하나의 소형 장치로 결합한 것입니다. 배관과 계기 밸브를 하나의 장치로 결합하여 다양한 시장에서 혜택을 얻었습니다. 우리는 이제 필요에 따라 초저 방출에 대한 ISO 15848 표준의 'A'또는 'B'등급 수준을 충족하는 다양한 초저 방출 제품을 제공합니다.
Parker Hannifin은 한 회사에서 설계 및 생산하는 일체형 피팅과 함께 이중 블록 및 블리드 밸브 시스템의 고유 한 조합을 제공 할 수 있습니다. 이 조합을 선택하면 테이퍼 나사 연결이 제거되고 나사 실런트가 필요하지 않습니다.
수백만 번 입증 된이 Parflange® 시스템은 Parker의 누수 없는 시스템입니다. Dry Technology는 모든 연결 지점에서 부드러운 밀봉이 가능한 누수없는 시스템을 의미합니다. Parflange® F37 플랜지 커넥터 시스템은 외경이 16 ~ 168.3mm (1/2 "~ 6"플랜지) 인 튜빙 어셈블리에이 궤도 튜브 형성 기술을 활용하고 있습니다.
튜브 벽 두께는 최대 9mm이고 압력 등급은 최대 420bar입니다. 사전 플레어 튜브를 조립할 가능성이 없거나 제조가 제한된 연결을 위해 Parker는 F37 고정 링 시스템을 제공합니다. 이 시스템은 누출없는 성능을 위해 고도로 엔지니어링 된 씰 캐리어와 함께 플랜지 유지 용 고정 링을 사용합니다. 1 1/2 "에서 10"까지의 고압 버전과 새로 개발 된 SAE 1000 (50-70 bar) 버전으로 제공됩니다.
Parflange® F37 시스템은 ISO 6162-1에 따른 패턴 홀 규격을 만족시킵니다. SAE J518; 보어 패턴 3000 (코드 61), ISO 6162-2 보어 패턴 6000 (코드 62) 및 ISO 6164 보어 패턴.
Parker Calzoni MR 유압 모터는 레이디 얼 피스톤 유형입니다. 고유 한 유체 컬럼 기술을 사용하여 경쟁 설계에 비해 우수한 성능을 달성합니다. 모터는 광범위한 속도와 토크에 걸쳐 높은 기계적 효율성과 체적 효율성을 갖도록 설계되었습니다.
특수 설계로 인해 MR 모터는 애플리케이션에 높은 토크 값이 필요할 때 최대 성능을 제공합니다. MR 모터는 저속에서 그리고 가속 및 감속 전환 중에 정확하고 부드러운 움직임을 결합합니다.
또한 높은 시동 토크 (최대 96 %)는 사용자가 모터의 더 작은 변위를 선택할 수 있게 하여 다른 모든 시스템 구성 요소의 크기를 최적화 합니다.
파카코리아 제품 보기 : http://ph.parker.com/kr/ko/products
파카코리아 문의처 : parkerkr@parker.com
Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다.
문의해 주십시오!
포스팅에 대한 의견 - 파카하니핀 코리아 오일 가스 산업 온라인 전시회에서 최신 기술 동향과 솔루션 확인하세요