파카코리아

포장 기계 및 로봇 제조 시장 공략형 초소형 40mm 브러시리스 서보 모터 | 파카코리아

 파카하니핀, 초소형 40mm 브러시리스 서보 모터 확장 출시 -  포장 기계 및 로봇 제조 시장 공략

 모션 제어 기술 분야의 글로벌 리더 파카하니핀은 40mm 초소형 SMH/SMB 브러시리스 서보 모터를 확장 출시했습니다.

 40mm 소형 프레임 모터는 최소 0.19Nm 토크를 제공할 뿐 아니라 장비의 유연성이 중요시 되는 식품 가공, 포장, 로봇 및 핸들링 머신 OEM 사업자를 위한 광범위한 모터 프레임 구성과 다양한 옵션을 제공합니다.

 

 

 모터는 시장의 요구에 따라 점점 더 소형화 추세로 가고 있으며, 토크 및 동적 성능상의 특별한 장점을 줄 수 있어야 합니다. 특히 높은 동적 성능이 중요시 되는 애플리케이션에서는 기존의 브러시리스(Bruchless) 서보 모터의 기술과 비교하여 대략30% 토크 성능 개선은 물론, 획기적으로 줄어든 모터 이너셔(Rotor Inertia)가 요구됩니다.

고성능 서보 모터 SMB 시리즈는 40~170m 프레임 사이즈까지 갖추어져 있으며, 정격 토크 0.19~60Nm에 최대 속도 7500rpm까지 가능합니다.

 

 SMH40/SMB40이 추가된 고성능 서보 모터 SMB 시리즈는 40~170m 프레임 사이즈까지 갖추어져 있으며, 정격 토크 0.19~60Nm에 최대 속도 7500rpm까지 가능합니다. 230V 전압의 SMH40/SMB40은 각각 90mm길이의 0.19Nm 타입과 109mm길이의 0.38Nm 타입의 두 가지로 제공됩니다.

 또한, SMH40/SMB40 모터는 견고한 레졸버와 고정밀 디지털 위치제어 피드백을 포함하여, SMH/SMB 모터와 동일한 피드백과 옵션을 갖추고 있습니다. 특히 새로운 HIPERFACE DSL® 피드백 기능의 싱글 케이블 서보 모터 주문이 가한데, 이것은 서보 드라이브와 모터를 위한 디지털 타입의 Interface-Free 앱솔루트 위치 피드백 시스템이며, 엔코더 통신과 모터 전원 케이블은 통합되기 때문에 드라이브와 모터 사이의 통신과 전원 케이블을 분리할 필요가 없습니다.

 

SMH/SMB시리즈는 파카의 PSD 다축 제어 서보 드라이브와 함께 사용하시면, 최고의 성능을 발휘할 수 있습니다.

 

초소형 브러시리스 서보모터 정보는 웹사이트에서 확인 하실 수 있습니다.

 

파카코리아 제품 보기 : http://ph.parker.com/kr/ko/products

파카코리아 문의처 : parkerkr@parker.com

카테고리
작성자별

반도체 제조 분야에서 제품 선정 시 유의점 | 파카하니핀 코리아

  반도체 생산 공정은 웨이퍼 공정(Wafer), 가공공정(Fabrication), 테스트 및 조립 공정의 과정(Test and packaging)을 거치게 됩니다. 이러한 공정의 세부로 들어가면 공정이 수 백 개 이상으로 구성되기 때문에 반도체 장비를 생산하는 것은 매우 까다로운 일입니다.  또한, 제품의 품질과 직결되는 단위 공정의 품질을 유지는데...

스마트 팩토리의 기본은 무엇일까요? | 파카하니핀 코리아

  자동화가 필요한 제조 공장들은 그 각각의 ‘스마트 팩토리’의 정의와 상황별 요구사항이 있습니다. 그러나 그 중에 공통적으로 요구되는 핵심 요소는 더 많은 인텔리전스를 확보해 머신 투 머신 통신과 인터페이스를 구현하는 것입니다. 스마트 팩토리 환경을 조성할 때에는 우선 전체 시스템 아키텍처와 같은 실용적 측면을 고려하여 다수의 새 센서와 액추에이터가...

예방정비와 예측정비 | 파카하니핀 코리아

예방 정비와 예측 정비는 혼용되어 쓰일 때가 많지만 사실은 매우 다른 말입니다. 이 둘의 차이를 알면 정비 계획을 세울 때 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.   예방은 좋은데... 그것만으로 충분할까? 예방정비(PM_ Preventive Maintenance)는 장비와 시설을 만족할만한 작동 상태로 유지하기 위해 실시하는 자산의 관리와 수리를 말합니다....
의견

Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다. 문의해 주십시오!

댓글 포장 기계 및 로봇 제조 시장 공략형 초소형 40mm 브러시리스 서보 모터 | 파카코리아

댓글남기기





Captcha