파카코리아

한국국제냉난방공조전 HARFKO 2019 전시회 참가|파카하니핀 코리아

파카하니핀 코리아 한국국제냉난방공조전 HARFKO 2019 전시회

 

 

오는 3월 12일부터 15일까지 4일간 경기도 고양시 킨텍스 전시장에서 열리는 대한민국 최대 규모의 HVAC&R ‘제15회 한국국제냉난방공조전(HARFKO 2019)’에 파카하니핀 코리아가 참가합니다.

 

 

 

이번 HARFKO 2019 전시회는 총 900개사 4,000부스에 이르는 전시규모로, 파카하니핀 코리아는 무용접피팅 줌락, 전기 팽창 밸브, Stepping 모터 밸브에 적용 및 제어가 가능한 인터페이스 보드 등을 선보일 예정입니다.

전시 기간 동안에는 부스 방문객을 위한 선물과 체험 이벤트가 진행될 예정이니, 킨텍스 제2전시장 7&8홀 B85 파카하니핀 코리아의 부스에 방문하셔서 파카의 다양한 HVAC&R 제품과 산업 솔루션을 만나보세요.

 

파카하니핀 코리아 전시 제품 미리보기

줌락 파카하니핀 코리아 한국국제냉난방공조전 HARFKO 2019 전시회 이번 전시회에서 소개될 파카하니핀 코리아의 제품 중 주력 상품인 무용접피팅 줌락(Zoomlock)은 최대 700 psi의 냉난방 공조 시스템의 압력을 견딜 수 있도록 특허 받은 유일한 압착-연결 배관기술을 적용한 제품입니다.

특히 용접이 필요 없기 때문에 공조 시스템, 에어컨 배관 등의 건설 현장에서 비 기술자라도 간단한 설치 방법만 익히면 특수 압착기를 사용해

쉽고 간단하게 시공할 수 있는 장점이 있습니다. 최근 산업안전보건법 개정 등으로 산업 현장의 안전에 대한 요구가 높아지면서, 줌락은 용접작업 등 위험 작업에 대한 작업 기준 강화에 수반되는 사용자의 불편함을 해소하며, 화염 및 가스에 대한 사고 위험이 없고 별도의 냉매 제거 작업이 필요 없어 작업할 수 있는 장소와 시간에 구애받지 않습니다.

▶ 무용접피팅 줌락 카달로그 다운로드 클릭

▶ 무용접피팅 줌락 제품 페이지 바로가기

 

 

  • PEV (전기 팽창 밸브)전기팽창밸브 파카코리아 한국국제냉난방공조전 HARFKO 2019 전시회

파카의 제어기술과 제조기술을 바탕으로 전자식으로 제어되는 Stepping 모터 구동형 밸브로서 정밀 유량 제어가 필요한 모든 유체에 적용할 수 있습니다.

Stepping 모터와 감속기어가 적용되어 액체 냉매 흐름을 정밀하게 제어하고 온도 제어 최적화 기능을 제공하며 분해능력이 뛰어나다는 장점을 지니고 있습니다.

신 냉매(R134a, R404a, R410a)를 사용하는 VRF Heat Pump System, 에어컨, 냉동화물차량 등 다양한 애플리케이션에 적용이 가능하며 아래의 파카 인터페이스 보드와 함께 사용하면 더욱 간편하게 활용할 수 있습니다.

 

▶ PEV 카달로그 다운로드 클릭

 

 

 

  • 파카 인터페이스 보드 IB-K

인터페이스보드 IB-K 한국국제냉난방공조전 HARFKO 2019 파카하니핀 코리아

 

파카의 인터페이스 보드 IB-K는 파카에서 생산되는 모든 Stepping 모터 밸브에 적용 및 제어가 가능하며 빠른 응답성과 신뢰성을 자랑합니다.

또한 전압 제어, 전류 제어, 밸브의 속도 제어 등 다양한 조건을 밸브의 규격에 맞게 설정하여 1개의 보드로 모든 대응이 가능합니다.

파카의 제어 밸브와 전용 보드를 함께 사용하여 최적을 솔루션을 받아보세요.

▶ IB-K 카달로그 다운로드 클릭

 

 


3월 12일부터 15일까지 킨텍스 제2전시장 7&8홀 #B85 파카하니핀 코리아 부스에 방문하셔서 다양한 솔루션을 확인하세요.

 

제15회 한국국제냉난방공조전 HARFKO2019 홈페이지 바로가기 클릭

파카코리아가 참여하는 HARFKO2019 전시회 확인하기 클릭

 

파카코리아 제품 보기 : http://ph.parker.com/kr/ko/products

파카코리아 문의처 : parkerkr@parker.com

 

카테고리
작성자별

국제의약품 바이오산업전 KOREA PHARM & BIO 2019 참가ㅣ파카코리아

  오는 4월 16일부터 18일까지 3일간 경기도 고양시 킨텍스 전시장에서 개최되는 KOREA PHARM & BIO 전시회에 파카코리아가 참여합니다. 파카코리아 내 필터 사업부(Korea Filtration Division)이 단독으로 참여하는 이번 전시회에서는 바이오 산업에 최적합한 다양한 필터 제품들을 만나보실 수 있습니다.     의약품과...

지속적인 원격 모니터링 솔루션 VS. 근거리 기반의 모니터링 솔루션 비교 | 파카하니핀 커넥터

사물 인터넷에 따른 무선 모니터링 솔루션에 대해 많이 들어보셨죠? 오늘은 생산 현장 및 조립 라인에 따라, 혹은 사용자의 니즈에 따라 어떠한 무선 모니터링 솔루션이 적합한지 알아보도록 하겠습니다. 아시다시피 사물인터넷(IoT ; Internet of Things) 트렌드의 영향으로 상태 점검과 상태 진단에 대한 견해가 많이 바뀌었습니다. 아날로그 게이지를...

자동차관리 필수품 연료첨가제, WIKI EZVID 소비자만족도 1위 파카 스타나다인|파카코리아 필터 사업부

오늘은 파카코리아 필터사업부 (KFD, Korea Filtration Division) 에서 판매중인 스타나다인(Stanadyne)에 대하여 소개하겠습니다.   ‘연료첨가제’라고 들어보셨나요? 우리 일상생활에 필수품으로 자리잡은 자동차, 천만원대부터 수억원대를 호가 합니다. 대부분 사람들이 매일같이 타거나 운전하는 자동차는 우리 생활에 깊숙히 들어와 있고...
의견

Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다. 문의해 주십시오!

댓글 한국국제냉난방공조전 HARFKO 2019 전시회 참가|파카하니핀 코리아

댓글남기기





Captcha