파카코리아

해양 산업 장비의 정비 빈도를 줄이는데 탁월한 냉각 솔루션 | 파카코리아

Extend the Lifetime of Your cooling Solution in a Marine Environment - Marine Markets for air coolers - Accumulator and Cooler Division Europe크레인과 선박, 해상 풍력 터빈 등과 같은 해양 산업의 경우, 정비 및 유지 보수 작업에 대한 비용이 분 단위로 발생합니다. 

이는 유압 시스템의 냉각 장치에 문제가 생기면 시스템이 자동으로 차단되어 정규 계획 업무로 수행할 수 없고 정비 소요로 인해 진행할 수 없게 된 작업량이 추가되면서 또 다른 비계획정비로 이어지기 때문입니다.

따라서 운영을 개선하고, 고객에게 맞춤 서비스를 제공할 수 있는 기술을 보유한 공급업자를 확보하는 것이 매우 중요합니다.

 

부식성 대기 냉각기 (Coolers for erosive atmospheres)

파카는 이러한 문제를 해결하기 위하여 보호 코팅과 부식 환경에서도 고성능 냉각이 가능한 디자인 특성을 지닌 냉각기를 개발하였습니다.

파카 MAC 시리즈 냉각기는 신뢰성과 내구성을 모두 갖추어 유압 시스템의 성능을 높이고 시간과 비용을 절감시켜 주며, 현재 시중에서 유일하게 첨단 보호 기능을 갖추고 있어서 해상에서 작동 중인 유압 시스템의 가동 시간을 늘여 정비와 시간, 부품 비용을 줄일 수 있는 제품입니다.

 

마린 시장용 AC모터 작동 공랭식 오일 냉각기 MAC 시리즈

제품 특징

 

Extend the Lifetime of Your cooling Solution in a Marine Environment - MAC cooler - Marine Applications - Accumulator and Cooler Division Europe

파카 MAC 시리즈는 해안과 해상에서 모두 적용 가능하며 냉각 용량이 최대 300kW에 달합니다. 내식성은 ISO 12944의 C4-M 및 C5M-M 요건을 충족합니다.

파카는 해양 제품에 관한 고객과의 인터뷰에서, 수명이 다할 때까지 탁월한 성능을 내는 제품에 대한 고객들의 니즈가 상당히 크다는 것을 확인하였습니다. 

내식성은 도장 기술에 한정되는 것이 아니라 소재 선택과 설계 특성, 코팅 기술의 조합입니다. MAC 시리즈는 고객의 제품 사용 단계 어디서나 안정적인 성능을 발휘하도록 설계되었습니다.

 

1. 제품은 안전 인양점과 설치 메뉴얼이 함께 제공되므로 코팅 손상 없이 안전하게 설치할 수 있습니다.

2. 둥근 인터페이스 채용으로 마찰이 없고 완벽한 코팅 접착이 가능해 냉각기 설치 시 코팅이 손상될 위험이 낮습니다.

3. 전기 모터의 배선이 현장에서 진행되기도 하는 점을 감안해 전기 상자 내부에도 코팅을 하였기에 설치 중 녹이 생기지 않습니다.

Marine Air Cooler - Accumulator and Cooler Division Europe

4. 제품은 운전 중에 부식성 대기에 노출되기도 합니다. 전기 모터에는 트로피컬(tropicalized) 코팅을 적용해 하우징 내부의 부식을 차단했습니다.

5. 금속 부품에 쓰이는 코팅 기술은 판금 설계를 대표하는 시편으로 적격성을 측정하였는데, 이 부분은 코팅의 손상 없이 패스너를 (권장 토크로) 조립하고 제거하기 위해 개발된 것입니다. 코팅에 대해서는 ISO 9227 표준에 따라 중성 염수 분무 시험에서 최대 1440시간 시험을 실시하였으며 다음과 같은 결과를 얻었습니다.

• 녹 발생 정도 Ri 0 (녹 발생 없음) ISO 4628-3:2003 표준 기준
• 들뜸 정도 0 (들뜸 없음) ISO 4628-2:2016 표준 기준
• 균열 정도 0 (S0) (균열 없음) ISO 4628-4:2016 표준 기준
• 박리 정도 0 (S0) (박리 없음) ISO 4628-6 표준 기준 
• 절단선 퍼짐(침투) ≤1 mm ISO 12944-6 표준 기준

 

 

정비 문제

원격지에 있는 제품, 접근이 어렵거나 접근할 때 비용이 많이 드는 곳에 위치한 제품에게는 정비가 큰 문제입니다.

새로 나온 파카 MAC 시리즈 냉각기는 수명이 길어 정비의 빈도가 낮으며 부품도 적어 예비 부품 또한 적습니다. 패스너는 모두 스테인리스강 A4로 만들어져 염분에 오랫동안 노출된 후에도 쉽게 제거할 수 있습니다. 또한 부품 간 접촉면은 취급 시 도장 크리핑(creeping)과 기계적 간섭이 일어나지 않도록 최적화되어 있습니다. 

 

REACH 충족

회사에 고객과 최종 사용자의 참여가 늘어나고 새로운 규제가 도입되면서 환경보건과 안전 제약에 대한 관심도 높아지고 있습니다.

이에 MAC 시리즈 제품은 REACH에 부합하는 코팅 기술을 적용하고 있으며 전기 모터는 RoHS를 충족합니다. 설계 전체가 기계 안전에 관한 ISO 12100, ISO 4413, ISO 13857 표준으로 개발되었습니다.

 

Marine Air Cooler Brochure cover

For more information about the MAC series cooler please download the brochure or contact your local Parker Sales Company.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

박호진 부장 (시스템 세일즈 엔지니어, 파카코리아 Motion System)

이메일 : hojin.park@parker.com 

파카코리아 제품 보기 : http://ph.parker.com/kr/ko/products

파카코리아 문의처 : parkerkr@parker.com

 

 

 

관련 컨텐츠 :

Reduce Failure of Hydraulic Systems with Preventive Maintenance

New Coating Extends Cylinder Life Up to Eight Times Longer

 

카테고리
작성자별

반도체 제조 분야에서 제품 선정 시 유의점 | 파카하니핀 코리아

  반도체 생산 공정은 웨이퍼 공정(Wafer), 가공공정(Fabrication), 테스트 및 조립 공정의 과정(Test and packaging)을 거치게 됩니다. 이러한 공정의 세부로 들어가면 공정이 수 백 개 이상으로 구성되기 때문에 반도체 장비를 생산하는 것은 매우 까다로운 일입니다.  또한, 제품의 품질과 직결되는 단위 공정의 품질을 유지는데...

스마트 팩토리의 기본은 무엇일까요? | 파카하니핀 코리아

  자동화가 필요한 제조 공장들은 그 각각의 ‘스마트 팩토리’의 정의와 상황별 요구사항이 있습니다. 그러나 그 중에 공통적으로 요구되는 핵심 요소는 더 많은 인텔리전스를 확보해 머신 투 머신 통신과 인터페이스를 구현하는 것입니다. 스마트 팩토리 환경을 조성할 때에는 우선 전체 시스템 아키텍처와 같은 실용적 측면을 고려하여 다수의 새 센서와 액추에이터가...

예방정비와 예측정비 | 파카하니핀 코리아

예방 정비와 예측 정비는 혼용되어 쓰일 때가 많지만 사실은 매우 다른 말입니다. 이 둘의 차이를 알면 정비 계획을 세울 때 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.   예방은 좋은데... 그것만으로 충분할까? 예방정비(PM_ Preventive Maintenance)는 장비와 시설을 만족할만한 작동 상태로 유지하기 위해 실시하는 자산의 관리와 수리를 말합니다....
의견

Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다. 문의해 주십시오!

댓글 해양 산업 장비의 정비 빈도를 줄이는데 탁월한 냉각 솔루션 | 파카코리아

댓글남기기





Captcha